Symmetra

高可用性的单相UPS能够提供冗余的、可扩展的双转换在线式电源保护

Symmetra 的模块化、冗余性架构旨在提供最高级别的业务连续性,可在需求增长或需要更高级别的可用性时增加供电量,延长运行时间。集成的网络可管理性可就 UPS 运行状况和环境状况提供实时状态更新。用户可自行更换的热插拔式电源、电池和智能模块不仅可以缩短平均恢复时间 (MTTR),还可以简化维护工作。利用 Symmetra 的模块化设计,只需单个机箱即可为服务器机房和网络机柜中的关键业务应用程序提供冗余电源。

查看全文


产品展示 零件编号 输入电压 额定输出电压 功率额定VA 输入连接类型 输出连接类型 输出连接数
APC公司的Symmetra LX 8kVA,可扩展到16kVA N+1,塔式,220/230/240V或 480/400/415V,适用于中国 SYA8K16ICH 230 V,
400 V
230 V 8000 Hard Wire 3 wire (1PH+N+G), Hard Wire 5-wire (3PH + N + G) Hard Wire 3-wire (H N + G) 1
APC公司的Symmetra LX 8kVA,可扩展到16kVA N+1,外部运行塔式,220/230/240V 或380/400/415V,适用于中国 SYA8K16IXRCH 230 V,
400 V
230 V 8000 Hard Wire 3 wire (1PH+N+G), Hard Wire 5-wire (3PH + N + G) Hard Wire 3-wire (H N + G) 1
APC公司的Symmetra LX 8kVA,可扩展到16kVA N+1,机架安装,220/230/240V或380/400/415V,适用于中国 SYA8K16RMICH 230 V,
400 V
230 V 8000 Hard Wire 3 wire (1PH+N+G), Hard Wire 5-wire (3PH + N + G) Hard Wire 3-wire (H N + G),
IEC 320 C13,
IEC 320 C19
1,
8,
10
APC公司的Symmetra LX 12kVA,可扩展到16kVA N+1,塔式,220/230/240V或380/400/415V,适用于中国 SYA12K16ICH 230 V,
400 V
230 V 12000 Hard Wire 3 wire (1PH+N+G), Hard Wire 5-wire (3PH + N + G) Hard Wire 3-wire (H N + G) 1
APC公司的Symmetra LX 12kVA,可扩展到16kVA N+1,外部运行塔式,220/230/240V或380/400/415V,适用于中国 SYA12K16IXRCH 230 V,
400 V
230 V 12000 Hard Wire 3 wire (1PH+N+G), Hard Wire 5-wire (3PH + N + G) Hard Wire 3-wire (H N + G) 1
APC公司的Symmetra LX 12kVA,可扩展到16kVA N+1,机架安装,220/230/240V或380/400/415V,适用于中国 SYA12K16RMICH 230 V,
400 V
230 V 12000 Hard Wire 3 wire (1PH+N+G), Hard Wire 5-wire (3PH + N + G) Hard Wire 3-wire (H N + G),
IEC 320 C13,
IEC 320 C19
1,
8,
10
APC公司的Symmetra LX,16kVA,N+1,外部运行塔式框架,220/230/240V或380/400/415V,适用于中国 SYAF16KXR9ICH 230 V,
400 V
230 V 16000 Hard Wire 3 wire (1PH+N+G), Hard Wire 5-wire (3PH + N + G) Hard Wire 3-wire (H N + G) 1
APC公司的Symmetra LX 16kVA,可扩展到16kVA N+1,塔式,220/230/240V或380/400/415V,适用于中国 SYA16K16ICH 230 V,
400 V
230 V 16000 Hard Wire 3 wire (1PH+N+G), Hard Wire 5-wire (3PH + N + G) Hard Wire 3-wire (H N + G) 1
APC公司的Symmetra LX 16kVA,可扩展到16kVA N+1,机架安装,220/230/240V或380/400/415V,适用于中国 SYA16K16RMICH 230 V,
400 V
230 V 16000 Hard Wire 3 wire (1PH+N+G), Hard Wire 5-wire (3PH + N + G) Hard Wire 3-wire (H N + G),
IEC 320 C13,
IEC 320 C19
1,
8,
10
APC公司的Symmetra LX 16kVA N+1机架安装框架,220/230/240V或380/400/415V,适用于中国 SYAF16KRMICH 230 V,
400 V
230 V 16000 Hard Wire 3 wire (1PH+N+G), Hard Wire 5-wire (3PH + N + G) Hard Wire 3-wire (H N + G),
IEC 320 C13,
IEC 320 C19
1,
8,
10
APC公司的Symmetra LX 16kVA,可扩展到16kVA N+1,外部运行塔式,220/230/240V或380/400/415V,适用于中国 SYA16K16IXRCH 230 V,
400 V
230 V 16000 Hard Wire 3 wire (1PH+N+G), Hard Wire 5-wire (3PH + N + G) Hard Wire 3-wire (H N + G) 1
APC公司的Symmetra LX 13U右侧面板 SYAFSU9R --- --- --- --- --- ---
APC公司的Symmetra LX脚轮套件 - 左前方,右后方 SYAFSU6 --- --- --- --- --- ---
APC公司的Symmetra LX 13U左侧面板 SYAFSU9L --- --- --- --- --- ---
APC公司的Symmetra LX 32U右侧面板 SYAFSU12R --- --- --- --- --- ---
APC公司的Symmetra LX 32U更换门 SYAFSU5 --- --- --- --- --- ---
APC公司的Symmetra LX 19U右侧面板 SYAFSU10R --- --- --- --- --- ---
APC公司的Symmetra LX输入/输出接线托盘-230V SYAFSU14I --- --- --- --- --- ---
APC公司的Symmetra LX通信卡 SYAFSU15 --- --- --- --- --- ---
APC公司的Symmetra LX脚轮套件 - 右前方,左后方 SYAFSU7 --- --- --- --- --- ---
Page:
可用性
热插拔智能模块 在更换智能模块期间,确保干净、不间断电源以保护设备
可配置为 N+1 内部冗余 允许配置一个或比支持连接负载所必需的更多的电源模块,这样的冗余提供了高可用性
冗余智能模块 给予关键 UPS 功能冗余通讯路径,向 UPS 连接负载提供更高的可用性
自动内部旁路 在UPS电源出现过载或故障的情况下向所连接的负载提供公用电源。
模块化设计 通过自我诊断,现场可替换模块而提供快速可用性,减少维护需求
经 UPS 关机后自动重启负载 一旦市电恢复,则自动重新启动所连接的设备。
热插拔电源模块 在更换电源模块期间,确保干净、不间断电源以保护设备
热插拔电池 在更换电池的整个过程中,确保干净、不间断电源以保护设备
电源模块并行连接 可从隔离模块故障中立即、无缝地恢复,增强可用性
并联电池模块 通过冗余电池提供更高的可用性
可扩展性
可升级电源容量 允许以后快速升级减少今天 UPS 规模过大的成本
可扩展的运行时间 需要时允许快速增加更多的运行时间
即插即用外部电池 向 UPS 增加额外的运行时间时,保证负载干净、不间断的供电
可编程频率范围 保证与不同输入频率的兼容性
可现场更换的电源配电盘 对具有不同插头类型的设备确保其兼容性
易管理性
兼容英飞管理器 以便通过 APC 的英飞管理器软件进行集中管理。
LSD 显示器 字母数字显示器,显示系统参数和告警。
可管理的外部电池 通过监视外部电池正常与否及其预期运行时间减少预防性维护需求
Network manageable 通过Powerchute Business Edition在网络上提供对UPS的远程电源管理.
智能电池管理 通过智能、精确的充电技术获得最佳的电池性能、寿命和可靠性。
SmartSlot 插槽 利用管理卡定制 UPS 性能
可服务性
有声报警 实时告诉你系统是否处于电池运行状态,电池电压是否低,或是否处于过载状态
用户可替换电源模块 能够简单升级和更换电源模块
用户可替换智能模块 能够简单升级和更换智能模块
用户可更换电池 能够简单升级和更换电池
断开电池通知 当电池不能提供后备电力时警告
预测故障通知 提供的早期警报故障分析确保了部件及时更换
自动自检 定期自检电池,确保及早检测出需要更换的电池。
系统保护
可复位的电路断路器 可从过载事件快速恢复。
电源调节 保护所连接的负载免受浪涌、尖峰电压、闪电和其他电源扰动的影响。
频率和电压调整 可以在不使用电池的情况下修正较差的频率和电压条件,从而提供更高的可用性。
经安全机构的认证 产品经过测试和认证,确保可在规定的环境内与所连接的服务提供商设备共同安全工作。
输入功率因数校正 通过使用更小的发电机和更少的布线,最大限度地降低安装成本。
兼容发电机 在长时间断电故障时,确保为所有负载提供清洁的不间断电源。
冷启动能力 当市电停止时提供临时的电池供电

产品1

选择一个系列或零件编号来比较

选择系列
选择零件编号

产品2

选择一个系列或零件编号来比较

产品3

选择一个系列或零件编号来比较