Smart-UPS VT

针对任务关键型应用的停机和数据损失的有效型三相电源保护。

获奖的 Smart-UPS VT 系列产品具有高可靠性,可提供集中式三相电源保护。Smart-UPS VT 适用于小型数据中心、大型零售商店、地区办公室和高功率密度需求,其具有双市电输入、自动旁路和维护旁路及可扩展的运行时间,利用热插拔电池提高可用性。机架安装型将 UPS、配电和额外电池功能集成在一个机架中,从而充分利用地面空间。该设备在同一级别产品中具有最高效率,并且凭借着 Smart-UPS VT的软起动功能降低了对电力基础设施(电线、变压器和发电机)等级的要求,从而实现低拥有成本。带温度监控功能的 APC 网络管理卡可通过简单的 Web/SNMP 接口提供远程监控和管理,并可提供与 InfraStruXure 管理器的集成。通过用户可更换的电池、可管理的延长运行时间主机和起动及标准现场保修服务,大大提高了设备的可维护性。所有这些功能使得 Smart-UPS VT 成为同类产品中最易于部署、管理和维护的 UPS,

查看全文
产品展示 零件编号 估计的运行时间(小时、分钟)
Product APC公司的Smart-UPS VT,10kVA,400V,带有2个电池模块,5x8开机服务,内部维护旁路,具有并联能力 零件编号 SUVTP10KH2B2S 估计的运行时间(小时、分钟) 0:46 致电垂询
86 400-810-1315 86 400-810-1315
Product APC公司的Smart-UPS VT,10kVA,400V,带有5x8开机服务,内部维护旁路,具有并联能力 零件编号 SUVTP10KHS 估计的运行时间(小时、分钟) N/A 致电垂询
86 400-810-1315 86 400-810-1315
Product APC公司的Smart-UPS VT,机架固定式,10kVA,400V,带有4个电池模块,5x8开机服务,内部维护旁路,具有并联能力 零件编号 SUVTP10KH4B4S 估计的运行时间(小时、分钟) 1:50 致电垂询
86 400-810-1315 86 400-810-1315
Product APC公司的Smart-UPS VT,10kVA,400V,带有2个电池模块(可扩展到4个),5x8开机服务,内部维护旁路,具有并联能力 零件编号 SUVTP10KH2B4S 估计的运行时间(小时、分钟) 0:46 致电垂询
86 400-810-1315 86 400-810-1315
Product APC公司的Smart-UPS VT,机架固定式,10kVA,400V,带有1个电池模块(可扩展到4个),带有5x8开机服务,内部维护旁路,具有并联能力 零件编号 SUVTP10KH1B4S 估计的运行时间(小时、分钟) 0:18 致电垂询
86 400-810-1315 86 400-810-1315
Product APC公司的Smart-UPS VT,10kVA,400V,带有3个电池模块(可扩展到4个),5x8开机服务,内部维护旁路,具有并联能力 零件编号 SUVTP10KH3B4S 估计的运行时间(小时、分钟) 1:17 致电垂询
86 400-810-1315 86 400-810-1315
Product APC Smart-UPS电压互感器(VT),10kVA 400V,带有1个电池模块(可扩展至2个)、5X8启动服务、内部维护旁路,能够并联 零件编号 SUVTP10KH1B2S 估计的运行时间(小时、分钟) 0:18 致电垂询
86 400-810-1315 86 400-810-1315
Product APC公司的Smart-UPS VT,15kVA,400V,带有2个电池模块,5x8开机服务,内部维护旁路,具有并联能力 零件编号 SUVTP15KH2B2S 估计的运行时间(小时、分钟) 0:45 致电垂询
86 400-810-1315 86 400-810-1315
Product APC公司的Smart-UPS VT,15kVA,400V,带有4个电池模块,5x8开机服务,内部维护旁路,具有并联能力 零件编号 SUVTP15KH4B4S 估计的运行时间(小时、分钟) 1:47 致电垂询
86 400-810-1315 86 400-810-1315
Product APC公司的Smart-UPS VT,15kVA,400V,带有5x8开机服务,内部维护旁路,具有并联能力 零件编号 SUVTP15KHS 估计的运行时间(小时、分钟) N/A 致电垂询
86 400-810-1315 86 400-810-1315
Product APC公司的Smart-UPS VT,15kVA,400V,带有2个电池模块(可扩展到4个),5x8开机服务,内部维护旁路,具有并联能力 零件编号 SUVTP15KH2B4S 估计的运行时间(小时、分钟) 0:45 致电垂询
86 400-810-1315 86 400-810-1315
Product APC公司的Smart-UPS VT,15kVA,400V,带有3个电池模块(可扩展到4个),5x8开机服务,内部维护旁路,具有并联能力 零件编号 SUVTP15KH3B4S 估计的运行时间(小时、分钟) 1:16 致电垂询
86 400-810-1315 86 400-810-1315
Product APC公司的Smart-UPS VT,20kVA,400V,带有3个电池模块(可扩展到4个),5x8开机服务,内部维护旁路,具有并联能力 零件编号 SUVTP20KH3B4S 估计的运行时间(小时、分钟) 1:16 致电垂询
86 400-810-1315 86 400-810-1315
Product APC公司的Smart-UPS VT,20kVA,400V,带有2个电池模块(可扩展到4个),5x8开机服务,内部维护旁路,具有并联能力 零件编号 SUVTP20KH2B4S 估计的运行时间(小时、分钟) 0:45 致电垂询
86 400-810-1315 86 400-810-1315
Product APC Smart-UPS VT 20kVA400V,5X8启动服务,内部维护旁路,具有并联能力 零件编号 SUVTP20KHS 估计的运行时间(小时、分钟) N/A 致电垂询
86 400-810-1315 86 400-810-1315
Product APC公司的Smart-UPS VT,20kVA,400V,带有4个电池模块,5x8开机服务,内部维护旁路,具有并联能力 零件编号 SUVTP20KH4B4S 估计的运行时间(小时、分钟) 1:47 致电垂询
86 400-810-1315 86 400-810-1315
Product APC公司的Smart-UPS VT,20kVA,400V,带有2个电池模块,5x8开机服务,内部维护旁路,具有并联能力 零件编号 SUVTP20KH2B2S 估计的运行时间(小时、分钟) 0:45 致电垂询
86 400-810-1315 86 400-810-1315
Product APC公司的Smart-UPS VT,30kVA,400V,带有4个电池模块,5x8开机服务,内部维护旁路,具有并联能力 零件编号 SUVTP30KH4B4S 估计的运行时间(小时、分钟) 1:43 致电垂询
86 400-810-1315 86 400-810-1315
Product APC公司的Smart-UPS VT,机架固定式,30kVA,400V,带有3个电池模块(可扩展到5个),带有PDU和开机服务 零件编号 SUVTR30KH3B5S 估计的运行时间(小时、分钟) 1:13 致电垂询
86 400-810-1315 86 400-810-1315
Product APC公司的Smart-UPS VT,机架固定式,30kVA,400V,带有PDU和开机服务 零件编号 SUVTR30KHS 估计的运行时间(小时、分钟) N/A 致电垂询
86 400-810-1315 86 400-810-1315
Product APC公司的Smart-UPS VT,机架固定式,30kVA,400V,带有5个电池模块,带有PDU和开机服务 零件编号 SUVTR30KH5B5S 估计的运行时间(小时、分钟) 2:17 致电垂询
86 400-810-1315 86 400-810-1315
Product APC公司的Smart-UPS VT,30kVA,400V,带有3个电池模块(可扩展到4个),5x8开机服务,内部维护旁路,具有并联能力 零件编号 SUVTP30KH3B4S 估计的运行时间(小时、分钟) 1:13 致电垂询
86 400-810-1315 86 400-810-1315
Product APC公司的Smart-UPS VT,机架固定式,30kVA,400V,带有4个电池模块(可扩展到5个),带有PDU和开机服务 零件编号 SUVTR30KH4B5S 估计的运行时间(小时、分钟) 1:43 致电垂询
86 400-810-1315 86 400-810-1315
Product APC Smart-UPS VT 30kVA 400V,5X8启动服务,内部维护旁路,具有并联能力 零件编号 SUVTP30KHS 估计的运行时间(小时、分钟) N/A 致电垂询
86 400-810-1315 86 400-810-1315
Product APC公司的Smart-UPS VT,机架固定式,40kVA,400V,带有5个电池模块,带有PDU和开机服务 零件编号 SUVTR40KH5B5S 估计的运行时间(小时、分钟) 2:17 致电垂询
86 400-810-1315 86 400-810-1315
Product APC公司的Smart-UPS VT,40kVA,400V,带有4个电池模块,5x8开机服务,内部维护旁路,具有并联能力 零件编号 SUVTP40KH4B4S 估计的运行时间(小时、分钟) 1:45 致电垂询
86 400-810-1315 86 400-810-1315
Product APC公司的Smart-UPS VT,机架固定式,40kVA,400V,带有4个电池模块(可扩展到5个),带有PDU和开机服务 零件编号 SUVTR40KH4B5S 估计的运行时间(小时、分钟) 1:45 致电垂询
86 400-810-1315 86 400-810-1315
Product APC公司的Smart-UPS VT,40kVA,400V,带5x8开机服务,内部维护旁路,具有并联能力 零件编号 SUVTP40KHS 估计的运行时间(小时、分钟) N/A 致电垂询
86 400-810-1315 86 400-810-1315
Product APC公司的Smart-UPS VT,机架固定式,40kVA,400V,带有PDU和开机服务 零件编号 SUVTR40KHS 估计的运行时间(小时、分钟) N/A 致电垂询
86 400-810-1315 86 400-810-1315
Product 用于10-40kVA400V地面安装式变压器的APC Smart-UPS VT空框架 零件编号 SUVTEFXFM10K40H 估计的运行时间(小时、分钟)--- 致电垂询
86 400-810-1315 86 400-810-1315
Product 用于10-40kVA400V地面安装式电池的APC Smart-UPS VT空框架 零件编号 SUVTEFBAT10K40H 估计的运行时间(小时、分钟)--- 致电垂询
86 400-810-1315 86 400-810-1315
易管理性
Network manageable 通过Powerchute Business Edition在网络上提供对UPS的远程电源管理.
兼容英飞管理器 以便通过 APC 的英飞管理器软件进行集中管理。
LSD 显示器 字母数字显示器,显示系统参数和告警。
SmartSlot 插槽 利用管理卡定制 UPS 性能
LED 状态指示灯 借助于视频指示器可以快速了解设备和电源状态。
可编程频率范围 保证与不同输入频率的兼容性
有声报警 提供改变市电和UPS电源条件的通知
可服务性
自动自检 定期自检电池,确保及早检测出需要更换的电池。
不用工具更换电池 可迅速便捷地更换电池
模块化设计 通过自我诊断,现场可替换模块而提供快速可用性,减少维护需求
模块已安装可以发货 能够进行安装前 UPS 的分段运输和测试以及快速安装
总体拥有成本
智能电池管理 通过智能、精确的充电技术获得最佳的电池性能、寿命和可靠性。
手动维护旁路 不需要安装外部机械旁路,可降低安装成本。
温度补偿电池充电 根据实际的电池温度调整充电电压延长电池寿命
输入功率因数校正 通过使用更小的发电机和更少的布线,最大限度地降低安装成本。
可用性
兼容发电机 使用发电机电源时,确保干净、不间断电源以保护设备
并联电池模块 通过冗余电池提供更高的可用性
双电源输入 将 UPS 连接到两个独立的电源中,增加了可靠性。
可扩展的运行时间 需要时允许快速增加更多的运行时间
自动内部旁路 在UPS电源出现过载或故障的情况下向所连接的负载提供公用电源。
系统保护
冷启动能力 当市电停止时提供临时的电池供电
频率和电压调整 可以在不使用电池的情况下修正较差的频率和电压条件,从而提供更高的可用性。
经安全机构的认证 产品经过测试和认证,确保可在规定的环境内与所连接的服务提供商设备共同安全工作。
可持续性
欧盟针对UPS的行为准则 确保在欧盟销售的UPS具备高效率

产品1

选择一个系列或零件编号来比较

选择系列
选择零件编号

产品2

选择一个系列或零件编号来比较

产品3

选择一个系列或零件编号来比较