Galaxy 7000

节能型解决方案配备高性能的3相电源保护,并具有很高的适应性,能够满足大中型数据中心、楼宇和任务关键型环境的独特需求

MGE Galaxy 7000是最新加入Galaxy UPS系列的成员,能够为大中型数据中心、工业、楼宇、任务关键型和海滨连接环境提供安全的电源解决方案。凭借其坚固耐用的IGBT整流器/逆变器设计,Galaxy 7000具有灵活、适应性强的特点,能够与任何类型的负载(电感性、电容性)一起工作。这种基于无变压器UPS的系统能够使系统效率最高可达94.5%,并使宝贵的运营成本保持在低位(节能),同时能够为任务关键型负载提供最高的电能质量。除了其高效率的特点之外,Galaxy 7000也可为单个和并联系统提供效率最高可达99%的ECO模式,还可为并联装置提供效率增强器模式(Efficiency Booster Mode),从而有助于节省更多的能量。Galaxy 7000包括像N+1并联/冗余模块等特性,且具有几个选项,例如:隔离式冗余特性、集成式并联特性、集中式静态开关等,再加上无需其它负载组就可帮助降低整体系统的成本的智能电力测试特性(SPoT),从而使得Galaxy 7000成为具有高可用性的适用于任务关键型环境的领先型UPS。易于安装和维护是这种新型UPS的核心设计的基础,仅需从前面进行电气连接,所有元件均为坚固耐用型。Galaxy 7000包括其它的UPS解决方案,例如:总线同步箱、IP32机柜、后馈保护、变频能力、以及包括VRLA、NiCad、外部匹配维护旁路柜和并联装置的具有灵活性、可扩展性的电池解决方案。通用型Galaxy 7000提供了与业界领先的通用通信协议的接口,且为了方便与大多数设备的连接而集成了SNMP、J-Bus/ModBus和RS485协议。Galaxy 7000可用的服务包括启动服务、预防性维护服务、快速响应服务和为一站式系统维护而设计的综合服务包。

查看全文
易管理性
网络管理功能 “功能全面的网络管理接口,可通过 Web、SNMP 和 Telnet 提供基于标准的管理功能。”
可持续性
欧盟针对UPS的行为准则 确保在欧盟销售的UPS具备高效率
可用性
高密度电缆管理 不同的运行模式: 热备用、集成式并联,或引领可用性架构领域的多模块集中式静态开关
兼容性
与施耐德电气的锂离子电池解决方案兼容 可减少系统的占地面积和重量、冷却及维护需求以及总拥有成本;使 VRLA 电池的寿命翻倍;并能提高备用存储的可预测性和可管理性。
单击此处,了解更多详情。
PAL UPS系统可以与任何其它独立的电源同步,从而能够与下游静态转换开关一起使用。
Parallel capability 可以并排放置多台设备,以满足功率容量和冗余要求
经济性
全额定电源kW等于kVA 通过消除超大规模的UPS对功率因数校正(PFC)的负载的需求,减少成本
ECO模式 为正常通电条件下不使用的电气元件设置旁路的工作模式可以实现高的运行效率,同时不会牺牲保护功能
高级电特性 优异的功率调节功能,通过IGBT整流器可实现非常低的谐波失真,输入功率因数校正,以及高的电源效率

产品1

选择一个系列或零件编号来比较

选择系列
选择零件编号

产品2

选择一个系列或零件编号来比较

产品3

选择一个系列或零件编号来比较