Galaxy 300

运行时间可调节的紧凑型 3 相电源保护,用于小型数据中心和其他关键业务应用场合

MGE Galaxy 300可为小型数据中心、商业楼宇和技术设施提供值得信赖的、可靠的电源保护。在线双转换拓扑结构能够实现输入与输出间的真正隔离,且转换时间为零。运行时间最长可达30分钟的集成备用电池、内部机械旁路和并联能力可实现更高的可用性水平。可通过一个简单的Web/SNMP接口和一个用户友好型显示界面(有14种语言可用)来实现远程和本地监测/管理功能。三相转三相(3:3)和三相转单相(3:1)配置均可用于方便的配电。由于具有前面板接入能力而使可维护性大为提高,从而便于在有限空间内的实施维护工作。所有这些功能以及所包括的启动和现场质保服务使Galaxy 300成为同类产品中最容易安装、管理和维护的UPS

查看全文
产品展示 零件编号 估计的运行时间(小时、分钟)
Product MGE Galaxy 300,10kVA,400V,3:3,带有10分钟电池和5x8开机服务 零件编号 G3HT10KHB1S 估计的运行时间(小时、分钟) N/A 致电垂询
86 400-810-1315 86 400-810-1315
Product MGE Galaxy 300,10kVA,400V,3:1,带有10分钟电池和5x8开机服务 零件编号 G3HT10K3IB1S 估计的运行时间(小时、分钟) N/A 致电垂询
86 400-810-1315 86 400-810-1315
Product MGE Galaxy 300,10kVA,400V,3:3,带有长时间备用充电器和5x8开机服务 零件编号 G3HT10KHLS 估计的运行时间(小时、分钟) N/A 致电垂询
86 400-810-1315 86 400-810-1315
Product MGE Galaxy 300i,10kVA,400V,3:3,带有变压器,5x8开机服务 零件编号 G3HTI10KHLS 估计的运行时间(小时、分钟) N/A 致电垂询
86 400-810-1315 86 400-810-1315
Product Galaxy 300 10kVA 400V 3:1,带长时间备用充电器(M),5x8式启动服务 零件编号 G3HT10K3ILMS 估计的运行时间(小时、分钟) N/A 致电垂询
86 400-810-1315 86 400-810-1315
Product Galaxy 300 10kVA 400V 3:3,带长时间备用充电器(M),5x8式启动服务 零件编号 G3HT10KHLMS 估计的运行时间(小时、分钟) N/A 致电垂询
86 400-810-1315 86 400-810-1315
Product MGE Galaxy 300,10kVA,400V,3:1,带有长时间备用充电器和5x8开机服务 零件编号 G3HT10K3ILS 估计的运行时间(小时、分钟) N/A 致电垂询
86 400-810-1315 86 400-810-1315
Product MGE Galaxy 300,10kVA,400V,3:1,带有30分钟电池和5x8开机服务 零件编号 G3HT10K3IB2S 估计的运行时间(小时、分钟) N/A 致电垂询
86 400-810-1315 86 400-810-1315
Product MGE Galaxy 300,10kVA,400V,3:3,带有30分钟电池和5x8开机服务 零件编号 G3HT10KHB2S 估计的运行时间(小时、分钟) N/A 致电垂询
86 400-810-1315 86 400-810-1315
Product MGE Galaxy 300i,10kVA,400V,3:1,带有变压器,5x8开机服务 零件编号 G3HTI10K3ILS 估计的运行时间(小时、分钟) N/A 致电垂询
86 400-810-1315 86 400-810-1315
Product MGE Galaxy 300,15kVA,400V,3:1,带有10分钟电池和5x8开机服务 零件编号 G3HT15K3IB1S 估计的运行时间(小时、分钟) N/A 致电垂询
86 400-810-1315 86 400-810-1315
Product MGE Galaxy 300i,15kVA,400V,3:1,带有变压器,5x8开机服务 零件编号 G3HTI15K3ILS 估计的运行时间(小时、分钟) N/A 致电垂询
86 400-810-1315 86 400-810-1315
Product MGE Galaxy 300,15kVA,400V,3:1,带有30分钟电池和5x8开机服务 零件编号 G3HT15K3IB2S 估计的运行时间(小时、分钟) N/A 致电垂询
86 400-810-1315 86 400-810-1315
Product MGE Galaxy 300,15kVA,400V,3:3,带有长时间备用充电器和5x8开机服务 零件编号 G3HT15KHLS 估计的运行时间(小时、分钟) N/A 致电垂询
86 400-810-1315 86 400-810-1315
Product Galaxy 300 15kVA 400V 3:1,带长时间备用充电器(M),5x8式启动服务 零件编号 G3HT15K3ILMS 估计的运行时间(小时、分钟) N/A 致电垂询
86 400-810-1315 86 400-810-1315
Product Galaxy 300 15kVA 400V 3:3,带长时间备用充电器(M),5x8式启动服务 零件编号 G3HT15KHLMS 估计的运行时间(小时、分钟) N/A 致电垂询
86 400-810-1315 86 400-810-1315
Product MGE Galaxy 300,15kVA,400V,3:3,带有10分钟电池和5x8开机服务 零件编号 G3HT15KHB1S 估计的运行时间(小时、分钟) N/A 致电垂询
86 400-810-1315 86 400-810-1315
Product MGE Galaxy 300,15kVA,400V,3:1,带有长时间备用充电器和5x8开机服务 零件编号 G3HT15K3ILS 估计的运行时间(小时、分钟) N/A 致电垂询
86 400-810-1315 86 400-810-1315
Product MGE Galaxy 300,15kVA,400V,3:3,带有30分钟电池和5x8开机服务 零件编号 G3HT15KHB2S 估计的运行时间(小时、分钟) N/A 致电垂询
86 400-810-1315 86 400-810-1315
Product MGE Galaxy 300i,15kVA,400V,3:3,带有变压器,5x8开机服务 零件编号 G3HTI15KHLS 估计的运行时间(小时、分钟) N/A 致电垂询
86 400-810-1315 86 400-810-1315
Product Galaxy 300 20kVA 400V 3:3,带长时间备用充电器(M),5x8式启动服务 零件编号 G3HT20KHLMS 估计的运行时间(小时、分钟) N/A 致电垂询
86 400-810-1315 86 400-810-1315
Product MGE Galaxy 300,20kVA,400V,3:3,带有25分钟电池和5x8开机服务 零件编号 G3HT20KHB2S 估计的运行时间(小时、分钟) N/A 致电垂询
86 400-810-1315 86 400-810-1315
Product MGE Galaxy 300,20kVA,400V,3:3,带有长时间备用充电器和5x8开机服务 零件编号 G3HT20KHLS 估计的运行时间(小时、分钟) N/A 致电垂询
86 400-810-1315 86 400-810-1315
Product Galaxy 300 20kVA 400V 3:1,带长时间备用充电器(M),5x8式启动服务 零件编号 G3HT20K3ILMS 估计的运行时间(小时、分钟) N/A 致电垂询
86 400-810-1315 86 400-810-1315
Product MGE Galaxy 300,20kVA,400V,3:1,带有长时间备用充电器和5x8开机服务 零件编号 G3HT20K3ILS 估计的运行时间(小时、分钟) N/A 致电垂询
86 400-810-1315 86 400-810-1315
Product MGE Galaxy 300i,20kVA,400V,3:1,带有变压器,5x8开机服务 零件编号 G3HTI20K3ILS 估计的运行时间(小时、分钟) N/A 致电垂询
86 400-810-1315 86 400-810-1315
Product MGE Galaxy 300,20kVA,400V,3:3,带有10分钟电池和5x8开机服务 零件编号 G3HT20KHB1S 估计的运行时间(小时、分钟) N/A 致电垂询
86 400-810-1315 86 400-810-1315
Product MGE Galaxy 300,20kVA,400V,3:1,带有10分钟电池和5x8开机服务 零件编号 G3HT20K3IB1S 估计的运行时间(小时、分钟) N/A 致电垂询
86 400-810-1315 86 400-810-1315
Product MGE Galaxy 300,20kVA,400V,3:1,带有25分钟电池和5x8开机服务 零件编号 G3HT20K3IB2S 估计的运行时间(小时、分钟) N/A 致电垂询
86 400-810-1315 86 400-810-1315
Product MGE Galaxy 300i,20kVA,400V,3:3,带有变压器,5x8开机服务 零件编号 G3HTI20KHLS 估计的运行时间(小时、分钟) N/A 致电垂询
86 400-810-1315 86 400-810-1315
Product MGE Galaxy 300,30kVA,400V,3:3,带有10分钟电池和5x8开机服务 零件编号 G3HT30KHB1S 估计的运行时间(小时、分钟) N/A 致电垂询
86 400-810-1315 86 400-810-1315
Product MGE Galaxy 300i,30kVA,400V,3:3,带有变压器,5x8开机服务 零件编号 G3HTI30KHLS 估计的运行时间(小时、分钟) N/A 致电垂询
86 400-810-1315 86 400-810-1315
Product MGE Galaxy 300,30kVA,400V,3:1,带有10分钟电池和5x8开机服务 零件编号 G3HT30K3IB1S 估计的运行时间(小时、分钟) N/A 致电垂询
86 400-810-1315 86 400-810-1315
Product MGE Galaxy 300,30kVA,400V,3:3,带有25分钟电池和5x8开机服务 零件编号 G3HT30KHB2S 估计的运行时间(小时、分钟) N/A 致电垂询
86 400-810-1315 86 400-810-1315
Product Galaxy 300 30kVA 400V 3:1,带长时间备用充电器(M),5x8式启动服务 零件编号 G3HT30K3ILMS 估计的运行时间(小时、分钟) N/A 致电垂询
86 400-810-1315 86 400-810-1315
Product MGE Galaxy 300,30kVA,400V,3:1,带有长时间备用充电器和5x8开机服务 零件编号 G3HT30K3ILS 估计的运行时间(小时、分钟) N/A 致电垂询
86 400-810-1315 86 400-810-1315
Product Galaxy 300 30kVA 400V 3:3,带长时间备用充电器(M),5x8式启动服务 零件编号 G3HT30KHLMS 估计的运行时间(小时、分钟) N/A 致电垂询
86 400-810-1315 86 400-810-1315
Product MGE Galaxy 300,30kVA,400V,3:1,带有25分钟电池和5x8开机服务 零件编号 G3HT30K3IB2S 估计的运行时间(小时、分钟) N/A 致电垂询
86 400-810-1315 86 400-810-1315
Product MGE Galaxy 300i,30kVA,400V,3:1,带有变压器,5x8开机服务 零件编号 G3HTI30K3ILS 估计的运行时间(小时、分钟) N/A 致电垂询
86 400-810-1315 86 400-810-1315
Product MGE Galaxy 300,30kVA,400V,3:3,带有长时间备用充电器和5x8开机服务 零件编号 G3HT30KHLS 估计的运行时间(小时、分钟) N/A 致电垂询
86 400-810-1315 86 400-810-1315
Page:
易管理性
综合网络管理 提供完善的UPS远程监视和控制。让您可以从Web浏览器或行业标准的网络管理系统来远程监控UPS。
使用方便性
安装方便 创新的设计几乎使任何人都能够快速方便地进行安装。
经济性
收购成本 旨在提供最优化的价格/性能比,许多特殊功能经过精心挑选,以优化性能和成本效益。
可服务性
前面维护 简化安装和 UPS 维护,同时最大限度地减少空间需求。
包括5x8启动服务 为厂家保修全面覆盖所需
可用性
双路馈电输入 允许安装两个独立的电源,并有热待机配置选项,为任务关键型应用提供冗余度。
能够并行冗余 使用多个不间断电源为已连接设备供电,以增加系统冗余
双转换在线拓扑结构 保证了持续高水平的电能质量。配电波形上的任何干扰都通过零转换时间的交流到直流再从直流到交流的转换过程重新产生。电池仅作为备份电源使用。
宽电压范围输入 设计用于在恶劣的电气环境下节省电池寿命。
可持续性
RoHS 认证电子设备不包含危险金属和阻燃剂
欧盟针对UPS的行为准则 确保在欧盟销售的UPS具备高效率

产品1

选择一个系列或零件编号来比较

选择系列
选择零件编号

产品2

选择一个系列或零件编号来比较

产品3

选择一个系列或零件编号来比较