基本 SurgeArrest

适用于计算机和电子产品的基本型电源浪涌保护

APC SurgeArrest Essential系列可为计算机和家用电器提供入门级浪涌保护。这些电源板可为您的设备提供最佳值浪涌保护。关键特性包括为您的移动设备充电的USB插口和支持清晰状态识别的LED指示灯。支持Surge Arrest Essential电源板系列的典型应用包括入门级电脑、路由器、调制解调器、家庭网络、电缆箱和流媒体播放器。

查看全文
安全性
灾难性事故保护 浪涌保护插座的元件,像 MOVs 和热熔断保险丝确保了负载不受损害。即使某个元件因功率尖峰或过电压而损坏,剩余功率也不会到达您的设备。与 APC 浪涌保护插座不同,绝大多数其他品牌的浪涌抑制器在电路被损坏的情况下仍然允许功率通过,使您的设备受到浪涌的损害。。
失效安全模式 其它的绝大多数涌浪抑制器在电路被损坏的情况下仍然允许功率通过,使得您的设备暴露于其它的电涌之下。APC SurgeArrest (电涌捕获器)故障安全,指的是一旦因 APC SurgeArrest 的电路危害到设备而被从供电中断开连接时,不会让有危害的电涌进入您的设备。
保护操作指示器 如果电路已被严重雷击或浪涌损坏,该产品不能提供 100% 的保护,它会向您发出警报。如果还在保修期内,APC 将为您免费更换损坏的产品。
建筑配线故障指示器 此 LED 将墙壁电路中潜在的危险线路问题通知给用户。
系统保护
IEEE允许的等级和监管机构的规定 APC公司的电涌保护器按照IEEE经过了严格的测试,并且被授予了“通过评级”,这表明浪涌或电压尖峰过后可达到您的设备的最高电压乙通过了电浪涌保护器。较低的IEEE通过评级意味着更好的保护和性能。 APC公司的Essential SurgeArrest系列产品可提供最佳的性能,北美产品的通过评级为低于330V,全球销售产品的通过评级为低于15%。所有的APC公司产品均符合当地机构的安全要求,包括北美的UL标准和各自地区的CE/Kema/Gost/C-tick/A-Tick/Telepermit。
雷击及浪涌保护 为了防止由于电力浪涌和尖峰而使设备遭受损坏。
噪音滤除 电涌保护器削弱了 EMI/RFI 线路的噪声,这种噪声能够引起数据错误和键盘死锁,因此确保能够更好的完成对设备的保护。

产品1

选择一个系列或零件编号来比较

选择系列
选择零件编号

产品2

选择一个系列或零件编号来比较

产品3

选择一个系列或零件编号来比较