PowerChute 网络关机软件

基于网络,可靠关闭多计算机系统,提高数据中心环境中APC UPS的可管理性.

PowerChute网络关机软件配合APC公司的UPS网络管理卡一起使用,以保护您的物理和虚拟IT环境免遭对于IT可用性的威胁。物理服务器和虚拟机的基于网络的无人值守正常关机能够在重大事件发生时(例如停电时间延长)保护数据的完整性并减少系统停机时间。它的可扩展架构能够支持几乎无限数量的客户端系统。PowerChute网络关机软件可通过浏览器界面轻松进行配置,并支持单一、冗余和并联UPS配置。

查看全文
产品展示 零件编号
Product PowerChute网络停机4.2版,用于虚拟化 零件编号 SFPCNS42-V 下载
虚拟化
虚拟机迁移选项 触发虚拟机迁移到在单个站点的同一集群中的可用主机或者是不同地理位置的可用主机。可通过指定位于同一集群或不同集群的目标主机来使用该选项以控制特定虚拟机的迁入目标位置。
Vmware vApp关机 使VMware vApp的停机和启动能够控制虚拟机的停机/启动顺序。
VMware虚拟设备 提供将PowerChute部署为虚拟设备的选项,以方便安装。
VMware vSphere插件选项 vSphere插件选项集成了PowerChute与vCenter服务器,实现了启用PowerChute监控与vSphere客户端的方便管理。插件选项可用于vSphere网络客户端或vSphere桌面客户端。
Microsoft SCVMM集成 提供了与系统中心虚拟机管理器(SCVMM)进行集成的选项,并在发生重大UPS事故时可利用维护模式迁移或保存虚拟机。
虚拟群集支持 支持虚拟机迁移、虚拟机关机和虚拟集群中的主机关机。
虚拟群集视图 在一个单一屏幕上显示您的虚拟集群环境的图形表示和UPS设置,从而为您的UPS和主机配置提供一个直观的视图。
虚拟机优先 通过将虚拟机移入高、中、低优先级组来控制虚拟机迁移、关闭和通电的顺序。
易管理性
分步配置向导 通过减少安装和设置时间来加快部署。即使在初始设置之后也允许变更配置。
网络管理系统集成 通过使用SNMP第1版或第3版查询和配置PowerChute设置,以发现和管理PowerChute机器 发送针对关键UPS事件的SNMP陷阱,以确保及时通知。
StruxureWare数据中心专家的兼容性 通过SNMP第1版或第3版发现和监测PowerChute代理。 集成SNMP陷阱,以实现对UPS关键事件的及时通知。
Browser Accessible 用浏览器查看用户界面。提供从网络上的任何地方进行快速访问。
基于文本的INI配置文件 允许灵活地存档配置设置或将配置好的设置从一个代理机复制到另一个代理机。
基于网络的关机 通过网络关闭客户机,不再需要专用串行电缆.
兼容性
IPv6支持 能够通过使用IPv6协议来操作网络
支持冗余UPS配置 最多可支持冗余UPS配置中的四台UPS。冗余配置中的所有UPS必须属于同一UPS系列。
PowerChute Personal Edition 操作系统兼容性 若要查找适用于您的操作系统和处理器的软件版本,请参见‘用户手册和安装指南’下的兼容性图表。
单击此处查看 PowerChute Network Shutdown 兼容性图表。
证书 准备通过VMware和Nutanix认证。
先进的冗余UPS设置 监测具有可配置冗余级别(例如N + 1、N + 2或者N + 3)的多组冗余UPS。关机动作取决于UPS的数量和每个UPS设置的冗余级别。
支持并联UPS配置 在出现可执行事件的情况下将并联的UPS配置识别为单一的UPS系统(针对可并联的UPS设备)。
可用性
事件纪录 使用事件记录来精确查明导致事故的事件的发生时间和顺序。
系统保护
运行命令文件 关于网络关机序列以及启动序列的运行命令文件。
程序化的服务器关机 排定由同一台UPS供电的多台服务器的关机顺序,以便延长具有高优先级的服务器的运行时间。
排定顺序的网络关机和重启 定制所连接的服务器和UPS的网络关机和重启序列。
安全通信 “默认情况下通过 HTTPS 实现 Web 安全访问,可确保设备和客户端接口之间的通信无法被解释。”
操作系统关闭 在长时间停电或电脑电源出现问题的情况下实现顺利的、无人值守的操作系统关机,从而防止可能的数据损坏。

产品1

选择一个系列或零件编号来比较

选择系列
选择零件编号

产品2

选择一个系列或零件编号来比较

产品3

选择一个系列或零件编号来比较