PowerChute 商用版

UPS管理、安全系统关机和能源管理软件,可用于多达25台的使用专用串口或USB连接的服务器和工作站。

PowerChute企业版软件能够提供UPS管理、安全的系统关机和创新的能源管理功能。在长时间停电情况下,顺利的自动关机能够确保没有信息丢失和恢复时间最短。能源成本和CO2报告使您能够更为广泛地了解IT设备所消耗的能源,从而能够提高能源效率。受到高度评价的风险评估报告能够检测到对于可用性的潜在威胁,同时先进的分析功能可在UPS和电力相关问题发生之前帮助识别潜在的原因,确保您的系统保持健康状态。

查看全文
产品展示 零件编号
Product PowerChute企业版,5节点,v9.0.1 零件编号 SFPCBE901-CH 下载
Product PowerChute企业高级版9.0.1- 25节点CD 零件编号 SSPCBE25-CH 致电垂询
86 400-810-1315 86 400-810-1315
Energy Management
能源使用报告 对于您所保护的设备的能源使用情况,获得基于事实的了解。
可配置的能源成本 可随着能源的改变而更新能源成本,以确保您的能源成本报告完全准确
能源成本计算 了解您所保护的设备的供电费用。
CO<sub>2</sub> Emissions Reporting 监视给您所保护的设备进行供电的环境影响。
系统保护
插座组控制 接通/断开、重新启动或关闭所选的插座组,以免派遣技术人员到远方(对于带有通电的插座组的UPS)。
计划功能 自定义所连接设备和不间断电源的关机和重启动时间表
操作系统关闭 在长时间停电或电脑电源出现问题的情况下实现顺利的、无人值守的操作系统关机,从而防止可能的数据损坏。
顺序关机和重启 定制所连接的服务器和UPS的网络关机和重启序列。
负荷分段控制 按照预先确定的顺序切断所选插座组的电源,以甩脱不太关键的设备和节省运行时间(对于带有通电的插座组的UPS)。
使用方便性
安全通信 “默认情况下通过 HTTPS 实现 Web 安全访问,可确保设备和客户端接口之间的通信无法被解释。”
Initial Set-Up Wizard 使得配置变得相当容易,并能确保IT设备尽快得到保护
密码验证 用户可选择的密码保护功能。
SMTP Authentication 安全邮件传输协议支持验证电子邮件
易管理性
事件纪录 使用事件记录来精确查明导致事故的事件的发生时间和顺序。
运行命令文件 关于网络关机序列以及启动序列的运行命令文件。
数据日志 在问题升级之前,识别问题趋势,或导出数据用以分析
多个Smart-UPS管理 自定义您的UPS状态概况,以集中展示电池更换日期和剩余运行时间等参数。
通知 向用户通知所发生的问题,确保紧急情况得到及时处理。
智能电池管理 可通过软件的用户界面获得电池更换日期和更换电池盒(RBC)编号,该软件的用户界面为在线订购正确的更换电池盒(RBC)提供了一个无缝链接。
兼容性
系统事件纪录集成 将事件写入Windows操作系统的事件日志
与企业管理系统兼容 通过使用PowerNet MIB来转发SNMPv1、SNMPv2和SNMPv3的SNMP陷阱(事件)来使得设备的信息可用于您的首选企业管理系统
通信计算机接口线缆 UPS串行接口通信电缆,它能提供UPS与PC、工作站和服务器之间的直接通讯功能
PowerChute 管理器 该软件支持多种操作系统和处理器。 如需进一步资料,请
点击此处.

产品1

选择一个系列或零件编号来比较

选择系列
选择零件编号

产品2

选择一个系列或零件编号来比较

产品3

选择一个系列或零件编号来比较