I通信线缆接口套件

能够在APC公司的UPS和台式机、工作站和服务器之间提供专用连接的UPS电缆

对于具有基本关机功能的操作系统, UPS电缆接口套件可用于与APC公司的带专用RS -232串行端口的所有UPS一起使用。延长电缆可让您的UPS将信号传输到更远距离。

查看全文
产品展示 零件编号
Product UPS通信电缆,简单信号传输 零件编号 940-0020 致电垂询
86 400-810-1315 86 400-810-1315
Product UPS通信电缆智能信号传输 零件编号 940-0024 致电垂询
86 400-810-1315 86 400-810-1315
Product UPS通信电缆,智能信号传输,6'/2m - DB9到RJ45 零件编号 AP940-0625A 致电垂询
86 400-810-1315 86 400-810-1315
Product UPS通信电缆,智能信号传输,15'/4.5m - DB9到RJ45 零件编号 AP940-1525A 致电垂询
86 400-810-1315 86 400-810-1315
Product UPS通信电缆,智能信号传输,15英尺/ 4.5m 零件编号 AP9804 致电垂询
86 400-810-1315 86 400-810-1315
Product 用于与UPS通信电缆一起使用的延长电缆,15英寸/5米 零件编号 AP9815 致电垂询
86 400-810-1315 86 400-810-1315
Product UPS通信电缆,UNIX基本信号传输 零件编号 AP9823 致电垂询
86 400-810-1315 86 400-810-1315
Product 绝缘串行延长电缆 零件编号 AP9825 致电垂询
86 400-810-1315 86 400-810-1315
Product UPS延长电缆,绝缘,15米 零件编号 AP9825I 致电垂询
86 400-810-1315 86 400-810-1315
Product UPS通信电缆,简单信号传输 - USB转RJ45 零件编号 AP9827 致电垂询
86 400-810-1315 86 400-810-1315
Product 针对IBM AS/400和IBMi(IBM电源系统)的UPS信号传输提供 零件编号 AP98275 致电垂询
86 400-810-1315 86 400-810-1315
Product Cisco Unity Express UPS简单信号传输电缆 零件编号 AP9840 致电垂询
86 400-810-1315 86 400-810-1315
可用性
Extension Cable 为您的 UPS 提供更长距离的可靠通讯。
通讯接口线缆 UPS串行接口通信电缆,它能提供UPS与PC、工作站和服务器之间的直接通讯功能

产品1

选择一个系列或零件编号来比较

选择系列
选择零件编号

产品2

选择一个系列或零件编号来比较

产品3

选择一个系列或零件编号来比较