UPS 管理

用于 UPS 管理和安全关闭系统的软件、网络管理卡和外设



 
PowerChute个人版软件可在发生长时间断电时实现安全的系统关机,防止潜在的数据破坏。它按照出色的可用性设计,基于APC公司的业界领先的电力管理专业实力,可为初次使用的用户提供最佳的PC电源保护。用户还可选择按其特定环境定制PowerChute设置。能源成本和二氧化碳监测可有助于更好地理解被保护设备所消耗的能源,并制定能源计划以实现节能。注:功能随Back-UPS型号和操作系统的不同而有所不同。
查看全文
PowerChute企业版软件能够提供UPS管理、安全的系统关机和创新的能源管理功能。在长时间停电情况下,顺利的自动关机能够确保没有信息丢失和恢复时间最短。能源成本和CO2报告使您能够更为广泛地了解IT设备所消耗的能源,从而能够提高能源效率。受到高度评价的风险评估报告能够检测到对于可用性的潜在威胁,同时先进的分析功能可在UPS和电力相关问题发生之前帮助识别潜在的原因,确保您的系统保持健康状态。
查看全文
PowerChute网络关机软件配合APC公司的UPS网络管理卡一起使用,以保护您的物理和虚拟IT环境免遭对于IT可用性的威胁。物理服务器和虚拟机的基于网络的无人值守正常关机能够在重大事件发生时(例如停电时间延长)保护数据的完整性并减少系统停机时间。它的可扩展架构能够支持几乎无限数量的客户端系统。PowerChute网络关机软件可通过浏览器界面轻松进行配置,并支持单一、冗余和并联UPS配置。
查看全文
APC UPS 网络管理卡允许通过 Web 浏览器、命令行界面或 SNMP 对各个 APC UPS 实施安全监控。嵌入式技术提供了卓越的可靠性和通知功能,一旦出现问题,将立即发出通知。对于受保护的服务器,随附的 PowerChute® Network Shutdown 软件可在发生长时间停电时,以无人值守的方式正常关闭服务器,令业务信息始终安全无恙。
查看全文
对于具有基本关机功能的操作系统, UPS电缆接口套件可用于与APC公司的带专用RS -232串行端口的所有UPS一起使用。延长电缆可让您的UPS将信号传输到更远距离。
查看全文
APC公司的智能充电管理系统能够确保UPS电池得到最佳充电并可以投入使用。这种可通过浏览器访问的1U机架式系统结合了电池监控和测试功能以及单独的升压充电功能,以获得最高的电池性能。将其集成到您的首选楼宇管理系统中或使用Web浏览器就能够了解电池的健康情况和状态。在电池影响可用性之前必须使问题得到解决。
查看全文
在一系列其它UPS管理设备中进行选择,以提高您从APC公司购买的Smart-UPS或Symmetra UPS的管理能力。SmartSlot卡使用内部UPS附件插槽来提高您的UPS性能。可通过一个带有继电器输入/输出卡的干式触点接口来监视或控制第三方设备。这种SmartSlot卡允许您接通和关闭其他设备或接收来自您的UPS附近的设备的通知。对于由单一UPS供电且与其串联连接的多个服务器的系统安全关机,应选择一个接口扩展器。对于能够为您的UPS提供其它管理能力的系列选项,请参见下面的信息。
查看全文