海事

高可用性、坚固耐用的电源保护,适用于船舶及其它交通应用。

移动应用呈现出自己独特的挑战。适应提高的振动等级、符合国际海事法规(如DNV)、增强的电气危险保护和坚固耐用的外壳仅仅是移动应用通常需要的特点。 施耐德电气旗下的APC公司能够为您提供量身定制的解决方案,以满足海事、船舶和其它移动应用的苛刻要求。

查看全文
产品展示 零件编号
Product MGE GALAXY 5500 A变压器,100KVA至120 kVA,690/400V,封装式,离岸应用及海事应用类型 零件编号 G55TA-T120LEM 致电垂询
86 400-810-1315 86 400-810-1315
Product MGE Galaxy 5500 A变压器,100 kVA至120 kVA, 440/400V,封装型,适用于离岸及海事应用 零件编号 G55TA-T120SEM 致电垂询
86 400-810-1315 86 400-810-1315
Product MGE Galaxy 5500A变压器,20kVA至60kVA,690/400V,封装型,用于离岸与海事应用 零件编号 G55TA-T60LEM 致电垂询
86 400-810-1315 86 400-810-1315
Product MGE Galaxy 5500A变压器,20kVA至60kVA,440/400V,封装型,适用于离岸及海事应用 零件编号 G55TA-T60SEM 致电垂询
86 400-810-1315 86 400-810-1315
Product MGE Galaxy 5500A变压器,80kVA,690/400V,封装型,用于离岸与海事应用 零件编号 G55TA-T80LEM 致电垂询
86 400-810-1315 86 400-810-1315
Product MGE Galaxy 5500A变压器,80kVA,440/400V,封装型,适用于离岸及海事应用 零件编号 G55TA-T80SEM 致电垂询
86 400-810-1315 86 400-810-1315
Product MGE Galaxy 5500 20kVA,400-415V,集成并联式UPS,海事应用类型,IP22,RAL 7035, 带5X8启动服务 零件编号 G55TUPM20HMS 致电垂询
86 400-810-1315 86 400-810-1315
Product MGE Galaxy 5500 20kVA,400-415V,集成并联式UPS,离岸应用类型,IP22,RAL 7035, 带5X8启动服务 零件编号 G55TUPM20HXS 致电垂询
86 400-810-1315 86 400-810-1315
Product MGE Galaxy 5500 40kVA,400-415V,集成并联式UPS,海事应用类型,IP22,RAL 7035, 带5X8启动服务 零件编号 G55TUPM40HMS 致电垂询
86 400-810-1315 86 400-810-1315
Product MGE Galaxy 5500 40kVA,400-415V,集成并联式UPS,离岸应用类型,IP22,RAL 7035, 带5X8启动服务 零件编号 G55TUPM40HXS 致电垂询
86 400-810-1315 86 400-810-1315
Product MGE Galaxy 5500 20kVA,400-415V,单一UPS,海事应用类型,IP22,RAL 7035, 带5X8启动服务 零件编号 G55TUPU20HMS 致电垂询
86 400-810-1315 86 400-810-1315
Product MGE Galaxy 5500 20kVA,400-415V,单一UPS,离岸应用类型,IP22,RAL 7035, 带5X8启动服务 零件编号 G55TUPU20HXS 致电垂询
86 400-810-1315 86 400-810-1315
Product MGE Galaxy 5500 40kVA,400-415V,单一UPS,海事应用类型,IP22,RAL 7035, 带5X8启动服务 零件编号 G55TUPU40HMS 致电垂询
86 400-810-1315 86 400-810-1315
Product MGE Galaxy 5500 40kVA,400-415V,单一UPS,离岸应用类型,IP22,RAL 7035, 带5X8启动服务 零件编号 G55TUPU40HXS 致电垂询
86 400-810-1315 86 400-810-1315
Product 安全塔式螺栓隔振套件,适用于5/6/8/10kVA SRT UPS和XBP 零件编号 SRT10BDVK 致电垂询
86 400-810-1315 86 400-810-1315
Product IP23机柜,适用于5/6/8/10kVA SRT UPS和XBP 零件编号 SRT10IP23 致电垂询
86 400-810-1315 86 400-810-1315
Product APC Smart-UPS SRT 6000VA,机柜安装式, 230V,船舶用 零件编号 SRT6KRMXLIM 致电垂询
86 400-810-1315 86 400-810-1315
Product APC 5kVA和6kVA船舶用滤波器 零件编号 SRT6M 致电垂询
86 400-810-1315 86 400-810-1315
Product APC 5kVA和6kVA船舶用机架安装式滤波器 零件编号 SRT6RMM 致电垂询
86 400-810-1315 86 400-810-1315
Product APC 3000VA过滤器 - 海洋 零件编号 SURT023M 致电垂询
86 400-810-1315 86 400-810-1315
Product APC公司的6000VA滤波器 - 海事型 零件编号 SURT024M 致电垂询
86 400-810-1315 86 400-810-1315
Product APC公司的Smart-UPS RT,1000VA,230V - 海事型 零件编号 SURT1000XLIM 致电垂询
86 400-810-1315 86 400-810-1315
Product APC公司的Smart-UPS RT,2200VA,230V - 海事型 零件编号 SURTD2200XLIM 致电垂询
86 400-810-1315 86 400-810-1315
Product APC公司的Smart-UPS RT,3000VA,230V - 海事型 零件编号 SURTD3000XLIM 致电垂询
86 400-810-1315 86 400-810-1315
可用性
自动自检 定期自检电池,确保及早检测出需要更换的电池。
电源调节 保护所连接的负载免受浪涌、尖峰电压、闪电和其他电源扰动的影响。
经 UPS 关机后自动重启负载 一旦市电恢复,则自动重新启动所连接的设备。
电池上的纯正弦波输出 模拟市电以使有源 PFC(功率因数校正后的)服务器和敏感电子设备具备最高级别的兼容性。
温度补偿电池充电 根据实际的电池温度调整充电电压延长电池寿命
易管理性
智能电池管理 通过智能、精确的充电技术获得最佳的电池性能、寿命和可靠性。
LED Indicators 为您提供了解公用电力情况、UPS和电池状态的便利方式。
串口连接 通过串口对UPS进行管理。
SmartSlot 插槽 利用管理卡定制 UPS 性能
可服务性
热插拔电池 在更换电池的整个过程中,确保干净、不间断电源以保护设备
技术支持 我们经验丰富的技术支持工程师可以回答您的问题,在您需要时让您知道可以从何处获得帮助,从而使您高枕无忧。
用户可更换电池 能够简单升级和更换电池
安装方便 创新的设计几乎使任何人都能够快速方便地进行安装。

产品1

选择一个系列或零件编号来比较

选择系列
选择零件编号

产品2

选择一个系列或零件编号来比较

产品3

选择一个系列或零件编号来比较