全球部署

智能化、高效的电源保护,能够在多个区域部署。

在现代商业环境中,公司努力为客户提供可在全球部署的标准化解决方案。由于世界各地使用不同的电压,从而带来很大的挑战性。 施耐德电气旗下的APC公司能够提供电源保护产品来帮助您应对这些挑战。,从符合UL标准的230V交流产品到真正通用的100-240V交流输入UPS,这些UPS产品为在世界任何地方进行部署提供了完美的解决方案。

查看全文
产品展示 零件编号
Product APC Smart-UPS 1500VA 230V UL认证 零件编号 SUA1500IX38 致电垂询
86 400-810-1315 86 400-810-1315
可用性
温度补偿电池充电 根据实际的电池温度调整充电电压延长电池寿命
自动自检 定期自检电池,确保及早检测出需要更换的电池。
经 UPS 关机后自动重启负载 一旦市电恢复,则自动重新启动所连接的设备。
电源调节 保护所连接的负载免受浪涌、尖峰电压、闪电和其他电源扰动的影响。
电池上的纯正弦波输出 模拟市电以使有源 PFC(功率因数校正后的)服务器和敏感电子设备具备最高级别的兼容性。
易管理性
SmartSlot 插槽 利用管理卡定制 UPS 性能
智能电池管理 通过智能、精确的充电技术获得最佳的电池性能、寿命和可靠性。
LED Indicators 为您提供了解公用电力情况、UPS和电池状态的便利方式。
串口连接 通过串口对UPS进行管理。
可服务性
技术支持 我们经验丰富的技术支持工程师可以回答您的问题,在您需要时让您知道可以从何处获得帮助,从而使您高枕无忧。
用户可更换电池 能够简单升级和更换电池
安装方便 创新的设计几乎使任何人都能够快速方便地进行安装。
热插拔电池 在更换电池的整个过程中,确保干净、不间断电源以保护设备

产品1

选择一个系列或零件编号来比较

选择系列
选择零件编号

产品2

选择一个系列或零件编号来比较

产品3

选择一个系列或零件编号来比较