Smart-UPS

智能、高效的网络电源保护,从入门级到可扩展的运行时间。对于服务器、销售点终端设备、路由器、交换机、集线器和其它网络设备来说是理想的UPS。

Smart-UPS™得到世界各地数以百万计的IT专业人员的信赖,通过可靠、高效地提供可靠的网络级电源来保护设备和关键数据免于遭受成本高昂的中断。该系列UPS有多种形式和类型可用(入门级,标准型和延长运行时间类型),对于几乎每一种应用和预算来说总有一种型号适用。对于企业服务器、存储设备和网络设备来说标准型是世界上最受欢迎的UPS,长期以来被认为是可靠性和可管理性的典范。各种入门级的Smart-UPS机型对于希望保护小型网络设备、销售点( POS )设备和入门级服务器的中小型企业来说是一种经济的选择。延长运行时间的机型可以接受外部电池组,能够在可能会持续几小时的停电期间给关键的服务器、安全和通信系统进行长时间供电。

查看全文
产品展示 零件编号 估计的运行时间(小时、分钟)
Product Smart-UPS SC1000VA,230V,2U,机架安装式/塔式,适用于中国 零件编号 SC1000ICH 估计的运行时间(小时、分钟) 1:15 致电垂询
86 400-810-1315 86 400-810-1315
Product Smart-UPS SC1500VA,230V,2U,机架安装式/塔式,适用于中国 零件编号 SC1500ICH 估计的运行时间(小时、分钟) 1:37 致电垂询
86 400-810-1315 86 400-810-1315
Product APC公司的Smart-UPS SC,420VA,230V,适用于中国 零件编号 SC420ICH 估计的运行时间(小时、分钟) 0:28 致电垂询
86 400-810-1315 86 400-810-1315
Product APC公司的Smart-UPS SC,620VA,230V,适用于中国 零件编号 SC620ICH 估计的运行时间(小时、分钟) 0:58 致电垂询
86 400-810-1315 86 400-810-1315
Product APC公司的Smart-UPS XL,5000VA,230V,不带电池,适用于中国 零件编号 SU5000UXICH 估计的运行时间(小时、分钟) N/A 致电垂询
86 400-810-1315 86 400-810-1315
Product APC公司的Smart-UPS,1000VA,USB和串口,230V,适用于中国 零件编号 SUA1000ICH 估计的运行时间(小时、分钟) 2:02 致电垂询
86 400-810-1315 86 400-810-1315
Product APC公司的Smart-UPS,1000VA,LCD,230V,适用于中国 零件编号 SUA1000ICH-45 估计的运行时间(小时、分钟) 2:02 致电垂询
86 400-810-1315 86 400-810-1315
Product APC公司的Smart-UPS,1000VA,USB和串口,RM,2U,230V,适用于中国 零件编号 SUA1000R2ICH 估计的运行时间(小时、分钟) 2:43 致电垂询
86 400-810-1315 86 400-810-1315
Product APC公司的Smart-UPS XL,1000VA,USB和串口,230V,不带电池,适用于中国 零件编号 SUA1000UXICH 估计的运行时间(小时、分钟) N/A 致电垂询
86 400-810-1315 86 400-810-1315
Product APC公司的Smart-UPS,1500VA,USB和串口,230V,适用于中国 零件编号 SUA1500ICH 估计的运行时间(小时、分钟) 3:25 致电垂询
86 400-810-1315 86 400-810-1315
Product APC公司的Smart-UPS,1500VA,LCD,230V,适用于中国 零件编号 SUA1500ICH-45 估计的运行时间(小时、分钟) 3:25 致电垂询
86 400-810-1315 86 400-810-1315
Product APC公司的Smart-UPS,1500VA,230V,2U,机架安装,适用于中国 零件编号 SUA1500R2ICH 估计的运行时间(小时、分钟) 3:39 致电垂询
86 400-810-1315 86 400-810-1315
Product APC公司的Smart-UPS,2200VA,USB和串口,230V,适用于中国 零件编号 SUA2200ICH 估计的运行时间(小时、分钟) 6:28 致电垂询
86 400-810-1315 86 400-810-1315
Product APC公司的Smart-UPS,2200VA,LCD,230V,适用于中国 零件编号 SUA2200ICH-45 估计的运行时间(小时、分钟) 5:44 致电垂询
86 400-810-1315 86 400-810-1315
Product APC公司的Smart-UPS,2200VA,RM,2U,230V,适用于中国 零件编号 SUA2200R2ICH 估计的运行时间(小时、分钟) 3:40 致电垂询
86 400-810-1315 86 400-810-1315
Product APC公司的Smart-UPS XL,2200VA,230V,不带电池,适用于中国 零件编号 SUA2200UXICH 估计的运行时间(小时、分钟) N/A 致电垂询
86 400-810-1315 86 400-810-1315
Product APC公司的Smart-UPS,3000VA,USB和串口,230V,适用于中国 零件编号 SUA3000ICH 估计的运行时间(小时、分钟) 6:28 致电垂询
86 400-810-1315 86 400-810-1315
Product APC公司的Smart-UPS,3000VA,LCD,230V,适用于中国 零件编号 SUA3000ICH-45 估计的运行时间(小时、分钟) 5:33 致电垂询
86 400-810-1315 86 400-810-1315
Product APC公司的Smart-UPS,3000VA,RM,2U,230V,适用于中国 零件编号 SUA3000R2ICH 估计的运行时间(小时、分钟) 3:59 致电垂询
86 400-810-1315 86 400-810-1315
Product APC公司的Smart-UPS XL,3000VA,230V,不带电池,适用于中国 零件编号 SUA3000UXICH 估计的运行时间(小时、分钟) N/A 致电垂询
86 400-810-1315 86 400-810-1315
Product APC公司的Smart-UPS,750VA,USB和串口,230V,适用于中国 零件编号 SUA750ICH 估计的运行时间(小时、分钟) 1:04 致电垂询
86 400-810-1315 86 400-810-1315
Product APC公司的Smart-UPS,750VA,LCD,230V,适用于中国 零件编号 SUA750ICH-45 估计的运行时间(小时、分钟) 1:02 致电垂询
86 400-810-1315 86 400-810-1315
可用性
智能电池管理 通过智能、精确的充电技术获得最佳的电池性能、寿命和可靠性。
电源调节 保护所连接的负载免受浪涌、尖峰电压、闪电和其他电源扰动的影响。
温度补偿电池充电 根据实际的电池温度调整充电电压延长电池寿命
经 UPS 关机后自动重启负载 一旦市电恢复,则自动重新启动所连接的设备。
断开电池通知 当电池不能提供后备电力时警告
自动自检 定期自检电池,确保及早检测出需要更换的电池。
自动升压/降压 无需使用电池,通过校正高低电压提供较好的可用性。
适应性
可调节的电压变压点 通过拓宽输入电压范围或加强输出电压稳压,可使电池使用寿命最大化。
可调整电压灵敏度 在特定的电源环境下或发电机应用中使 UPS 调整到最佳性能的能力
安全性
经安全机构的认证 产品经过测试和认证,确保可在规定的环境内与所连接的服务提供商设备共同安全工作。
易管理性
断开电池通知 当电池不能提供后备电力时警告
串口连接 通过串口对UPS进行管理。
USB 接口 利用 USB 口管理 UPS
有声报警 实时告诉你系统是否处于电池运行状态,电池电压是否低,或是否处于过载状态
Network manageable 通过Powerchute Business Edition在网络上提供对UPS的远程电源管理.
LED 状态指示灯 借助于视频指示器可以快速了解设备和电源状态。
可服务性
热插拔电池 在更换电池的整个过程中,确保干净、不间断电源以保护设备
预测故障通知 提供的早期警报故障分析确保了部件及时更换
用户可更换电池 能够简单升级和更换电池
电池故障通知 提前对电池进行警告性故障分析,以便及时进行预防性维护。
可复位的电路断路器 可从过载事件快速恢复。

产品1

选择一个系列或零件编号来比较

选择系列
选择零件编号

产品2

选择一个系列或零件编号来比较

产品3

选择一个系列或零件编号来比较