Symmetra PX

高性能、大小适中、模块化、可进行热升级、具有超高可用性和效率的3相电源保护,适用于任何规模的数据中心或高功率密度区。

APC Symmetra PX 是世界一流的冗余可扩容电源保护系统,它经济有效,可用性高。Symmetra PX 与最新数据中心设计无缝集成,是一个真正的模块化系统。由专用的冗余模块组成 – 电源、智能模块、电池和旁路,全都设计为可方便有效地维修,这种架构可根据需求的增长或可用性级别的提高来扩展电源和运行时间。Symmetra PX 是驱动 APC InfraStruXure® 系统的核心电源系统,用于中小型数据中心,但也可为大型数据中心的单个“区域”供电。便于管理的 Symmetra PX 具有自诊断功能和标准化的模板,可减少人为错误,从而提高数据中心的总体可靠性。

查看全文
产品展示 零件编号 估计的运行时间(小时、分钟)
Product Symmetra PX 100KW,可扩展至250KW,不带维护旁路或并联式配电 零件编号 SY100K250D 估计的运行时间(小时、分钟) 5:04 致电垂询
86 400-810-1315 86 400-810-1315
Product Symmetra PX 100kW,可扩展至250kW,带右置维护旁路且有配电 零件编号 SY100K250DR-PD 估计的运行时间(小时、分钟) 5:04 致电垂询
86 400-810-1315 86 400-810-1315
Product Symmetra PX 125KW,可扩展至250KW,不带维护旁路或并联式配电 零件编号 SY125K250D 估计的运行时间(小时、分钟) 5:47 致电垂询
86 400-810-1315 86 400-810-1315
Product Symmetra PX 125kW,可扩展至250kW,不带旁路、配电或并联电池 零件编号 SY125K250D-NB 估计的运行时间(小时、分钟) N/A 致电垂询
86 400-810-1315 86 400-810-1315
Product Symmetra PX 125kW,可扩展至250kW,带左置维护旁路且有配电 零件编号 SY125K250DL-PD 估计的运行时间(小时、分钟) 5:47 致电垂询
86 400-810-1315 86 400-810-1315
Product Symmetra PX 125kW,可扩展至250kW,带右置维护旁路且有配电 零件编号 SY125K250DR-PD 估计的运行时间(小时、分钟) 5:47 致电垂询
86 400-810-1315 86 400-810-1315
Product Symmetra PX 125kW,可扩展至250kW,带有维护旁路且有配电,无电池 零件编号 SY125K250DR-PDNB 估计的运行时间(小时、分钟) N/A 致电垂询
86 400-810-1315 86 400-810-1315
Product Symmetra PX 125kW,可扩展至500kW,不带维护旁路及并联式配电 零件编号 SY125K500D 估计的运行时间(小时、分钟) 5:47 致电垂询
86 400-810-1315 86 400-810-1315
Product Symmetra PX 125kW,可扩展至500kW,带右置维护旁路且有配电 零件编号 SY125K500DR-PD 估计的运行时间(小时、分钟) 5:47 致电垂询
86 400-810-1315 86 400-810-1315
Product Symmetra PX 125kW,可扩展至500kW,带有维护旁路且有配电,无电池 零件编号 SY125K500DR-PDNB 估计的运行时间(小时、分钟) N/A 致电垂询
86 400-810-1315 86 400-810-1315
Product Symmetra PX 128kW,可扩展至160kW、400V 零件编号 SY128K160H 估计的运行时间(小时、分钟) 5:33 致电垂询
86 400-810-1315 86 400-810-1315
Product Symmetra PX 128kW,可扩展至160kW,不带旁路、配电或电池,400V 零件编号 SY128K160H-NB 估计的运行时间(小时、分钟) N/A 致电垂询
86 400-810-1315 86 400-810-1315
Product Symmetra PX 128kW,可扩展至160kW、400V,带有集成模块化配电 零件编号 SY128K160H-PD 估计的运行时间(小时、分钟) 5:33 致电垂询
86 400-810-1315 86 400-810-1315
Product Symmetra PX 150kW,可扩展至250kW,不带维护旁路或并联式配电 零件编号 SY150K250D 估计的运行时间(小时、分钟) 7:21 致电垂询
86 400-810-1315 86 400-810-1315
Product Symmetra PX 150kW,可扩展至250kW,带右置维护旁路且有配电 零件编号 SY150K250DR-PD 估计的运行时间(小时、分钟) 7:21 致电垂询
86 400-810-1315 86 400-810-1315
Product Symmetra PX 160kW 400V 零件编号 SY160K160H 估计的运行时间(小时、分钟) 6:55 致电垂询
86 400-810-1315 86 400-810-1315
Product Symmetra PX 160kW,不带旁路、配电或电池,400V 零件编号 SY160K160H-NB 估计的运行时间(小时、分钟) N/A 致电垂询
86 400-810-1315 86 400-810-1315
Product Symmetra PX 160kW 400V,带有集成模块化配电 零件编号 SY160K160H-PD 估计的运行时间(小时、分钟) 6:55 致电垂询
86 400-810-1315 86 400-810-1315
Product Symmetra PX 16kW一体型,可扩展至48kW、400V 零件编号 SY16K48H-PD 估计的运行时间(小时、分钟) 0:44 致电垂询
86 400-810-1315 86 400-810-1315
Product Symmetra PX 16kW全合一型,可扩展至48kW,无电池,400V 零件编号 SY16K48H-PDNB 估计的运行时间(小时、分钟) N/A 致电垂询
86 400-810-1315 86 400-810-1315
Product Symmetra PX 200kW,可扩展至250kW,不带维护旁路或并联式配电 零件编号 SY200K250D 估计的运行时间(小时、分钟) 9:31 致电垂询
86 400-810-1315 86 400-810-1315
Product Symmetra PX 200kW,可扩展至250kW,带右置维护旁路且有配电 零件编号 SY200K250DR-PD 估计的运行时间(小时、分钟) 9:31 致电垂询
86 400-810-1315 86 400-810-1315
Product Symmetra PX 250kW,可扩展至500kW,不带维护旁路或并联式配电 零件编号 SY250K500D 估计的运行时间(小时、分钟) 11:34 致电垂询
86 400-810-1315 86 400-810-1315
Product Symmetra PX 250kW,可扩展至500kW,带左置维护旁路且有配电 零件编号 SY250K500DL-PD 估计的运行时间(小时、分钟) 11:34 致电垂询
86 400-810-1315 86 400-810-1315
Product Symmetra PX 250kW,可扩展至500kW,且有右置带配电的维护旁路(MBwD) 零件编号 SY250K500DR-PD 估计的运行时间(小时、分钟) 11:34 致电垂询
86 400-810-1315 86 400-810-1315
Product Symmetra PX 300kW,可扩展至500kW,不带维护旁路或并联式配电 零件编号 SY300K500D 估计的运行时间(小时、分钟) 14:22 致电垂询
86 400-810-1315 86 400-810-1315
Product Symmetra PX 300kW,可扩展至500kW,带右置维护旁路且有配电 零件编号 SY300K500DR-PD 估计的运行时间(小时、分钟) 14:22 致电垂询
86 400-810-1315 86 400-810-1315
Product Symmetra PX 32kW,可扩展至160kW、400V 零件编号 SY32K160H 估计的运行时间(小时、分钟) 1:12 致电垂询
86 400-810-1315 86 400-810-1315
Product Symmetra PX 32kW,可扩展至160kW,不带旁路、配电或电池,400V 零件编号 SY32K160H-NB 估计的运行时间(小时、分钟) N/A 致电垂询
86 400-810-1315 86 400-810-1315
Product Symmetra PX 32kW,可扩展至160kW、400V,带有集成模块化配电 零件编号 SY32K160H-PD 估计的运行时间(小时、分钟) 1:12 致电垂询
86 400-810-1315 86 400-810-1315
Product Symmetra PX 32kW一体型,可扩展至48kW、400V 零件编号 SY32K48H-PD 估计的运行时间(小时、分钟) 1:12 致电垂询
86 400-810-1315 86 400-810-1315
Product Symmetra PX 32kW全合一型,可扩展至48kW,无电池,400V 零件编号 SY32K48H-PDNB 估计的运行时间(小时、分钟) N/A 致电垂询
86 400-810-1315 86 400-810-1315
Product Symmetra PX,32kW,可扩展到96kW,400V 零件编号 SY32K96H 估计的运行时间(小时、分钟) 1:12 致电垂询
86 400-810-1315 86 400-810-1315
Product Symmetra PX 32kW,可扩展至96kW,不带旁路、配电或电池,400V 零件编号 SY32K96H-NB 估计的运行时间(小时、分钟) N/A 致电垂询
86 400-810-1315 86 400-810-1315
Product Symmetra PX 32kW,可扩展至96kW、400V,带有模块化配电 零件编号 SY32K96H-PD 估计的运行时间(小时、分钟) 1:12 致电垂询
86 400-810-1315 86 400-810-1315
Product Symmetra PX 400kW,可扩展至500kW,不带维护旁路或并联式配电 零件编号 SY400K500D 估计的运行时间(小时、分钟) 17:51 致电垂询
86 400-810-1315 86 400-810-1315
Product Symmetra PX 400kW,可扩展至500kW,带右置维护旁路且有配电 零件编号 SY400K500DR-PD 估计的运行时间(小时、分钟) 17:51 致电垂询
86 400-810-1315 86 400-810-1315
Product Symmetra PX一体型48kW,可扩展至48kW、400V 零件编号 SY48K48H-PD 估计的运行时间(小时、分钟) 1:40 致电垂询
86 400-810-1315 86 400-810-1315
Product Symmetra PX 48kW全合一型,无电池,400V 零件编号 SY48K48H-PDNB 估计的运行时间(小时、分钟) N/A 致电垂询
86 400-810-1315 86 400-810-1315
Product Symmetra PX 500kW,可扩展至500kW,不带维护旁路或并联式配电 零件编号 SY500K500D 估计的运行时间(小时、分钟) 20:54 致电垂询
86 400-810-1315 86 400-810-1315
Page:
其他性能优势
可编程频率范围 保证与不同输入频率的兼容性
可升级电源容量 允许以后快速升级减少今天 UPS 规模过大的成本
SmartSlot 插槽 利用管理卡定制 UPS 性能
可用性
可互换电源模块 允许快速增加电力容量或更换现有的电源模块。所安装的模块由系统自动识别。
电源模块并行连接 可从隔离模块故障中立即、无缝地恢复,增强可用性
冗余智能模块 给予关键 UPS 功能冗余通讯路径,向 UPS 连接负载提供更高的可用性
可配置为 N+1 内部冗余 允许配置一个或比支持连接负载所必需的更多的电源模块,这样的冗余提供了高可用性
模块化设计 通过自我诊断,现场可替换模块而提供快速可用性,减少维护需求
自动内部旁路 在UPS电源出现过载或故障的情况下向所连接的负载提供公用电源。
Network manageable 通过Powerchute Business Edition在网络上提供对UPS的远程电源管理.
总体拥有成本
兼容发电机 使用发电机电源时,确保干净、不间断电源以保护设备
输入功率因数校正 通过使用更小的发电机和更少的布线,最大限度地降低安装成本。
全额定电源kW等于kVA 通过消除超大规模的UPS对功率因数校正(PFC)的负载的需求,减少成本
包括5x8启动服务 为厂家保修全面覆盖所需
易管理性
LED 状态指示灯 借助于视频指示器可以快速了解设备和电源状态。
有声报警 提供改变市电和UPS电源条件的通知
与StruxureWare数据中心专家管理软件集成 一套适应IT环境、可扩展的访问监控系统,可收集、组织和分配关键提示、监控视频以及关键信息,在网络上的任何地方均可提供对复杂的物理基础设施环境的统一查看
可持续性
欧盟针对UPS的行为准则 确保在欧盟销售的UPS具备高效率
针对UPS的能源之星认证 通过第三方试验验证,确认UPS的效率居于市场同类产品的前25%之内

产品1

选择一个系列或零件编号来比较

选择系列
选择零件编号

产品2

选择一个系列或零件编号来比较

产品3

选择一个系列或零件编号来比较

Symmetra PX - Ultra Modular Power Protection