Galaxy VX

高效率、高度可扩展的500kVA至750kVA的三相电源保护,具备灵活的工作模式,用于大型设施、数据中心和业务关键型应用。

500kVA至750kVA N+1
以三维动画来探索Galaxy VX。
Galaxy VX UPS是对施耐德电气针对数据中心和工业应用的Galaxy V系列解决方案的一种高效率、高可扩展性、灵活的扩展。 Galaxy VX采用创新的特征,包括获得专利的4级逆变器和ECOnversion模式,以降低能源成本,满足变化的业务需求。 Galaxy VX以全容量提供N+1式冗余,在高要求的电气环境中可实现出色的电源质量,输入电压窗口宽,具备100kAIC短路耐受能力,可靠的过载容量,以及经过功率因数校正的输入,可无需上游开关设备超选型。 Galaxy VX还可链接至设施监测系统,例如施耐德电气用于数据中心的StruxureWare解决方案。 Galaxy VX具备触摸显示屏,顶部和底部电缆入口,全正面维护操作,对后方间隙无要求,智能电源测试(Smart Power Test,SPoT),以及为实现高效部署而提供的启动服务。 凭借对传统电池解决方案及锂离子和飞轮储能解决方案的支持,Galaxy VX可提供当今大型数据中心和任务关键型应用所要求的性能和灵活性。

查看全文
产品展示 零件编号 估计的运行时间(小时、分钟)
Product Galaxy VX 1000kVA,400V,启动5x8 零件编号 GVX1000K1000HS 估计的运行时间(小时、分钟) N/A 致电垂询
86 400-810-1315 86 400-810-1315
Product Galaxy VX 1000kVA,可扩展至1250kVA 400V,启动 5x8 零件编号 GVX1000K1250HS 估计的运行时间(小时、分钟) N/A 致电垂询
86 400-810-1315 86 400-810-1315
Product Galaxy VX 1000kVA,可扩展至1500kVA 400V,启动 5x8 零件编号 GVX1000K1500HS 估计的运行时间(小时、分钟) N/A 致电垂询
86 400-810-1315 86 400-810-1315
Product Galaxy VX 750kVA N+1冗余UPS 400V,启动 5x8 零件编号 GVX1000K750HS 估计的运行时间(小时、分钟) N/A 致电垂询
86 400-810-1315 86 400-810-1315
Product Galaxy VX 1000kVA N+1冗余UPS 400V,启动 5x8 零件编号 GVX1250K1000HS 估计的运行时间(小时、分钟) N/A 致电垂询
86 400-810-1315 86 400-810-1315
Product Galaxy VX 1250kVA, 400V, 启动 5x8 零件编号 GVX1250K1250HS 估计的运行时间(小时、分钟) N/A 致电垂询
86 400-810-1315 86 400-810-1315
Product Galaxy VX 1250kVA,可扩展至1500kVA 400V,启动 5x8 零件编号 GVX1250K1500HS 估计的运行时间(小时、分钟) N/A 致电垂询
86 400-810-1315 86 400-810-1315
Product Galaxy VX 1250kVA N+1冗余UPS 400V,启动 5x8 零件编号 GVX1500K1250HS 估计的运行时间(小时、分钟) N/A 致电垂询
86 400-810-1315 86 400-810-1315
Product Galaxy VX 1500kVA, 400V, 启动 5x8 零件编号 GVX1500K1500HS 估计的运行时间(小时、分钟) N/A 致电垂询
86 400-810-1315 86 400-810-1315
Product Galaxy VX 1500kVA N+1冗余UPS 400V,启动 5x8 零件编号 GVX1750K1500HS 估计的运行时间(小时、分钟) N/A 致电垂询
86 400-810-1315 86 400-810-1315
Product Galaxy VX 500kVA,可扩展至500kVA 400V,启动 5x8 零件编号 GVX500K1000HS 估计的运行时间(小时、分钟) N/A 致电垂询
86 400-810-1315 86 400-810-1315
Product Galaxy VX 500kVA,可扩展至1250kVA 400V,启动 5x8 零件编号 GVX500K1250HS 估计的运行时间(小时、分钟) N/A 致电垂询
86 400-810-1315 86 400-810-1315
Product Galaxy VX 500kVA,可扩展至1500kVA 400V,启动 5x8 零件编号 GVX500K1500HS 估计的运行时间(小时、分钟) N/A 致电垂询
86 400-810-1315 86 400-810-1315
Product Galaxy VX 500kVA,400V,启动5x8 零件编号 GVX500K500HS 估计的运行时间(小时、分钟) N/A 致电垂询
86 400-810-1315 86 400-810-1315
Product Galaxy VX 500kVA,可扩展至750kVA 400V,启动 5x8 零件编号 GVX500K750HS 估计的运行时间(小时、分钟) N/A 致电垂询
86 400-810-1315 86 400-810-1315
Product Galaxy VX 625kVA,可扩展至1000kVA 400V,启动 5x8 零件编号 GVX625K1000HS 估计的运行时间(小时、分钟) N/A 致电垂询
86 400-810-1315 86 400-810-1315
Product Galaxy VX 625kVA,400V,启动5x8 零件编号 GVX625K625HS 估计的运行时间(小时、分钟) N/A 致电垂询
86 400-810-1315 86 400-810-1315
Product Galaxy VX 750kVA,可扩展至1000kVA 400V,启动 5x8 零件编号 GVX750K1000HS 估计的运行时间(小时、分钟) N/A 致电垂询
86 400-810-1315 86 400-810-1315
Product Galaxy VX 750kVA,可扩展至1250kVA 400V,启动 5x8 零件编号 GVX750K1250HS 估计的运行时间(小时、分钟) N/A 致电垂询
86 400-810-1315 86 400-810-1315
Product Galaxy VX 750kVA,可扩展至1500kVA 400V,启动5x8 零件编号 GVX750K1500HS 估计的运行时间(小时、分钟) N/A 致电垂询
86 400-810-1315 86 400-810-1315
Product Galaxy VX 500kVA N+1冗余UPS 400V,启动 5x8 零件编号 GVX750K500HS 估计的运行时间(小时、分钟) N/A 致电垂询
86 400-810-1315 86 400-810-1315
Product Galaxy VX 750kVA,400V,启动5x8 零件编号 GVX750K750HS 估计的运行时间(小时、分钟) N/A 致电垂询
86 400-810-1315 86 400-810-1315
可用性
能够并行冗余 使用多个不间断电源为已连接设备供电,以增加系统冗余
具有并行能力 同时使用多个不间断电源增加总功率容量。
内部反馈保护 提高系统对电源异常的耐受能力。
能量存储灵活性 常规的防水淹和模块化电池可提供不同的充电模式,允许根据特定的备份要求进行定制。
与施耐德电气的锂离子电池解决方案兼容 可减少系统的占地面积和重量、冷却及维护需求以及总拥有成本;使 VRLA 电池的寿命翻倍;并能提高备用存储的可预测性和可管理性。
单击此处,了解更多详情。
总体拥有成本
稳健操作 40 摄氏度或 104 华氏度高温下,功率也不会降低。
ECO模式 为正常通电条件下不使用的电气元件设置旁路的工作模式可以实现高的运行效率,同时不会牺牲保护功能
输入功率因数校正 通过使用更小的发电机和更少的布线,最大限度地降低安装成本。
ECOnversion模式 操作模式能确保在为电池充电时提供超高效率,调节负载功率因数,并确保 1 级输出电压调节。
宽电压范围输入 设计用于在恶劣的电气环境下节省电池寿命。
可服务性
多级服务 利用可选的服务包和单独的服务组件,我们的安装服务在设计上使您可以选择希望 APC 为您提供的服务。
包括5x8启动服务 为厂家保修全面覆盖所需
兼容StruxureWare数据中心专家 通过 APC InfraStruXure® Central 实现集中式管理。
支持StruxureOn 通过采用厂商中立、基于云的软件和服务,简化您设备的维护和运营。
前面维护 简化安装和 UPS 维护,同时最大限度地减少空间需求。

产品1

选择一个系列或零件编号来比较

选择系列
选择零件编号

产品2

选择一个系列或零件编号来比较

产品3

选择一个系列或零件编号来比较

Introducing the Galaxy VX UPS

Galaxy VX promotional video