Galaxy VM

高效率、易于部署、紧凑型三相电源保护,能够与运营中型数据中心、工业或设施应用的客户的电气、物理和监测环境进行无缝集成。

在施耐德电气针对数据中心和工业应用的综合性能源管理解决方案中Galaxy VM是关键组件。Galaxy VM使用了最为先进的技术,能够通过非常高的效率和最新开发的创新型ECOnversion模式来降低能源成本。对于使用超宽输入电压范围、高过载和短路能力、集成后馈保护等先进技术以提供优良的电能质量的电网来说,Galaxy VM可与其进行无缝集成。高度紧凑的Galaxy VM也可与您的设施监控系统和智能电网需求进行连接,并能够提供传统的和模块化的能源存储灵活性,从而能够针对特定需求来定制解决方案。Galaxy VM具有如下特点:顶部和底部电缆入口,无需增加侧面隔室,完善的正面可维护性,可贴壁安装,以及包括启动服务,在部署、安装和维护方面来说是同类产品中最为简单的UPS之一。

查看全文
产品展示 零件编号 估计的运行时间(小时、分钟)
Product Galaxy VM UPS Modular Battery Cabinet wide up to 12 strings 零件编号 GVMMODBCW 估计的运行时间(小时、分钟)--- 致电垂询
86 400-810-1315 86 400-810-1315
Product Galaxy VM 160 kVA UPS,并联式,400-400 V,带反馈保护, 带5x8启动服务 零件编号 GVMPB160KHS 估计的运行时间(小时、分钟) N/A 致电垂询
86 400-810-1315 86 400-810-1315
Product Galaxy VM 200 kVA UPS,并联式,400-400 V,带反馈保护, 带5x8启动服务 零件编号 GVMPB200KHS 估计的运行时间(小时、分钟) N/A 致电垂询
86 400-810-1315 86 400-810-1315
Product Galaxy VM 160 kVA UPS,单一式,400-400 V,带反馈保, 带5x8启动服务 零件编号 GVMSB160KHS 估计的运行时间(小时、分钟) N/A 致电垂询
86 400-810-1315 86 400-810-1315
Product Galaxy VM 200 kVA UPS,单一式,400-400 V,带反馈保护, 带5x8启动服务 零件编号 GVMSB200KHS 估计的运行时间(小时、分钟) N/A 致电垂询
86 400-810-1315 86 400-810-1315
Product GALAXY VM 系统旁路柜 640KVA 380/400/415V EL 零件编号 GVMSBC640KHEL 估计的运行时间(小时、分钟)--- 致电垂询
86 400-810-1315 86 400-810-1315
安全性
与地震有关的规定 这些全钢外壳满足IBC Zone 2+抗震等级。
内部反馈保护 提高系统对于电源异常的防御能力。
使用方便性
包括5x8启动服务 为厂家保修全面覆盖所需
顶部及底部电缆入口 允许从顶部和底部布线而不需要额外的机柜,从而节省了占地面积并使安装具有灵活性。
轮子已安装 考虑到安装过程中的操作方便性。
热插拔电池 允许快速增加运行容量或更换现有的电池模块。所安装的模块由系统自动识别。
可用性
高级电特性 优异的功率调节功能,通过IGBT整流器可实现非常低的谐波失真,输入功率因数校正,以及高的电源效率
能量存储灵活性 常规的防水淹和模块化电池可提供不同的充电模式,允许根据特定的备份要求进行定制。
能够并行冗余 使用多个不间断电源为已连接设备供电,以增加系统冗余
具有并行能力 同时使用多个不间断电源增加总功率容量。
模块化电池供应 允许更换电池而无需转到维护旁路,同时保持可用性和连续的负荷保护
灵活的设计 可用于广泛的配置,以适应任何运行环境
总体拥有成本
ECOnversion模式 操作模式能确保在为电池充电时提供超高效率,调节负载功率因数,并确保 1 级输出电压调节。
高效率 高效率认为即使在较低的运行功率级别时仍然保持稳定
输入功率因数校正 通过使用更小的发电机和更少的布线,最大限度地降低安装成本。
稳健操作 40 摄氏度或 104 华氏度高温下,功率也不会降低。
宽电压范围输入 设计用于在恶劣的电气环境下节省电池寿命。
可持续性
欧盟针对UPS的行为准则 确保在欧盟销售的UPS具备高效率
针对UPS的能源之星认证 通过第三方试验验证,确认UPS的效率居于市场同类产品的前25%之内
易管理性
综合网络管理 提供完善的UPS远程监视和控制。让您可以从Web浏览器或行业标准的网络管理系统来远程监控UPS。
LED 状态指示灯 借助于视频指示器可以快速了解设备和电源状态。
LCD触摸屏显示 便于显示运行模式、系统参数和报警的全彩色文本和模拟图。
与StruxureWare Central(集中管理)软件兼容 通过 APC InfraStruXure® Central 实现集中式管理。
模拟图 可以即时访问UPS的状态。
可服务性
多级服务 利用可选的服务包和单独的服务组件,我们的安装服务在设计上使您可以选择希望 APC 为您提供的服务。
前面维护 简化安装和 UPS 维护,同时最大限度地减少空间需求。

产品1

选择一个系列或零件编号来比较

选择系列
选择零件编号

产品2

选择一个系列或零件编号来比较

产品3

选择一个系列或零件编号来比较

Galaxy VM UPS - A trusted Partner for Your Business Continuity

Introducing Galaxy VM - 3 phase protection