Galaxy 5500

最为先进的3相电源保护,设计用于满足从中型数据中心到工业和设施应用的广泛需求

MGE Galaxy 5500是最新设计的高级电源管理系统,能够提高性能和可靠性。在线技术能够完全隔离并保护免受​所有的电能质量干扰,即使是在要求最为苛刻的环境下。双转换或ECO模式的高效率能够节省宝贵的能源成本。双转换或ECO模式下的高效率能够节约宝贵的能源成本,全面的选件使得MGE Galaxy 5500在任何应用中都非常有效。由于广泛采用集成选件和辅助设备,输出的电气性能完全符合当今最新的负载需求,包括为方便发电机安装和进行灵活配置所需的上游谐波管理。能够节省空间的完全前面接入功能,提供多种语言选择的用户友好的图形显示终端,以及基于网络的SNMP电源管理卡,这些均作为标准配置进行供货。所有这些特点使得Galaxy 5500成为同类产品中管理和维护最为方便的UPS。

查看全文
产品展示 零件编号 估计的运行时间(小时、分钟)
Product MGE Galaxy 5500 100kVA,400-415V,集成并联式UPS,离岸应用类型,IP22,RAL 7035 零件编号 G55TUPM100HX 估计的运行时间(小时、分钟) N/A 致电垂询
86 400-810-1315 86 400-810-1315
Product MGE Galaxy 5500,100kVA,400V,集成并联UPS,5x8开机服务 零件编号 G55TUPSM100HS 估计的运行时间(小时、分钟) N/A 致电垂询
86 400-810-1315 86 400-810-1315
Product MGE Galaxy 5500,120kVA,400V,集成并联UPS,5x8开机服务 零件编号 G55TUPSM120HS 估计的运行时间(小时、分钟) N/A 致电垂询
86 400-810-1315 86 400-810-1315
Product MGE Galaxy 5500,20kVA,400V,集成并联UPS,5x8开机服务 零件编号 G55TUPSM20HS 估计的运行时间(小时、分钟) N/A 致电垂询
86 400-810-1315 86 400-810-1315
Product MGE Galaxy 5500,30kVA,400V,集成并联UPS,5x8开机服务 零件编号 G55TUPSM30HS 估计的运行时间(小时、分钟) N/A 致电垂询
86 400-810-1315 86 400-810-1315
Product MGE Galaxy 5500,40kVA,400V,集成并联UPS,5x8开机服务 零件编号 G55TUPSM40HS 估计的运行时间(小时、分钟) N/A 致电垂询
86 400-810-1315 86 400-810-1315
Product MGE Galaxy 5500,60kVA,400V,集成并联UPS,5x8开机服务 零件编号 G55TUPSM60HS 估计的运行时间(小时、分钟) N/A 致电垂询
86 400-810-1315 86 400-810-1315
Product MGE Galaxy 5500,80kVA,400V,集成并联UPS,5x8开机服务 零件编号 G55TUPSM80HS 估计的运行时间(小时、分钟) N/A 致电垂询
86 400-810-1315 86 400-810-1315
可用性
具有并行能力 同时使用多个不间断电源增加总功率容量。
双电源输入 将 UPS 连接到两个独立的电源中,增加了可靠性。
频率和电压调整 可以在不使用电池的情况下修正较差的频率和电压条件,从而提供更高的可用性。
能够并行冗余 使用多个不间断电源为已连接设备供电,以增加系统冗余
高级电特性 优异的功率调节功能,通过IGBT整流器可实现非常低的谐波失真,输入功率因数校正,以及高的电源效率
兼容发电机 使用发电机电源时,确保干净、不间断电源以保护设备
易管理性
与StruxureWare Central软件集成 一套适应IT环境、可扩展的访问监控系统,可收集、组织和分配关键提示、监控视频以及关键信息,在网络上的任何地方均可提供对复杂的物理基础设施环境的统一查看
LCD 图形表示 文本和模拟图显示了操作模式、系统参数和报警。
LED Indicators 为您提供了解公用电力情况、UPS和电池状态的便利方式。
网络管理功能 “功能全面的网络管理接口,可通过 Web、SNMP 和 Telnet 提供基于标准的管理功能。”
适应性
灵活的设计 可用于广泛的配置,以适应任何运行环境
总体拥有成本
ECO模式 为正常通电条件下不使用的电气元件设置旁路的工作模式可以实现高的运行效率,同时不会牺牲保护功能
宽电压范围输入 设计用于在恶劣的电气环境下节省电池寿命。
可预测的故障通知 提供的早期警报故障分析确保了部件及时更换
输入功率因数校正 通过使用更小的发电机和更少的布线,最大限度地降低安装成本。
可持续性
欧盟针对UPS的行为准则 确保在欧盟销售的UPS具备高效率
可服务性
前面维护 简化安装和 UPS 维护,同时最大限度地减少空间需求。
多级服务 利用可选的服务包和单独的服务组件,我们的安装服务在设计上使您可以选择希望 APC 为您提供的服务。
技术支持 我们经验丰富的技术支持工程师可以回答您的问题,在您需要时让您知道可以从何处获得帮助,从而使您高枕无忧。

产品1

选择一个系列或零件编号来比较

选择系列
选择零件编号

产品2

选择一个系列或零件编号来比较

产品3

选择一个系列或零件编号来比较