Back-UPS Pro

能够实现高级电源保护的高性能计算机和电子设备的UPS

Back-UPS Pro系列产品能够为您的家庭或企业中的高性能计算机系统、路由器/调制解调器、外部存储设备、游戏机和其它电子设备提供有保障的电力保护。这些UPS能够在停电期间给电子设备提供冗余的备用电池并稳定不安全的电压。他们还提供断电保护以防止破坏性的浪涌和尖峰,并允许使用管理软件,从而可以让您发挥UPS的最大功效。该UPS系列的高级功能包括自动电压调节(AVR)、液晶显示器、智能插座,能够减少电力使用的节能功能、网络的可管理性、看门狗、或可配置的插座。连同Back-UPS Pro系列的标准功能,对于保护您的数据并使您的系统保持可用来说它们是完美的选择。

查看全文
可服务性
可复位线路开关 不用更换保险丝即可简便的从过载中恢复过来。
简单的电池更换 通过允许进行快速、方便的电池更换来提高UPS的可用性。
易管理性
USB connection 使用您的个人电脑通过USB端口来访问您的UPS的其它电源保护和管理功能。
LCD状态显示 提供一目了然的关键UPS状态指示。多个带有负载和电池柱状图的状态指示器。
有声报警 提供改变市电和UPS电源条件的通知
断开电池通知 当电池不能提供后备电力时警告
系统保护
纯电涌插座 保护二级电子设备免受由于电涌和尖峰造成的损坏,而不会降低用于在停电时为主要电子设备供电的电池功率。
数据线浪涌保护 为所连接的设备提供数据线电源浪涌保护。
电池和电涌保护插座 在发生停电、浪涌和尖峰时备份和保护您的硬件和数据。
可用性
能源管理功能 在主设备(通常是PC机)进入休眠状态或关机之后,节能功能可自动使外围设备断电。当主设备被唤醒或通电时会立即接通外围设备。
自动升压/降压 无需使用电池,通过校正高低电压提供较好的可用性。
HDMI 正在申请专利的工作模式,该模式绕过电源处于良好状态的未用电气组件以实现非常高的工作效率,同时又不会牺牲所提供的任何保护。
可自定义的电压传输点 调整UPS转电池的电压点(扩大或收缩范围),以最大限度地提高电池的使用寿命并保护敏感的电子设备。
可自定义的电压灵敏度 根据您的电能质量(高、中或低灵敏度)在预先设定的电压转换点之间进行切换,从而能够最大限度地提高电池使用寿命以及保护敏感的电子设备。
智能电池管理 通过智能、精确的充电技术获得最佳的电池性能、寿命和可靠性。
冷启动能力 当市电停止时提供临时的电池供电
自动自检 定期自检电池,确保及早检测出需要更换的电池。
电池故障通知 提前对电池进行警告性故障分析,以便及时进行预防性维护。
变压器预留空间的插座 不用阻止接触其他插座就可保护装有变压器阻块的设备
安全性
经安全机构的认证 产品经过测试和认证,确保可在规定的环境内与所连接的服务提供商设备共同安全工作。

产品1

选择一个系列或零件编号来比较

选择系列
选择零件编号

产品2

选择一个系列或零件编号来比较

产品3

选择一个系列或零件编号来比较

Why Your Home Network Needs Battery Back-Up