Line-R

自动电压调整可预防部分灯火管制和过压现象。

利用 APC 的 Line-R 自动电压调节器保护您敏感到电子设备不受灯火管制和过压现象的影响。未经校正的电压波动会逐渐缩短电子部件的寿命,潜在地可能导致过早发生故障。Line-R 不仅可以把电压调节到安全的水平,而且还可提供电涌保护,防止电涌和尖峰信号——甚至可防止雷击。

查看全文
产品展示 零件编号
Product Line-R 1200VA自动电压调节器 零件编号 LE1200I 致电垂询
86 400-810-1315 86 400-810-1315
Product Line-R 600VA自动电压调节器 零件编号 LE600I 致电垂询
86 400-810-1315 86 400-810-1315
系统保护
雷击及浪涌保护 为了防止由于电力浪涌和尖峰而使设备遭受损坏。
自动电压调节 自动将过低的电压调高,过高的电压调低,以达到适合您的设备的水平。
可复位线路开关 不用更换保险丝即可简便的从过载中恢复过来。
使用方便性
变压器间距 连接大体积变压器插头时不必掩盖其它输出端口。
LED状态指示灯 当浪涌抑制电路被严重的尖峰或浪涌损坏时每一相的LED状态指示灯以及声音报警能够提供即时的故障通知。

产品1

选择一个系列或零件编号来比较

选择系列
选择零件编号

产品2

选择一个系列或零件编号来比较

产品3

选择一个系列或零件编号来比较