家庭/办公室 SurgeArrest (电涌捕获器)

适用于计算机和电子产品的专业级电涌保护

APC SurgeArrest家用/办公系列可在发生大型电涌时为计算机及其它电子设备提供高级浪涌保护。该浪涌保护电源板系列包括保护通信线路的电话线分配器、USB插口,以及支持您在不阻塞插口的情况下插入设备的变压器隔块。支持Surge Arrest家用/办公系列电源板的典型应用包括专业电脑、电视机、游戏机和打印机。

查看全文
使用方便性
变压器间距 连接大体积变压器插头时不必掩盖其它输出端口。
保护操作指示器 如果电路已被严重雷击或浪涌损坏,该产品不能提供 100% 的保护,它会向您发出警报。如果还在保修期内,APC 将为您免费更换损坏的产品。
建筑配线故障指示器 此 LED 将墙壁电路中潜在的危险线路问题通知给用户。
插座冲击防火档板 快门保护用户免于因同电源插座的意外接触而造成的伤害。
可调线缆管理 保持线缆整齐有序。
180 绕轴线固定器 可旋转 180 度且可消除应变的电线使 SurgeArrest 的定位和电源线的布线具有很好的灵活性。
电话线分离器 允许同时使用两件设备,比如调制解调器 (modem) 和电话线。
安全性
过载指示 当连接设备输入功率高于保护器的限量,指示灯会亮起。补救办法是拔出不太重要的设备。
失效安全模式 其它的绝大多数涌浪抑制器在电路被损坏的情况下仍然允许功率通过,使得您的设备暴露于其它的电涌之下。APC SurgeArrest (电涌捕获器)故障安全,指的是一旦因 APC SurgeArrest 的电路危害到设备而被从供电中断开连接时,不会让有危害的电涌进入您的设备。
灾难性事故保护 浪涌保护插座的元件,像 MOVs 和热熔断保险丝确保了负载不受损害。即使某个元件因功率尖峰或过电压而损坏,剩余功率也不会到达您的设备。与 APC 浪涌保护插座不同,绝大多数其他品牌的浪涌抑制器在电路被损坏的情况下仍然允许功率通过,使您的设备受到浪涌的损害。。
系统保护
噪音滤除 电涌保护器削弱了 EMI/RFI 线路的噪声,这种噪声能够引起数据错误和键盘死锁,因此确保能够更好的完成对设备的保护。
数据线保护 对于数据线(包括以太网、同轴电缆和电话线)的保护确保了全面保护您的设备免受浪涌的影响。保护您的设备免于遭受通过数据线传入的后门电涌的影响是非常重要的,这是因为它们可以像通过电力线传入的浪涌一样对您的设备产生破坏性。
雷击及浪涌保护 为了防止由于电力浪涌和尖峰而使设备遭受损坏。
IEEE允许的等级和监管机构的规定 APC 的浪涌保护器经过了 IEEE 的严格测试,获得“通过额定值”,表示在浪涌和电压尖峰脉冲通过浪涌保护器后可以到达设备的最高电压电平。IEEE 的通过额定值越低,表明保护能力和性能越好。APC 的 Essential SurgeArrest 系列产品可提供最佳性能,对于在北美地区使用的产品,允许通过额定值低于 330 伏,对于在世界其他地区销售的产品,允许通过额定值低于 15%。所有 APC 产品都符合本地代理商的安全要求,包括在北美地区使用的 UL 以及在他们各自所在地区使用的 CE/Kema/Gost/C-tick/A-Tick/Telepermit。

产品1

选择一个系列或零件编号来比较

选择系列
选择零件编号

产品2

选择一个系列或零件编号来比较

产品3

选择一个系列或零件编号来比较