ProtectNet (网络保护)

为台式机、服务器和交换机提供有力保护

在所有的由于电涌导致的损坏当中,大部分是由沿着未受保护的数据线传播的电涌和尖峰所引起。这些电涌来自多种来源,包括静电荷积聚和雷击。如果不加以保护,您的数据线将使网卡、音频/视频组件、调制解调器和其它网络设备将会遭受破坏性的电气瞬变的影响。独立型浪涌抑制器的ProtectNet系列能够保护单独的数据线,包括电话线和网线、同轴电缆等等。在您的数据线中插入一个ProtectNet浪涌抑制器并将其连接到地线可以防止后门电涌破坏您的生产力和让您花费金钱。

查看全文
系统保护
雷击及浪涌保护 为了防止由于电力浪涌和尖峰而使设备遭受损坏。
失效安全模式 其它的绝大多数涌浪抑制器在电路被损坏的情况下仍然允许功率通过,使得您的设备暴露于其它的电涌之下。APC SurgeArrest (电涌捕获器)故障安全,指的是一旦因 APC SurgeArrest 的电路危害到设备而被从供电中断开连接时,不会让有危害的电涌进入您的设备。
数据线保护 对于数据线(包括以太网、同轴电缆和电话线)的保护确保了全面保护您的设备免受浪涌的影响。保护您的设备免于遭受通过数据线传入的后门电涌的影响是非常重要的,这是因为它们可以像通过电力线传入的浪涌一样对您的设备产生破坏性。

产品1

选择一个系列或零件编号来比较

选择系列
选择零件编号

产品2

选择一个系列或零件编号来比较

产品3

选择一个系列或零件编号来比较