AccuSine

可对商业和工业环境中的非线性负载设备进行可控的、可选择的谐波抵消

通过抑制谐波,AccuSine能够消除断路器的误跳闸和设备的过早老化的 AccuSine的结构非常紧凑,可以安装在墙壁上或安装在开关柜中。它也可以进行并联连接,在不断开电源的情况下允许增加未来的电力需求。 AccuSine能够自动适应任何单相或三相负载。

查看全文
产品展示 零件编号
Product Accusine SWP并联型,20A,400V,IP20 零件编号 PCS020Y4IP20P 致电垂询
86 400-810-1315 86 400-810-1315
Product Accusine SWP,单一连接,20A,400V,IP20 零件编号 PCS020Y4IP20U 致电垂询
86 400-810-1315 86 400-810-1315
Product Accusine SWP,并联,30A,400V,IP20 零件编号 PCS030Y4IP20P 致电垂询
86 400-810-1315 86 400-810-1315
Product Accusine SWP,单一连接,30A,400V,IP20 零件编号 PCS030Y4IP20U 致电垂询
86 400-810-1315 86 400-810-1315
Product Accusine SWP,并联,45A,400V,IP20 零件编号 PCS045Y4IP20P 致电垂询
86 400-810-1315 86 400-810-1315
Product Accusine SWP,单一连接,45A,400V,IP20 零件编号 PCS045Y4IP20U 致电垂询
86 400-810-1315 86 400-810-1315
Product Accusine SWP,并联,60A,400V,IP20 零件编号 PCS060Y4IP20P 致电垂询
86 400-810-1315 86 400-810-1315
Product Accusine SWP,单一连接,60A,400V,IP20 零件编号 PCS060Y4IP20U 致电垂询
86 400-810-1315 86 400-810-1315
Product Accusine SWP,并联,90A,400V,IP20 零件编号 PCS090Y4IP20P 致电垂询
86 400-810-1315 86 400-810-1315
Product Accusine SWP,单一连接,90A,400V,IP20 零件编号 PCS090Y4IP20U 致电垂询
86 400-810-1315 86 400-810-1315
Product AccuSine SWP,并联,120A,400V,IP20 零件编号 PCS120Y4IP20P 致电垂询
86 400-810-1315 86 400-810-1315
Product Accusine SWP,单一连接,120A,400V,IP20 零件编号 PCS120Y4IP20U 致电垂询
86 400-810-1315 86 400-810-1315
Product 用于20A和30A产品的空气导流器 零件编号 PCSAKD1 致电垂询
86 400-810-1315 86 400-810-1315
Product 用于45A和60A产品的空气导流器 零件编号 PCSAKD2 致电垂询
86 400-810-1315 86 400-810-1315
Product “单一连接”到“并联”进化包 零件编号 PCSAKP 致电垂询
86 400-810-1315 86 400-810-1315
Product 远程人机界面包 零件编号 PCSPAKR 致电垂询
86 400-810-1315 86 400-810-1315
Product 用于电缆应用的含有3个封闭式圆形CT 1000A/1的套件 零件编号 PCST1000C 致电垂询
86 400-810-1315 86 400-810-1315
Product 用于母线应用的含有3个封闭式矩形CT 1500A/1的套件 零件编号 PCST1500C 致电垂询
86 400-810-1315 86 400-810-1315
Product 用于母线应用的含有3个封闭式矩形CT 2000A/1的套件 零件编号 PCST2000C 致电垂询
86 400-810-1315 86 400-810-1315
Product 用于母线应用的含有3个分离式矩形CT 2000A/1的套件 零件编号 PCST2000S 致电垂询
86 400-810-1315 86 400-810-1315
Product 用于母线应用的含有3个封闭式矩形CT 3000A/1的套件 零件编号 PCST3000C 致电垂询
86 400-810-1315 86 400-810-1315
Product 用于电缆应用的含有3个封闭式圆形CT 300A/1的套件 零件编号 PCST300C 致电垂询
86 400-810-1315 86 400-810-1315
Product 用于母线应用的含有3个封闭式矩形CT 4000A/1的套件 零件编号 PCST4000C 致电垂询
86 400-810-1315 86 400-810-1315
Product 用于电缆应用的含有3个封闭式圆形CT 500A/1的套件 零件编号 PCST500C 致电垂询
86 400-810-1315 86 400-810-1315
Product 含有3个分离式CT 600A/1的套件 零件编号 PCST600S 致电垂询
86 400-810-1315 86 400-810-1315
总体拥有成本
兼容发电机 使用发电机电源时,确保干净、不间断电源以保护设备
输入功率因数校正 通过使用更小的发电机和更少的布线,最大限度地降低安装成本。
使用方便性
LSD 显示器 字母数字显示器,显示系统参数和告警。
LED 状态指示灯 借助于视频指示器可以快速了解设备和电源状态。

产品1

选择一个系列或零件编号来比较

选择系列
选择零件编号

产品2

选择一个系列或零件编号来比较

产品3

选择一个系列或零件编号来比较