网络集成

用于迁移、整合和优化新的或现有数据中心、服务器机房或网络机柜中的 IT 设备和缆线的服务。

可以跨多种技术轻松集成复杂的网络升级、扩展、整合和迁移,以满足您的业务需求。施耐德电气网络集成工程师将协助您完成与迁移到新的正常运行系统有关的所有任务。

查看全文
产品展示 零件编号
Product IT电缆管理 零件编号 WITC 致电垂询
86 400-810-1315 86 400-810-1315
Product WITSC - 服务器迁移和电缆管理 零件编号 WITSC 致电垂询
86 400-810-1315 86 400-810-1315
使用方便性
7 x 24 下班时间服务调度 如果您像大多数企业一样,希望系统在最忙的时间里保持运行。为了适应您繁忙的工作安排,APC 可以在下班时提供服务。我们将与您一同找到对您的工作效率影响最小的时间,维修系统,以节约您的工作时间和资金。
APC 认证软件工程师 我们的专业服务工程师接受过所有 APC 软件的全面培训并经过严格考核,确保您的系统配置具有最高效率。
免除人工附加成本 大多数服务合约中包含差旅和人工费。 有关特定于服务的信息,请参见工作说明

产品1

选择一个系列或零件编号来比较

选择系列
选择零件编号

产品2

选择一个系列或零件编号来比较

产品3

选择一个系列或零件编号来比较