NetBotz 200

对所有IT环境(从小型边缘网络到大型数据中心)进行经济有效且灵活的环境监控

NetBotz 250是监控所有类型和规模IT环境的最经济的方案。借助六个用于连接各种NetBotz有线传感器(包括温度、温/湿度、烟雾和点流体检测传感器)的板载端口,该装置可防止您的计算设备受到环境威胁。NetBotz无线传感器的本机支持允许迅速部署您的监控解决方案。与StruxureWare数据中心专家相集成以及用户设定的告警等其它特性使NetBotz 250成为保护您IT资产的完美装置。

查看全文
产品展示 零件编号
Product NetBotz机架监测主机250 零件编号 NBRK0250 致电垂询
86 400-810-1315 86 400-810-1315
系统保护
密码验证 用户可选择的密码保护功能。
总体拥有成本
Browser Accessible 用浏览器查看用户界面。提供从网络上的任何地方进行快速访问。
易管理性
与企业管理系统兼容 通过使用PowerNet MIB来转发SNMPv1、SNMPv2和SNMPv3的SNMP陷阱(事件)来使得设备的信息可用于您的首选企业管理系统
与StruxureWare数据中心专家管理软件集成 一套适应IT环境、可扩展的访问监控系统,可收集、组织和分配关键提示、监控视频以及关键信息,在网络上的任何地方均可提供对复杂的物理基础设施环境的统一查看
Easy Integration 与APC机柜、NetBotz传感器和旨在便于部署、配合和管理的数据中心专家进行集成。
其他性能优势
窄型外形规格 可以沿其他IT装置安装在机柜内,或在背面以0U型式安装
可调阈值 自定义阈值定义(每个传感器、进度、严重程度各有多个阈值)以适合需求。
灵活性和适应性 可以是环境监测解决方案,或机柜准入控制解决方案,或者两者兼备。
可用性
故障通知 实时事件通知可最大限度地缩短对物理基础设施危机的响应时间。它使 IT 管理员能够缩短平均修复时间,提高效率,以及最大限度地延长正常运行时间。
访问监控 通过门磁监测非法访问
远程设备重新启动 使公司不必向遥远的工作地点派遣技术人员
减少电缆布设 具备无线传感器,可减少电缆布设的凌乱程度和成本。
环境监测 防止设备因各种环境威胁因素而发生故障。

产品1

选择一个系列或零件编号来比较

选择系列
选择零件编号

产品2

选择一个系列或零件编号来比较

产品3

选择一个系列或零件编号来比较