LCD显示器和KVM开关

访问有助于简化服务器和网络管理的设备



 
APC公司的机架式LCD控制台是一种包括键盘、鼠标、17"/19"LCD控制台和可选的集成8/16端口模拟KVM交换机(仅17"机型)的紧凑型1U设计,这种紧凑型设计允许将KVM交换机安装在机架式LCD控制台的后部,或者是通过选择一个带有集成8/16端口的模拟KVM交换机的机架式LCD控制台而无需单独的KVM交换机。这种控制台非常易于安装,能够最大限度地减少支持和维护成本,从而能够确保降低拥有成本。超薄液晶屏、触摸板技术、易于安装的单一用户机架安装套件组合在一起,形成了高品质、简化型的机架监测和管理解决方案。机架式LCD控制台可用于从计算机房到大型数据中心等各种IT环境。
查看全文
APC公司的机架KVM交换机能够使IT管理员在本地和远程对所连接的Windows、Sun和Linux/UNIX服务器进行POST和BIOS层面的访问和网络控制。 APC公司的模拟型、CAT-5模拟型和IP KVM交换机有助于降低总体拥有成本——对于多台服务器,仅利用一个键盘、显示器和鼠标就可以最大限度地降低对于空间、硬件、电力、电缆的需求。通过企业级的可扩展性以及集中式网络电源控制,能够提高投资回报和灵活性。通过使用APC公司的机架KVM交换机,现在可以对数据中心、计算机机房、远程分支机构的IT基础设施管理进行范围更大的控制,从而能够使您高枕无忧。
查看全文
APC以太网交换机通过提供专为InfraStruxure架构设计的预集成解决方案,提高了适用性。通过以经济的价格点提供快速数据传输,这些解决方案进一步降低了总体拥有成本。APC 1U机柜安装式以太网交换机可满足网络管理员的连接需求,旨在消除网络拥堵。以太网交换机可用于存在联网设备的任何地方,包括任何规模的配线间、机房和数据中心。
查看全文