SmartShelter模块

针对IT基础设施的多种预制型解决方案。模块是专门设计的,具有安全、防风雨和耐火等特点,可提供最高等级的的功能和性能。

SmartShelter模块可为构建一个新IT空间或扩建现有IT空间提供一个实用的替代方案。 通过在异地(在一个工厂内)构建IT空间来最大限度地降低建设成本和复杂性。 通过针对核心业务来重新利用宝贵的空间,医院、大学以及具有多个办公地点的企业可从SmartShelter模块中受益。 可将数据中心作为一个具有物理安全性、电源和制冷冗余性、并且可以通过全套DCIM软件进行远程监视和管理的独立系统来移出或移入一个建筑。
- 通过一个预先设计、收到全面管理的系统来降低风险
- 通过使基础设施随需求增长来保持资本支出小幅增长
- 凭借可重复的、灵活的设计来针对未来扩张而调整计划
- 通过保持宝贵的建筑空间来从财务方面评判数据中心扩张

SmartShelter模块可在单个或多个模块配置中包含一个经过组装并测试的、完整的数据中心物理基础设施,从而可以提供一个功能齐全的数据中心。

查看全文
其他性能优势
预先设计和工厂组装 预制模块被设计并在严格控制的工厂环境中建造成精确的规格,并且利用DCIM软件提高了可靠性以及可以更为准确的预测数据中心的执行情况。
可扩展和灵活的 预制模块本身考虑了IT基础架构的可扩展性增长和未来部署阶段调整设计和规模的灵活性。可以延缓资本投资和改善现金流。
简单和快速的部署 预制数据中心模块到达现场就可以进行部署,从而可以大幅减少安装时间和成本。
预装Struxureware数据中心专家软件 得到业界认可的DCIM软件能够提供实时监控、用户定义的报告和图表、故障通知以及关键基础设施事件的升级。软件是预装的,从而大大减少了现场配置和成本。

产品1

选择一个系列或零件编号来比较

选择系列
选择零件编号

产品2

选择一个系列或零件编号来比较

产品3

选择一个系列或零件编号来比较