SmartShelter集装箱

易于部署、预制的IT基础设施,装在一个安全、防风雨、防火的运输集装箱内,适用于远程或特殊应用

SmartShelter集装箱解决了在没有专用建筑物或空间的远程站点、工业环境和其它地点部署数据中心的问题。 通过在更贴近您的运营场所的地方安置数据中心来实现实时处理和解决延迟和带宽问题。 对于一个分支机构、石油和天然气运营场所、采矿作业场所或前线作战军事基地来说,易于部署的数据中心的简单性可使其受益匪浅。

- 通过一个预先工程化的、受到全面管理的系统来降低风险
-随着客户需求的变化来改变数据中心增长的灵活性
-为关键数据提供物理安全性
-通过在世界上任何地方快速部署来较早地实现收入或生产
- 可在建设支持有限的边远地区进行部署。
- 针对核心业务来重新利用宝贵的空间

SmartShelter集装箱在一个符合ISO标准的集装箱内包含了经过完全组装和测试的整个数据中心物理基础设施,并可为预制的数据中心提供重要选项。

查看全文
其他性能优势
预装Struxureware数据中心专家软件 得到业界认可的DCIM软件能够提供实时监控、用户定义的报告和图表、故障通知以及关键基础设施事件的升级。软件是预装的,从而大大减少了现场配置和成本。
简单和快速的部署 预制数据中心模块到达现场就可以进行部署,从而可以大幅减少安装时间和成本。
可扩展和灵活的 预制模块本身考虑了IT基础架构的可扩展性增长和未来部署阶段调整设计和规模的灵活性。可以延缓资本投资和改善现金流。
预先设计和工厂组装 预制模块被设计并在严格控制的工厂环境中建造成精确的规格,并且利用DCIM软件提高了可靠性以及可以更为准确的预测数据中心的执行情况。

产品1

选择一个系列或零件编号来比较

选择系列
选择零件编号

产品2

选择一个系列或零件编号来比较

产品3

选择一个系列或零件编号来比较