静态转换开关

针对电源之间进行自动转换的真正冗余性和非凡的高可靠性

MGE静态转换开关(STS)能够从两个独立的、冗余的电源给一系列设备供电。在正常工作条件下,静态转换开关可在小于4ms的时间内将电源自动切换到一个稳定的备用电源。即使在极端条件下,如180度的相位差, STS的检测和自动切换时间要比许多其它开关的速度最多快10倍。

查看全文
可服务性
前面维护 简化安装和 UPS 维护,同时最大限度地减少空间需求。
可用性
兼容发电机 使用发电机电源时,确保干净、不间断电源以保护设备
易管理性
串口连接 通过串口对UPS进行管理。
LED 状态指示灯 借助于视频指示器可以快速了解设备和电源状态。
LCD 图形表示 文本和模拟图显示了操作模式、系统参数和报警。

产品1

选择一个系列或零件编号来比较

选择系列
选择零件编号

产品2

选择一个系列或零件编号来比较

产品3

选择一个系列或零件编号来比较