可配置的电源附件

用于简化配电管理的断路器、电线组件和附件。

APC 的配电附件可提供数据中心所需的灵活性和可管理性。通过提供完整的单相及三相电缆、断路器、连接器套件以及电流监控附件产品,确保了数据中心的灵活性、可用性和可管理性。我们的所有附件都经过工厂测试并提供保修,您可放心地扩大数据中心配电单元规模,满足您日益增长的需求。

查看全文
产品展示 零件编号
Product T1类型断路器的适配器,3极 零件编号 PD3PADAPT1 致电垂询
86 400-810-1315 86 400-810-1315
Product T3类型断路器的适配器,3极 零件编号 PD3PADAPT3 致电垂询
86 400-810-1315 86 400-810-1315
Product T5类型断路器的适配器,3极 零件编号 PD3PADAPT5 致电垂询
86 400-810-1315 86 400-810-1315
Product 4极断路器,100A,对于PX250/500kW为T1类型 零件编号 PD4P100AT1B 致电垂询
86 400-810-1315 86 400-810-1315
Product 4极断路器,125A,对于PX250/500kW为T3类型 零件编号 PD4P125AT3B 致电垂询
86 400-810-1315 86 400-810-1315
Product 4极断路器,150A,对于PX250/500kW为T3类型 零件编号 PD4P150AT3B 致电垂询
86 400-810-1315 86 400-810-1315
Product 4极断路器,175A,对于PX250/500kW为T3类型 零件编号 PD4P175AT3B 致电垂询
86 400-810-1315 86 400-810-1315
Product 4极断路器,200A,对于PX250/500kW为T3类型 零件编号 PD4P200AT3B 致电垂询
86 400-810-1315 86 400-810-1315
Product 4极断路器,225A,对于PX250/500kW为T3类型 零件编号 PD4P225AT3B 致电垂询
86 400-810-1315 86 400-810-1315
Product 4极断路器,70A,对于PX250/500kW为T1类型 零件编号 PD4P70AT1B 致电垂询
86 400-810-1315 86 400-810-1315
Product 4极断路器,80A,对于PX250/500kW为T1类型 零件编号 PD4P80AT1B 致电垂询
86 400-810-1315 86 400-810-1315
Product 4极断路器,90A,对于PX250/500kW为T1类型 零件编号 PD4P90AT1B 致电垂询
86 400-810-1315 86 400-810-1315
Product ISX机架配电单元,EMEA/PAA,63A,5线测试端口连接插头 零件编号 PDPC563 致电垂询
86 400-810-1315 86 400-810-1315
Product T1断路器套件,用于不支持的断路器电流强度,带有电流互感器,无适配器 零件编号 PDT1B-KIT 致电垂询
86 400-810-1315 86 400-810-1315
Product T3断路器套件,用于不支持的断路器电流强度,带有电流互感器,无适配器 零件编号 PDT3B-KIT 致电垂询
86 400-810-1315 86 400-810-1315
Product T5断路器套件,用于不支持的断路器电流强度,带有电流互感器,无适配器 零件编号 PDT5B-KIT 致电垂询
86 400-810-1315 86 400-810-1315
其他性能优势
广泛范围的输入和输出连接 产品系列包含各种输入和输出连接,以分配120V、208V或230V电源到多个插座。拥有各种输入和输出允许用户能够适应变化的电源要求。APC提供了使用单个分支部件可达到5.7kW的单元。
各种应用 利用按订单配置流程,APC 可以在发货之前配置、安装和测试整个系统。

产品1

选择一个系列或零件编号来比较

选择系列
选择零件编号

产品2

选择一个系列或零件编号来比较

产品3

选择一个系列或零件编号来比较