切换的机柜 PDU

开关式机架配电单元(PDU)可提供先进的负载监控以及针对单个插座的远程通电/断电控制切换功率自行车,以实现电力循环、延时电力通断排序和插座使用管理。

APC公司的开关式机架配电单元(PDU)能够进行高级的、用户自定义的电力控制和主动监测。远程插座级控制允许接通/关闭电力循环利用功能,从而可以远程重启设备和避免个别插座的未经授权使用。电力排序延时允许用户定义接通或关闭所连接设备的顺序,从而避免电路过载。电流计量提供了对于所连接负载的实时远程监控,能够使用用户定义的报警来警告潜在的电路过载。用户可以通过安全的Web、SNMP、命令行界面或Telnet接口来访问、配置和控制开关式机架PDU,这些方式得到了使用StruxureWare数据中心专家、运营管理、容量管理和能效管理软件的APC集中管理平台的认同。新型的AP8000系列开关式机架PDU包括实时电力监控、温度/湿度传感器端口以及可锁定型IEC插座。

查看全文
产品展示 零件编号
Product 机架配电单元(PDU),开关型,1U,12A/208V,10A/230V,(8)C13 零件编号 AP7920B 致电垂询
86 400-810-1315 86 400-810-1315
Product 机架配电单元,开关型,1U,16A,208/230V,(8)C13 零件编号 AP7921B 致电垂询
86 400-810-1315 86 400-810-1315
Product 机架配电单元,开关型,2U,32A,230V,(16)C13 零件编号 AP7922B 致电垂询
86 400-810-1315 86 400-810-1315
Product 机架配电单元,开关型,零U,10A,230V,(16) C13 零件编号 AP7950B 致电垂询
86 400-810-1315 86 400-810-1315
Product 机架配电单元,2G,开关式,零U,32A,230V,(21) C13和(3) C19 零件编号 AP8953 致电垂询
86 400-810-1315 86 400-810-1315
Product 机架配电单元,2G,开关式,零U,20A/208V,16A/230V,(7) C13和(1) C19 零件编号 AP8958 致电垂询
86 400-810-1315 86 400-810-1315
Product 机架配电单元,2G,开关式,零U,16A,230V,(7) C13和(1) C19,IEC309电缆 零件编号 AP8958EU3 致电垂询
86 400-810-1315 86 400-810-1315
Product 机架配电单元,2G,开关式,零U,20A/208V,16A/230V,(21) C13和(3) C19 零件编号 AP8959 致电垂询
86 400-810-1315 86 400-810-1315
Product 机架配电单元,2G,开关式,零U,16A,230V,(21) C13和(3) C19,IEC309电缆 零件编号 AP8959EU3 致电垂询
86 400-810-1315 86 400-810-1315
Product 机架配电单元,2G,开关式,零U,11kW,230V,(21) C13和(3) C19 零件编号 AP8981 致电垂询
86 400-810-1315 86 400-810-1315
适应性
可安装机架的 本系列产品能方便地安装在19英寸标准机柜、机架上,只占用 1U 的机柜空间。安装时,可将 PDU 安装在电源需求最集中的机柜空间中。
单输入电源 从一个分支部件向多个设备提供电源,能够方便地向机架安装式设备供电。在安装期间通过使用一个分支部件和标准连接,能够节省时间和金钱。
广泛范围的输入和输出连接 产品系列包含各种输入和输出连接,以分配120V、208V或230V电源到多个插座。拥有各种输入和输出允许用户能够适应变化的电源要求。APC提供了使用单个分支部件可达到5.7kW的单元。
易管理性
远程独立电源插座控制 远程管理电源插座,这样用户可以关闭没有使用的电源插座(防止过载),或为锁定设备循环供电(最大限度缩短代价高昂的停机时间而且亲自检查设备)。
多层用户访问 支持多达四个访问级别(管理员、设备用户、只读用户和仅为网络用户), 带有用户名和密码要求。
电源延迟 使用户可以配置每个电源插座电源打开或关闭的顺序。这可帮助在启动时避免涌入,涌入可能导致电路过载或负载丢弃。顺序安排还使用户可以预先确定首先打开哪个设备,以便依赖于该设备的其他设备可以正确运行。
告警门限 定义报警阈值以避免过载电路。网络和可视化的报警提示用户可能的问题。(注意:仅在具有电流监控能力的单元中可用。请参见SKU的技术规范以了解可用性)
负载电流监控、显示 通过数字显示屏将每个机架PDU的总抽运电流显示在单元上。当抽运的电流接近于导电条的最大抽运电流数时,本机的数字显示屏通过提供一个可以看得见的警告来帮助安装人员避免电路过载。(仅在指定的SKU上可用)
网络端口共享 使用“输入”和“输出”端口能连接四个机架式PDU,因此只需要一个网络连接。
固件可升级性 当产品改进、升级后,可以通过网络下载快速、方便地对固件进行升级,即可获得提升后新的产品性能,而不需要对已经安装在现场的产品进行备件更换等烦琐工作。
与StruxureWare数据中心专家管理软件集成 一套适应IT环境、可扩展的访问监控系统,可收集、组织和分配关键提示、监控视频以及关键信息,在网络上的任何地方均可提供对复杂的物理基础设施环境的统一查看
网络管理能力 全功能的网络管理接口,能够通过Web、SNMP和Telnet提供基于标准的管理。允许用户从远程位置访问、配置和管理机架PDU,从而节省宝贵的时间。与此功能相关的是具有快速、方便地通过网络下载为已安装设备升级固件的能力,以便日后提升产品的性能。

产品1

选择一个系列或零件编号来比较

选择系列
选择零件编号

产品2

选择一个系列或零件编号来比较

产品3

选择一个系列或零件编号来比较