带电流显示的机架 PDU

计量型机架配电单元(PDU)能够为所连接的负载提供实时远程监控。用户自定义的报警可在重大IT故障发生之前警告潜在的电路过载。

APC公司的计量式机架配电单元(PDU)可提供主动计量,从而能够进行能源优化和电路保护。用户自定义的报警阈值通过本地和远程实时报警来对潜在的电路过载发出警告,从而能够减轻风险。计量式机架PDU能够提供电力利用率数据,使得数据中心管理人员在负载平衡和合理确定IT环境的规模方面能够做出更为精确的决定,从而能够降低总体拥有成本。用户可以通过安全的Web、SNMP或Telnet接口来访问和配置计量式机架PDU,这些方式得到了使用StruxureWare Data Center Expert(数据中心专家)、Operations(运营管理)、Capacity(容量管理)和Energy Efficiency(能源效率分析)软件的APC公司的集中管理平台的认同。最新的AP8000系列计量式机架PDU包括实时电源监控、温度/湿度传感器端口、锁定型IEC插座以及超低轮廓断路器。

查看全文
可用性
远程管理能力 功能丰富的网络管理接口,为用户提供对 ATS 进行基于 Web、SNMP 以及 Telnet 管理界面的标准远程管理功能。用户可以在远端,通过网络对 ATS 进行访问、配置及管理。(注意:仅网络型产品具有此功能)
负载电流监控、显示 通过数字显示屏将每个机架PDU的总抽运电流显示在单元上。当抽运的电流接近于导电条的最大抽运电流数时,本机的数字显示屏通过提供一个可以看得见的警告来帮助安装人员避免电路过载。(仅在指定的SKU上可用)
与StruxureWare数据中心专家管理软件集成 一套适应IT环境、可扩展的访问监控系统,可收集、组织和分配关键提示、监控视频以及关键信息,在网络上的任何地方均可提供对复杂的物理基础设施环境的统一查看
告警门限 定义报警阈值以避免过载电路。网络和可视化的报警提示用户可能的问题。(注意:仅在具有电流监控能力的单元中可用。请参见SKU的技术规范以了解可用性)
固件可升级性 当产品改进、升级后,可以通过网络下载快速、方便地对固件进行升级,即可获得提升后新的产品性能,而不需要对已经安装在现场的产品进行备件更换等烦琐工作。
负载指示灯LED 基于自定义报警阈值指示过载和警告情况。警告用户潜在的过载电路。
其他性能优势
单输入电源 从一个分支部件向多个设备提供电源,能够方便地向机架安装式设备供电。在安装期间通过使用一个分支部件和标准连接,能够节省时间和金钱。
可安装机架的 本系列产品能方便地安装在19英寸标准机柜、机架上,只占用 1U 的机柜空间。安装时,可将 PDU 安装在电源需求最集中的机柜空间中。
广泛范围的输入和输出连接 产品系列包含各种输入和输出连接,以分配120V、208V或230V电源到多个插座。拥有各种输入和输出允许用户能够适应变化的电源要求。APC提供了使用单个分支部件可达到5.7kW的单元。

产品1

选择一个系列或零件编号来比较

选择系列
选择零件编号

产品2

选择一个系列或零件编号来比较

产品3

选择一个系列或零件编号来比较