机架配电

适用于机架式 IT 设备且具有监控和控制功能的可靠配电系统



 
APC公司的带开关的按插座计量型机架配电单元(PDU)能够为单个插座提供主动式计量,并且能够远程开/关单个插座。按插座计量可以让用户实现能源优化和详细的容量规划。用户可自定义的报警阈值能够通过实时的本地和远程报警来警告潜在的电路过载,从而降低风险。按插座计量功能可以提供详细的电力利用数据,从而可以使数据中心管理人员对于负载均衡和设置IT环境的规模做出精确决策,以便降低总体拥有成本。开关功能可以实现高级的、用户可自定义的电力控制。开关功能可提供远程开/关插座层面的控制来实现电力循环,从而可以远程重启设备和限制对于个别插座的未经授权使用。电力排序延时允许用户定义接通或关闭所连接设备的顺序,以便避免电路过载。通过用户自定义的报警来警告潜在的电路过载,电流计量提供了对于所连接负载的实时远程监控。用户可以通过安全的Web、SNMP、命令行界面或Telnet界面来访问、配置和控制带开关的按插座计量型机架PDU,这些方式得到了使用StruxureWare Data Center Expert(数据中心专家管理)、Operations(运行管理)、Capacity(容量管理)和Energy Efficiency(节能增效管理)软件的APC集中管理平台的认同。新的AP8000系列开关式机架PDU包括实时电力监控、温度/湿度传感器端口以及锁定型IEC插座。
查看全文
APC公司的开关式机架配电单元(PDU)能够进行高级的、用户自定义的电力控制和主动监测。远程插座级控制允许接通/关闭电力循环利用功能,从而可以远程重启设备和避免个别插座的未经授权使用。电力排序延时允许用户定义接通或关闭所连接设备的顺序,从而避免电路过载。电流计量提供了对于所连接负载的实时远程监控,能够使用用户定义的报警来警告潜在的电路过载。用户可以通过安全的Web、SNMP、命令行界面或Telnet接口来访问、配置和控制开关式机架PDU,这些方式得到了使用StruxureWare数据中心专家、运营管理、容量管理和能效管理软件的APC集中管理平台的认同。新型的AP8000系列开关式机架PDU包括实时电力监控、温度/湿度传感器端口以及可锁定型IEC插座。
查看全文
APC公司的按插座计量式机架配电单元(PDU)可为单个插座提供主动计量,从而能够进行能源优化和详细的容量规划。用户自定义的报警阈值通过本地和远程实时保警来对潜在的电路过载发出警告,从而能够减轻风险。按插座计量式机架PDU能够提供更为细致的电力利用率数据,使得数据中心管理人员在负载平衡和合理确定IT环境的规模方面能够做出更为精确的决定,从而能够降低总体拥有成本。按插座计量式机架PDU包括单独的电源插座计量、温度/湿度传感器端口和锁定型IEC插座。用户可以通过安全的Web、SNMP或Telnet界面来访问和配置按插座计量式机架PDU,这些方式得到了使用StruxureWare Data Center Expert(数据中心专家)、Capacity Manager(容量管理器)和Change Manager(变更管理器)软件的APC公司的集中管理平台的认同。
查看全文
APC公司的计量式机架配电单元(PDU)可提供主动计量,从而能够进行能源优化和电路保护。用户自定义的报警阈值通过本地和远程实时报警来对潜在的电路过载发出警告,从而能够减轻风险。计量式机架PDU能够提供电力利用率数据,使得数据中心管理人员在负载平衡和合理确定IT环境的规模方面能够做出更为精确的决定,从而能够降低总体拥有成本。用户可以通过安全的Web、SNMP或Telnet接口来访问和配置计量式机架PDU,这些方式得到了使用StruxureWare Data Center Expert(数据中心专家)、Operations(运营管理)、Capacity(容量管理)和Energy Efficiency(能源效率分析)软件的APC公司的集中管理平台的认同。最新的AP8000系列计量式机架PDU包括实时电源监控、温度/湿度传感器端口、锁定型IEC插座以及超低轮廓断路器。
查看全文
APC公司的基本型机架PDU能够通过一个带有多个输出插座的单一输入来实现可靠的机架配电功能,并能为从小电流的单相电路到更高功率的3相解决方案等应用分配电力。
查看全文
包括输入电源、适配器、电源跳线在内的机架PDU电源线具有很大的选择范围,能够满足不同的电源需求。新的锁定型IEC电源线具有取得专利的、使用方便的线缆固定方法,当与AP8000系列机架配电单元(PDU)一起使用时可以提高安全性。
查看全文
APC公司的机架PDU附件包含专门设计的用于将APC公司的多种垂直机架配电单元安装到第三方机架或机柜的支架套件,以及包括用于帮助将电源线固定到已安装机架PDU的线缆固定支架。在基本型、计量式和开关式机架PDU中专门指定的SKU可以利用这些支架套件。请参阅功能列表来查看您的机架PDU是否兼容这些安装支架。对于机架厂商兼容性,请参阅型号名称。
查看全文