软件配置

通过快速和精确地配置数据中心管理软件来确保您的新投资实现最大价值,从而满足您的特定业务需求。

通过快速且精确地配置软件以适应您的特定业务需求,确保从对于StruxureWare数据中心管理软件产品的新投资中获得最大的价值,同时利用产品的全部功能。施耐德电气的经过认证的工程师团队具备全面的数据中心知识、深入的技术技能以及行业最佳方法方面的经验,可提供最全面的服务组合,能够让客户对于StruxureWare数据中心管理软件产品的投资发挥最大的价值。

查看全文
产品展示 零件编号
Product 数据中心管理软件配置包 零件编号 WNSC01 致电垂询
86 400-810-1315 86 400-810-1315
Product 数据中心专家软件报警阈值配置 零件编号 WNSC010104 致电垂询
86 400-810-1315 86 400-810-1315
Product 数据中心专家警报操作配置 零件编号 WNSC010105 致电垂询
86 400-810-1315 86 400-810-1315
Product 数据中心专家软件报警模板配置 零件编号 WNSC010106 致电垂询
86 400-810-1315 86 400-810-1315
Product 数据中心专家软件远程管理配置 零件编号 WNSC010107 致电垂询
86 400-810-1315 86 400-810-1315
Product 数据中心专家软件网络管理配置 零件编号 WNSC010108 致电垂询
86 400-810-1315 86 400-810-1315
Product 数据中心专家软件楼宇管理配置 零件编号 WNSC010109 致电垂询
86 400-810-1315 86 400-810-1315
Product 数据中心专家软件监测配置 零件编号 WNSC010110 致电垂询
86 400-810-1315 86 400-810-1315
Product 数据中心设备识别 零件编号 WNSC010111 致电垂询
86 400-810-1315 86 400-810-1315
Product 施耐德网关配置服务 零件编号 WNSC010112 致电垂询
86 400-810-1315 86 400-810-1315
Product 数据中心运行管理的地面目录创建 零件编号 WNSC010201 致电垂询
86 400-810-1315 86 400-810-1315
Product 数据中心运行管理的机架目录创建 零件编号 WNSC010202 致电垂询
86 400-810-1315 86 400-810-1315
Product 数据中心运行管理的地面布局创建 零件编号 WNSC010203 致电垂询
86 400-810-1315 86 400-810-1315
Product 数据中心运行管理的机房设备识别 零件编号 WNSC010204 致电垂询
86 400-810-1315 86 400-810-1315
Product 数据中心运行管理的机架配电单元评估 零件编号 WNSC010205 致电垂询
86 400-810-1315 86 400-810-1315
Product 数据中心运行管理的电力依赖性配置 零件编号 WNSC010206 致电垂询
86 400-810-1315 86 400-810-1315
Product 数据中心运行管理的IT设备识别 零件编号 WNSC010207 致电垂询
86 400-810-1315 86 400-810-1315
Product 数据中心运行管理的设备识别 零件编号 WNSC010208 致电垂询
86 400-810-1315 86 400-810-1315
Product 数据中心运行IT优化或电源控制配置 零件编号 WNSC010214 致电垂询
86 400-810-1315 86 400-810-1315
Product StruxureWare门户配置 零件编号 WNSC010216 致电垂询
86 400-810-1315 86 400-810-1315
Product 数据中心容量策略配置 零件编号 WNSC010301 致电垂询
86 400-810-1315 86 400-810-1315
Product 数据中心容量管理的高级电力配置 零件编号 WNSC010302 致电垂询
86 400-810-1315 86 400-810-1315
Product StruxureWare数据中心定期维护附加日 零件编号 WNSWADCADD1 致电垂询
86 400-810-1315 86 400-810-1315
Product StruxureWare数据中心专家定期维护合同,2次走访/年 零件编号 WNSWADCE2V1Y 致电垂询
86 400-810-1315 86 400-810-1315
Product StruxureWare数据中心专家定期维护合同,4次走访/年 零件编号 WNSWADCE4V1Y 致电垂询
86 400-810-1315 86 400-810-1315
其他性能优势
NetworkAIR FM 固件更新,带 Redundant Group Control v.6.0.17 减少了对昂贵的更改订单的需求
免除人工附加成本 大多数服务合约中包含差旅和人工费。 有关特定于服务的信息,请参见工作说明
可用性
专业知识和技能 仅聘用具有多年从业经验的 APC 认证工程师,以确保服务质量
多级服务 利用可选的服务包和单独的服务组件,我们的安装服务在设计上使您可以选择希望 APC 为您提供的服务。
最佳方案 允许用户和数据中心专业人员学习世界领先的数据中心软件专家制定的各种规范

产品1

选择一个系列或零件编号来比较

选择系列
选择零件编号

产品2

选择一个系列或零件编号来比较

产品3

选择一个系列或零件编号来比较