数据中心运营管理

通过库存管理、PUE计算器、实时设备报警以及基于位置的下钻来即时纵览数据中心的运行情况


InfraStruxure Operations(运行管理)能够在实时设备故障情况下进行与厂商无关的库存管理,并在数据中心的物理布局中显示数据,以及提供如何解决问题的建议。基于位置的下钻查看方法能够提供结构化的数据中心位置纵览,从全局查看到局部查看,直到查看单一资产。电力使用效率(PUE)计算器提供日常能源利用信息。对于正在进行的即时更新,InfraStruxure Mobile(移动管理)可通过手持PDA访问InfraStruXure Operations(运行管理)信息。

查看全文
产品展示 零件编号
Product StruxureWare数据中心运行管理软件,10机架许可 零件编号 AP90010 致电垂询
86 400-810-1315 86 400-810-1315
Product StruxureWare Data Center Operation(StruxureWare数据中心运行管理)软件,100个机架许可 零件编号 AP900100 致电垂询
86 400-810-1315 86 400-810-1315
Product StruxureWare Data Center Operation(StruxureWare数据中心运行管理)软件;1000个机架许可 零件编号 AP9001000 致电垂询
86 400-810-1315 86 400-810-1315
Product StruxureWare Data Center Operation(StruxureWare数据中心运行管理)软件,200个机架许可 零件编号 AP900200 致电垂询
86 400-810-1315 86 400-810-1315
Product StruxureWare Data Center Operation(StruxureWare数据中心运行管理)软件;2000个机架许可 零件编号 AP9002000 致电垂询
86 400-810-1315 86 400-810-1315
Product StruxureWare Data Center Operation(StruxureWare数据中心运行管理)软件,500个机架许可 零件编号 AP900500 致电垂询
86 400-810-1315 86 400-810-1315
Product StruxureWare Data Center Operation(StruxureWare数据中心运行管理)软件;5000个机架许可 零件编号 AP9005000 致电垂询
86 400-810-1315 86 400-810-1315
Product 用于Colo的StruxureWare Data Center Operation(StruxureWare数据中心运行管理)软件; 许可证(10个机架/93平方米/1000平方英尺) 零件编号 AP90110 致电垂询
86 400-810-1315 86 400-810-1315
Product 用于Colo的StruxureWare Data Center Operation(StruxureWare数据中心运行管理)软件; 许可证(100个机架/930平方米/10000平方英尺) 零件编号 AP901100 致电垂询
86 400-810-1315 86 400-810-1315
Product 用于Colo的StruxureWare Data Center Operation(StruxureWare数据中心运行管理)软件; 许可证(1000个机架/9300平方米/100000平方英尺) 零件编号 AP9011000 致电垂询
86 400-810-1315 86 400-810-1315
Product 用于Colo的StruxureWare Data Center Operation(StruxureWare数据中心运行管理)软件; 许可证(200个机架/1860平方米/20000平方英尺) 零件编号 AP901200 致电垂询
86 400-810-1315 86 400-810-1315
Product 用于Colo的StruxureWare Data Center Operation(StruxureWare数据中心运行管理)软件; 许可证(2000个机架/18600平方米/200000平方英尺) 零件编号 AP9012000 致电垂询
86 400-810-1315 86 400-810-1315
Product 用于Colo的StruxureWare Data Center Operation(StruxureWare数据中心运行管理)软件; 许可证(5000个机架/46500平方米/500000平方英尺) 零件编号 AP9015000 致电垂询
86 400-810-1315 86 400-810-1315
Product StruxureWare数据中心运行;100机柜订阅许可 零件编号 SFTWAP900100 致电垂询
86 400-810-1315 86 400-810-1315
Product StruxureWare数据中心运行;集群节点订阅许可;1个附加服务器 零件编号 SFTWCLUSTER-DIGI 致电垂询
86 400-810-1315 86 400-810-1315
Product StruxureWare数据中心运行;100机柜订阅许可 零件编号 SFTWOPS100R-DIGI 致电垂询
86 400-810-1315 86 400-810-1315
Product StruxureWare数据中心运行;10机柜订阅许可 零件编号 SFTWOPS10R-DIGI 致电垂询
86 400-810-1315 86 400-810-1315
Product 数据中心运行管理软件:Vizor、Android应用程序 零件编号 SFVIZORANDROID23 下载
Product 数据中心运行管理软件:Vizor、iPhone应用程序 零件编号 SFVIZORIOS43 下载
Product StruxureWare数据中心运行管理: 集群节点;1年期软件支持合同; 1个服务器 零件编号 WDCHA1YR 致电垂询
86 400-810-1315 86 400-810-1315
Product StruxureWare数据中心运行管理: 群集节点,3年期软件支持合同,1个服务器 零件编号 WDCHA3YR 致电垂询
86 400-810-1315 86 400-810-1315
Product 数据中心运行管理: Insight, 1年软件支持合同 零件编号 WDCI1YR 致电垂询
86 400-810-1315 86 400-810-1315
Product 数据中心运行管理: Insight,3年软件支持合同 零件编号 WDCI3YR 致电垂询
86 400-810-1315 86 400-810-1315
Product 用于Colo的StruxureWare数据中心运营管理软件,1年期软件支持合同,10个机架 零件编号 WOPC1YR10 致电垂询
86 400-810-1315 86 400-810-1315
Product 用于Colo的StruxureWare数据中心运营管理软件,1年期软件支持合同,100个机架 零件编号 WOPC1YR100 致电垂询
86 400-810-1315 86 400-810-1315
Product 用于Colo的StruxureWare数据中心运营管理软件,1年期软件支持合同,1000个机架 零件编号 WOPC1YR1000 致电垂询
86 400-810-1315 86 400-810-1315
Product 用于Colo的StruxureWare数据中心运营管理软件,1年期软件支持合同,200个机架 零件编号 WOPC1YR200 致电垂询
86 400-810-1315 86 400-810-1315
Product 用于Colo的StruxureWare数据中心运营管理软件,1年期软件支持合同,2000个机架 零件编号 WOPC1YR2000 致电垂询
86 400-810-1315 86 400-810-1315
Product 用于Colo的StruxureWare数据中心运营管理软件,1年期软件支持合同,500个机架 零件编号 WOPC1YR500 致电垂询
86 400-810-1315 86 400-810-1315
Product 用于Colo的StruxureWare数据中心运营管理软件,1年期软件支持合同,5000个机架 零件编号 WOPC1YR5000 致电垂询
86 400-810-1315 86 400-810-1315
Product 用于Colo的StruxureWare数据中心运营管理软件,3年期软件支持合同,10个机架 零件编号 WOPC3YR10 致电垂询
86 400-810-1315 86 400-810-1315
Product 用于Colo的StruxureWare数据中心运营管理软件,3年期软件支持合同,100个机架 零件编号 WOPC3YR100 致电垂询
86 400-810-1315 86 400-810-1315
Product 用于Colo的StruxureWare数据中心运营管理软件,3年期软件支持合同,1000个机架 零件编号 WOPC3YR1000 致电垂询
86 400-810-1315 86 400-810-1315
Product 用于Colo的StruxureWare数据中心运营管理软件,3年期软件支持合同,200个机架 零件编号 WOPC3YR200 致电垂询
86 400-810-1315 86 400-810-1315
Product 用于Colo的StruxureWare数据中心运营管理软件,3年期软件支持合同,2000个机架 零件编号 WOPC3YR2000 致电垂询
86 400-810-1315 86 400-810-1315
Product 用于Colo的StruxureWare数据中心运营管理软件,3年期软件支持合同,500个机架 零件编号 WOPC3YR500 致电垂询
86 400-810-1315 86 400-810-1315
Product 用于Colo的StruxureWare数据中心运营管理软件,3年期软件支持合同,5000个机架 零件编号 WOPC3YR5000 致电垂询
86 400-810-1315 86 400-810-1315
Product StruxureWare数据中心运营管理软件,1年期软件支持合同,2000个机架 零件编号 WOPS1YR2000 致电垂询
86 400-810-1315 86 400-810-1315
Product StruxureWare数据中心运营管理软件,3年期软件支持合同,100个机架 零件编号 WOPS3YR100 致电垂询
86 400-810-1315 86 400-810-1315
系统保护
只读访问 只读用户选项允许您共享访问,而不会产生对系统进行未授权配置改变的风险。
密码验证 用户可选择的密码保护功能。
多用户访问 若干用户借此能同时用本应用程序工作。
用户角色 通过多用户登录和预定义的用户角色,启用不同的访问级别。
其他性能优势
共享数据模型 确保在数据中心的整个生命周期内均能获得完善的同步数据。
可选的部署服务 确保可以通过使用 APC 专业服务迅速进行部署。
本地化 可使用当地主要语言显示的用户界面。
厂商中立 允许对于来自任意供应商的设备和数据进行建模,并对现有的数据中心环境提供支持。
电气室支持 在主数据中心布局之外的区域监控集中式供电设备的容量并制定变更计划。
协同定位
机箱功率测量值 通过简便地纵览已售和已测电力,从而能够向具体租户进行详细收费。
审计跟踪 在数据中心的生命周期内跟踪所有机箱和设施设备的变化,确保透明度和易于识别维护要求。
3D机箱视图 画出机箱周边的轮廓以便对布局进行即时3D可视化以及自动计算机箱面积。
空间报告 即时纵览目前的空间容量,确定可销售的、已占用的和预留的空间、以及被确定为内部使用的空间。
电力报告 纵览总的容量、已销售的容量和每个站点的已测量负载,从而可以完整地概述目前的电力容量。
租户详细目录报告 显示与某一租户相关的所有设备,以形成即时的租户详细目录。
Web客户端 使用户能够通过任何流行的web浏览器查看数据中心资产、电力使用情况和功率容量。 这样可以降低维护成本,使管理者能够作出更好、更明智的实时决策。
电源插座报告 针对一个或多个PDU或租户突出显示插头和插座的当前状态,包括超额认购指示。
机箱可视化 在预售阶段通过匿名租户数据来可视化当前可用的空间,以便规划潜在的新客户机箱,预留空间并支持销售过程。
Tenant impact analysis 在房间、机箱、机架或几个层面上绘制租户的资产,以便深入了解停电时对于租户的影响。
易管理性
组织视图 对于可以按照地区、国家、校园、地点、建筑物和房间进行组织的数据中心的某一逻辑模型,提供基于位置的向下钻取功能。
资产库 采用一流供应商的种类繁多的物理基础设施和 IT 设备。
定制设备 只须按两下按钮,即可按规范快速定制目录设备,从而修改功率要求和 MAC 地址等自定义属性。
全球资产搜索 通过自由文本搜索快速查找资产,并将设备数据导出为Excel格式。
可自定义的视图 由于部署所需的电力计量表极少,因此安装时间更短,费用更少
机架正面视图 机架的正面视图十分详尽,可为设备及其在机架中的位置提供准确的图形表示形式。
多个房间 提供选项以显示在同一楼层平面的多个房间,从而能够准确地描绘和浏览大型设施。
地板布局视图 通过易于使用的图形地板布局和鸟瞰视图,查看数据中心的准确表示。
虚拟贮藏室 在新设备到达现场的虚拟贮藏室后对其进行跟踪。
使用方便性
基于电网的参考 灵活的地面协调方式,使数据中心运营商能够采用定制的位置识别方案。
CAD集成 允许导入CAD(计算机辅助设计)图纸,以便迅速修改房间并将CAD格式的机箱图纸转换为DCIM模型,包括切换CAD线层以显示所有可用的设备信息。
推荐动作 Enterprise Manager 软件在电源或者UPS发生问题时,提供详细的问题描述,以及解决相关问题的推荐行动,这个独特的功能降低了对培训的要求,同时加快了电源相关问题的故障处理速度。
可用性
移动数据中心运营 无论设备排列方向如何,都能对数据中心和机房建模。
引导型网络管理 数据中心网络路径及其相互联系的图形概览。
PUE/DCiE计算器 数据中心操作员借此能主动确定设备故障对业务关键应用的影响。
库存报告 报告基于实测数据(如果有),否则基于调整后的铭牌值。
支持刀片式服务器 通过在其刀片式服务器机箱内进行刀片式服务器建模来镜像确切的数据中心设置。
物理布局中的警报 最多支持 1,000 个机架和 50,000 项 IT 资产,包括每项资产的 30 个相关联的自定义属性。
库存管理 显示物理布局中的设备数据,以便立即查看设备详细信息和资产特性,大概了解数据中心运行状况。
带电仪表板 通过可轻松配置的网络仪表板来获得对于数据中心关键性能指标的透明度,显示可定制的管理层面信息。
企业平台 通过群集群集性设置和负载平衡的具有故障转移冗余度的高可用性,确保任务关键型系统不会出现单点故障。

产品1

选择一个系列或零件编号来比较

选择系列
选择零件编号

产品2

选择一个系列或零件编号来比较

产品3

选择一个系列或零件编号来比较