数据中心运营,IT优化

通过深入优化服务器的利用率来降低IT系统的能源使用量,以提高数据中心的性能

Data Center Operation(数据中心运行管理)软件:通过按服务器和按机架提供准确、详细的数据中心功耗信息,IT优化可以提高基础设施和IT资产的利用率。IT优化可以监控IT资产的利用率和功耗信息,以帮助减少整个数据中心内与过度配置、利用不足、不平衡的的电力和制冷相关的成本。业务重要性分析将IT成本和业务组结合起来进行扣费,为构建还是购买决策以及跟踪机架、行级和机房层面的能力提供关键信息。GenomeTM库处于IT优化的核心,它持续不断地发现和监控各个IT组件并收集信息以跟踪服务器的具体信息。这些信息是了解IT能源消耗以及它是如何影响业务的基石。

查看全文
产品展示 零件编号
Product 数据中心运行管理:IT优化软件,10个机架许可 零件编号 AP916010 致电垂询
86 400-810-1315 86 400-810-1315
Product 数据中心运行管理:IT优化软件,100个机架许可 零件编号 AP9160100 致电垂询
86 400-810-1315 86 400-810-1315
Product Data Center Operation(数据中心运营管理)软件: IT优化1000个机架许可证 零件编号 AP91601000 致电垂询
86 400-810-1315 86 400-810-1315
Product 数据中心运行管理:IT优化软件,200个机架许可 零件编号 AP9160200 致电垂询
86 400-810-1315 86 400-810-1315
Product 数据中心运行管理:IT优化软件,2000个机架许可 零件编号 AP91602000 致电垂询
86 400-810-1315 86 400-810-1315
Product 数据中心运行管理:IT优化软件,500个机架许可 零件编号 AP9160500 致电垂询
86 400-810-1315 86 400-810-1315
Product 数据中心运行管理:IT电源控制软件,10个机架许可 零件编号 AP916110 致电垂询
86 400-810-1315 86 400-810-1315
Product 数据中心运行管理:IT电源控制软件,100个机架许可 零件编号 AP9161100 致电垂询
86 400-810-1315 86 400-810-1315
Product 数据中心运行管理:IT电源控制软件,1000个机架许可 零件编号 AP91611000 致电垂询
86 400-810-1315 86 400-810-1315
Product 数据中心运行管理:IT电源控制软件,200个机架许可 零件编号 AP9161200 致电垂询
86 400-810-1315 86 400-810-1315
Product 数据中心运行管理:IT电源控制软件,2000个机架许可 零件编号 AP91612000 致电垂询
86 400-810-1315 86 400-810-1315
Product 数据中心运行管理:IT电源控制软件,500个机架许可 零件编号 AP9161500 致电垂询
86 400-810-1315 86 400-810-1315
Product 数据中心运行管理:IT电源控制软件,5000个机架许可 零件编号 AP91615000 致电垂询
86 400-810-1315 86 400-810-1315
Product 数据中心运行:IT优化;100机柜订阅许可 零件编号 SFTWITO100R-DIGI 致电垂询
86 400-810-1315 86 400-810-1315
Product 数据中心运行:IT优化;10机柜订阅许可 零件编号 SFTWITO10R-DIGI 致电垂询
86 400-810-1315 86 400-810-1315
Product 数据中心运营管理软件:IT优化,1年期软件支持合同,10个机架 零件编号 WITO1YR10 致电垂询
86 400-810-1315 86 400-810-1315
Product 数据中心运营管理软件:IT优化,1年期软件支持合同,100个机架 零件编号 WITO1YR100 致电垂询
86 400-810-1315 86 400-810-1315
Product 数据中心运营管理软件:IT优化,1年期软件支持合同,1000个机架 零件编号 WITO1YR1000 致电垂询
86 400-810-1315 86 400-810-1315
Product 数据中心运营管理软件:IT优化,1年期软件支持合同,200个机架 零件编号 WITO1YR200 致电垂询
86 400-810-1315 86 400-810-1315
Product 数据中心运营管理软件:IT优化,1年期软件支持合同,2000个机架 零件编号 WITO1YR2000 致电垂询
86 400-810-1315 86 400-810-1315
Product 数据中心运营管理软件:IT优化,1年期软件支持合同,500个机架 零件编号 WITO1YR500 致电垂询
86 400-810-1315 86 400-810-1315
Product 数据中心运营管理软件:IT优化,1年期软件支持合同,5000个机架 零件编号 WITO1YR5000 致电垂询
86 400-810-1315 86 400-810-1315
Product 数据中心运营管理软件:IT优化,3年期软件支持合同,10个机架 零件编号 WITO3YR10 致电垂询
86 400-810-1315 86 400-810-1315
Product 数据中心运营管理软件:IT优化,3年期软件支持合同,100个机架 零件编号 WITO3YR100 致电垂询
86 400-810-1315 86 400-810-1315
Product 数据中心运营管理软件:IT优化,3年期软件支持合同,1000个机架 零件编号 WITO3YR1000 致电垂询
86 400-810-1315 86 400-810-1315
Product 数据中心运营管理软件:IT优化,3年期软件支持合同,200个机架 零件编号 WITO3YR200 致电垂询
86 400-810-1315 86 400-810-1315
Product 数据中心运营管理软件:IT优化,3年期软件支持合同,2000个机架 零件编号 WITO3YR2000 致电垂询
86 400-810-1315 86 400-810-1315
Product 数据中心运营管理软件:IT优化,3年期软件支持合同,500个机架 零件编号 WITO3YR500 致电垂询
86 400-810-1315 86 400-810-1315
Product 数据中心运营管理软件:IT优化,3年期软件支持合同,5000个机架 零件编号 WITO3YR5000 致电垂询
86 400-810-1315 86 400-810-1315
Product 数据中心运营管理软件:IT电源控制,1年期软件支持合同,10个机架 零件编号 WITPC1YR10 致电垂询
86 400-810-1315 86 400-810-1315
Product 数据中心运营管理软件:IT电源控制,1年期软件支持合同,100个机架 零件编号 WITPC1YR100 致电垂询
86 400-810-1315 86 400-810-1315
Product 数据中心运营管理软件:IT电源控制,1年期软件支持合同,1000个机架 零件编号 WITPC1YR1000 致电垂询
86 400-810-1315 86 400-810-1315
Product 数据中心运营管理软件:IT电源控制,1年期软件支持合同,1000个机架 零件编号 WITPC1YR200 致电垂询
86 400-810-1315 86 400-810-1315
Product 数据中心运营管理软件:IT电源控制,1年期软件支持合同,2000个机架 零件编号 WITPC1YR2000 致电垂询
86 400-810-1315 86 400-810-1315
Product 数据中心运营管理软件:IT电源控制,1年期软件支持合同,500个机架 零件编号 WITPC1YR500 致电垂询
86 400-810-1315 86 400-810-1315
Product 数据中心运营管理软件:IT电源控制,1年期软件支持合同,5000个机架 零件编号 WITPC1YR5000 致电垂询
86 400-810-1315 86 400-810-1315
Product 数据中心运营管理软件:IT电源控制,3年期软件支持合同,10个机架 零件编号 WITPC3YR10 致电垂询
86 400-810-1315 86 400-810-1315
Product 数据中心运营管理软件:IT电源控制,3年期软件支持合同,100个机架 零件编号 WITPC3YR100 致电垂询
86 400-810-1315 86 400-810-1315
Product 数据中心运营管理软件:IT电源控制,3年期软件支持合同,1000个机架 零件编号 WITPC3YR1000 致电垂询
86 400-810-1315 86 400-810-1315
Product 数据中心运营管理软件:IT电源控制,3年期软件支持合同,200个机架 零件编号 WITPC3YR200 致电垂询
86 400-810-1315 86 400-810-1315
Page:
可用性
IT资产自动发现 节省时间并提高所管理的资产库存情况的准确性。
自动关联 通过基于诸如品牌、型号和IP地址等属性将所发现的IT设备和库存相关联起来而提高准确性并节省时间。
IT资产监控 通过标准协议连续发现和监视IT组件,从而实现准确和及时更新的库存管理。
GenomeTM library 不断增长的资产库使得软件无需硬件传感器的协助就能确定电力消耗。
全球资产搜索 通过自由文本搜索快速查找资产,并将设备数据导出为Excel格式。
带电仪表板 通过可轻松配置的网络仪表板来获得对于数据中心关键性能指标的透明度,显示可定制的管理层面信息。
其他性能优势
IT电源和服务器利用率监控 确定所有IT资产的业务有效性有助于消除未被充分利用的服务器,并最大限度地提高机架、行级和房间层面的IT能力。
跟踪未被充分利用的服务器 通过消除不必要的服务器并最大限度地提高效率和机架能力来降低成本。
最大化机架利用率 了解机架的利用情况,以优化机架层面的电源、制冷和空间。
Prevent physical server sprawl 找出并消除未被利用的服务器,以优化机架能力的使用情况。
服务器使用扣费 使企业能够了解IT成本并将其分配到单个部门,以实现能够细分到物理或虚拟服务器层面的准确计费支持功能。
Server efficiency categorization 提供能够将服务器划分为未被利用、未被充分利用和得到充分利用这三种类型来进行IT效率分析的能力,消除未被利用的服务器,从而重新掌握可用能力,并对未被充分利用的服务器进行虚拟化以整合资源。
系统保护
用户角色 通过多用户登录和预定义的用户角色,启用不同的访问级别。
只读访问 只读用户选项允许您共享访问,而不会产生对系统进行未授权配置改变的风险。
多用户访问 若干用户借此能同时用本应用程序工作。
密码验证 用户可选择的密码保护功能。
易管理性
耗电量最大的设备 识别平均用电量最高的服务器,向数据中心运营商提供可能需要升级、分配负载或报废的候选清单。
KPI数据 关于电力成本、服务器利用率和报废候选者的关键性能指标,可以报告和仪表盘格式获得。
未被充分利用的服务器 能够提供一份关于未被充分利用的服务器的可定制型列表,以确定数据中心内部未被利用和未被充分利用的服务器。

产品1

选择一个系列或零件编号来比较

选择系列
选择零件编号

产品2

选择一个系列或零件编号来比较

产品3

选择一个系列或零件编号来比较