数据中心运营:能效

全面、深入地了解能源使用成本以及设施的当前和历史能源效率分析,识别效率损失并能够提高子系统层面的PUE/DCiE值。

“数据中心运营管理:能源效率”分析软件能够提供当前和历史的电力使用效率(PUE)值,可以基于事实情况来了解与总的设施能耗相比有多少电力是专门用于驱动已安装的IT设备。它可以提供对于能源利用效率的详细、深入的了解,能够具体到子系统层面,并且可以了解如何提高能源效率和进行节能。子系统的数据可以被测量或估计,从而允许电力仪表不多的客户从应用程序中受益。这种基于Web的仪表板视图包括关于当前和历史PUE的效率数据以及详细的子系统成本分析。可通过StruxureWare数据中心运营管理软件来使用“数据中心运营管理:能源效率”软件,StruxureWare数据中心运营管理软件能够与StruxureWare数据中心专家软件和第三方企业系统进行集成。

查看全文
使用方便性
启用Web的界面 通过库存管理和物理布局中的实时设备警报,大概了解数据中心的日常运行情况。 也有其他工作流程管理和移动访问功能。
易于部署 基于当前 IT 载荷求出目前和以前的 PUE 值,以便基于事实来了解设施级能源效率。
带电仪表板 通过可轻松配置的网络仪表板来获得对于数据中心关键性能指标的透明度,显示可定制的管理层面信息。
多个开关型插座组 针对目前和以前的 PUE 值生成报告,显示四季更替产生的影响,适用于内部和外部显示屏。
总体拥有成本
PUE/DCiE报告 提供关于当前和历史的PUE/​​DCiE数值的报告,并显示季节变化的影响,能够适用于内部和外部显示。
浪涌保护设备 可迅速地大概了解数据中心内的可用单元空间。
能源效率分析 显示在机房和标签级别指定的设备的能耗费用,以协助回索费用。
碳足迹 显示每个能源子系统的二氧化碳足迹,用于即时测量对于环境的影响。
可用性
电力依赖关系编辑器 提供整个设施的电力路径概览,包括从电力进入楼宇到主配电单元(PDU)的电流层级划分。
没有所需的测量数据 利用测量所得数据或模拟数据,考虑与少量功率表一起使用或不与功率表一起使用。
其他性能优势
本地化 可使用当地主要语言显示的用户界面。
系统保护
用户角色 通过多用户登录和预定义的用户角色,启用不同的访问级别。
只读访问 只读用户选项允许您共享访问,而不会产生对系统进行未授权配置改变的风险。
密码验证 用户可选择的密码保护功能。
多用户访问 若干用户借此能同时用本应用程序工作。

产品1

选择一个系列或零件编号来比较

选择系列
选择零件编号

产品2

选择一个系列或零件编号来比较

产品3

选择一个系列或零件编号来比较