StruxureWare门户

提供数据中心的关键绩效指标和业务指标的透明度

StruxureWare门户能够提供数据中心的关键绩效指标和业务指标的透明度,可以针对数据中心运行情况的高层次概览显示定制的信息。该门户网站可以很容易地与有关同事或外部机构共享信息,提供一个共享的平台并能在设施、IT和C级利益相关者之间架起沟通桥梁。可通过选择预定义或自定义的门户组件并使用集成的、易于使用的配置器来配置StruxureWare门户,并可轻松地添加交互式图表和图形显示。这一用户友好的界面创建于一个开放的平台上,允许任何人快速配置仪表板以显示关键信息。基于Liferay平台的开源环境提供了显示网页内容和几个应用指标的选项,例如StruxureWare资源顾问、StruxureWare数据中心运行管理、StruxureWare数据中心专家、StruxureWare电力监控专家和StruxureWare制冷监控专家。

查看全文
产品展示 零件编号
Product StruxureWare门户网站 零件编号 SFSXSP 致电垂询
86 400-810-1315 86 400-810-1315
易管理性
易于配置 这个用户友好的界面建立在一个开放的平台上,能够允许任何人快速配置仪表板以显示管理层面的信息
网页仪表板 易于配置的网页仪表盘能够显示诸如数据中心的参数和能力利用情况的趋势发展等数据中心的关键绩效指标
Publish to intranet & web 显示数据中心指标的小工具可以很容易地被重新用于客户的内部网或网站
Reporting capabilities 了解数据中心的关键性能指标

产品1

选择一个系列或零件编号来比较

选择系列
选择零件编号

产品2

选择一个系列或零件编号来比较

产品3

选择一个系列或零件编号来比较