Aquaflair FC

带轴流风扇的自然冷却制冷机和集成的自然冷却系统用于连续运行类型的应用场合

自由冷却风冷式冷却器利用外部空气来排出热量。 这些冷却器不仅可比传统系统降低能耗,而且还可由此为减缓全球变暖作出贡献。 Aquaflair FC单元具有嵌入式的自由冷却,不会增加产品占地面积或间隙。 施耐德电气的所有Aquaflair冷却器通过使用大型空气侧换热器,控制风机的转动并对冷却器的压缩机段加以隔离,可以降低噪音影响。 我们先进的控制系统会持续监测设定点,以确保单元一直在运行限值内工作,并能在任何故障造成损坏之前发出信号。 这些冷却器支持多种类型的应用,并可最大限度提升排式和机房式冷却产品的可用性,以提供一种完整的散热解决方案

查看全文
可服务性
易于维修 使用列式设备时可在热通道或冷通道中更换/维护所有可维修组件。
运行服务 允许在系统运行期间维护/更换关键组件。
服务监测 在设备运行时随机配备的所有监测单元允许进行预防性维护和检查系统的工作状态。
易管理性
微处理器控制器 通过四行可显示八十个字母数字字符的显示屏提供预警性控制和实时监控。
局域网 在所有可用的资源之间建立一种共享控制模式,以便使能源效率最大化并在紧急情况下对设备组进行控制管理
楼宇管理系统集成 发送报警和数据点,让您可以从单个系统管理关键楼宇基础设施。
网络接口 通过专用 IP 地址将设备直接连接到网络,不需要使用服务器等作代理,使管理更加方便。可通过 Web 浏览器、Telnet 或 SSH 进行管理。通知功能会在发生问题时向您发出通知。
可用性
冗余组件 系统中的单一故障点具有冗余组件,能够保持可用性和可靠性。
集成的自然冷却功能 允许在冬季模式下连续运行,即使是在压缩机出现故障的情况下
快速重启 通过特殊安排可在少于3分钟的时间内满负荷运转,从而可以缩小存储罐
独立的电源输入 即使是在完全断电模式下仍可通过主板和加热器的外部UPS来监控和保护设备(可选)
主动响应控制 监视和有效调节制冷能力以确保服务器入口温度合适。通过微处理器控制器来使运行情况和设备状态可视化。
电子膨胀阀 在任意负载和温度条件下的制冷剂流量优化。连续的间接制冷剂加注监测
连续电流监测 允许连续监测压缩机的吸收电流,以便将其与缺省值的差异通过信号发送出去(仅在大型制冷机上可用)
总体拥有成本
集成的循环制冷组件 包括所有必需的组件,无需从外部连接到辅助设备(如泵)即可连接制冷机,提高了部署的速度。
串联式压缩机 压缩机运行起来安静且高效,连接到公用的制冷剂回路上用于分段容量控制(不适用于某些型号/配置)
经过优化的管理 计算机房空调和制冷机之间的连接根据实际的瞬时负载条件来保证能源效率(可选)
快速重启 通过特殊安排可在少于3分钟的时间内满负荷运转,从而可以缩小存储罐
可变速度风扇 可变转速风扇在非高峰冷却期间降低能源消耗。
模块化战略 机械和控制系统的模块化设计允许通过逐步建立制冷基础设施来匹配设施的冷却需求。这可以大大降低资本支出,并在设施的整个生命周期内延缓投资。
集成的泵调节系统 (可选)变频泵可用于连续调节冷却水回路的可用压力。这样就可以根据冷却需求的变化自动调节冷却水的流量,从而确保冷却水系统的效率。

产品1

选择一个系列或零件编号来比较

选择系列
选择零件编号

产品2

选择一个系列或零件编号来比较

产品3

选择一个系列或零件编号来比较