EcoStruxure IT Advisor

A cloud-based asset and planning software that enables data center managers to reduce OpEx and plan for uptime, with analytics to facilitate capacity planning decisions

EcoStruxure IT Advisor provides a simple and efficient way for data center managers to model and manage their multi-vendor physical infrastructure equipment, eliminating dependency on complex spreadsheets. Featuring inventory management for easy access to accurate asset data and impact simulation for optimized risk management, this cloud-based asset and planning software helps you reduce OpEx and plan for uptime. Analytics facilitate capacity planning decision-making, while automated workflows enable you to deploy best practices and reduce human error when placing your next IT asset.

查看全文
产品展示 零件编号 比较
Product Ecostruxure IT Advisor 10 racks for 1 year 零件编号 SFTWAS10-DIGI
如何购买
Product Ecostruxure IT Advisor 10 racks for 1 year billed monthly 零件编号 SFTWAS10M-DIGI
如何购买
Product Ecostruxure IT Advisor 25 racks for 1 year 零件编号 SFTWAS25-DIGI
如何购买
Product Ecostruxure IT Advisor 50 racks for 1 year 零件编号 SFTWAS50-DIGI
如何购买
Product Ecostruxure IT Advisor 50 racks for 1 year billed monthly 零件编号 SFTWAS50M-DIGI
如何购买
Product Ecostruxure IT Advisor 75 racks for 1 year 零件编号 SFTWAS75-DIGI
如何购买
Product Ecostruxure IT Advisor 75 racks for 1 year billed monthly 零件编号 SFTWAS75M-DIGI
如何购买
可用性
引导型网络管理 数据中心网络路径及其相互联系的图形概览。
库存报告 报告基于实测数据(如果有),否则基于调整后的铭牌值。
带电仪表板 通过可轻松配置的网络仪表板来获得对于数据中心关键性能指标的透明度,显示可定制的管理层面信息。
物理布局中的警报 最多支持 1,000 个机架和 50,000 项 IT 资产,包括每项资产的 30 个相关联的自定义属性。
库存管理 显示物理布局中的设备数据,以便立即查看设备详细信息和资产特性,大概了解数据中心运行状况。
能源效率分析 显示在机房和标签级别指定的设备的能耗费用,以协助回索费用。
易管理性
机架正面视图 机架的正面视图十分详尽,可为设备及其在机架中的位置提供准确的图形表示形式。
资产库 采用一流供应商的种类繁多的物理基础设施和 IT 设备。
容量管理 可用数据中心容量的全局管理概述,以实现对于电力、空间、制冷和网络利用情况的深层次了解。
可自定义的视图 由于部署所需的电力计量表极少,因此安装时间更短,费用更少
地板布局视图 通过易于使用的图形地板布局和鸟瞰视图,查看数据中心的准确表示。
多个房间 提供选项以显示在同一楼层平面的多个房间,从而能够准确地描绘和浏览大型设施。
变更管理概述 交互式界面可以显示过去、未来和未决的更改,以协助平衡资源和工作负荷并避免调度冲突。
自动处理任务单 “创建任务单并自动生成移动、添加或更换 IT 设备的任务。安排、分配和跟踪详细列举的任务的状态,以便在数据中心实施变更。”
定制设备 只须按两下按钮,即可按规范快速定制目录设备,从而修改功率要求和 MAC 地址等自定义属性。
协同定位
空间报告 即时纵览目前的空间容量,确定可销售的、已占用的和预留的空间、以及被确定为内部使用的空间。
机箱可视化 在预售阶段通过匿名租户数据来可视化当前可用的空间,以便规划潜在的新客户机箱,预留空间并支持销售过程。
租户详细目录报告 显示与某一租户相关的所有设备,以形成即时的租户详细目录。
电力报告 纵览总的容量、已销售的容量和每个站点的已测量负载,从而可以完整地概述目前的电力容量。
审计跟踪 在数据中心的生命周期内跟踪所有机箱和设施设备的变化,确保透明度和易于识别维护要求。
3D机箱视图 画出机箱周边的轮廓以便对布局进行即时3D可视化以及自动计算机箱面积。
机箱功率测量值 通过简便地纵览已售和已测电力,从而能够向具体租户进行详细收费。
使用方便性
Web客户端 使用户能够通过任何流行的web浏览器查看数据中心资产、电力使用情况和功率容量。 这样可以降低维护成本,使管理者能够作出更好、更明智的实时决策。
基于电网的参考 灵活的地面协调方式,使数据中心运营商能够采用定制的位置识别方案。
CAD集成 允许导入CAD(计算机辅助设计)图纸,以便迅速修改房间并将CAD格式的机箱图纸转换为DCIM模型,包括切换CAD线层以显示所有可用的设备信息。