EcoStruxure IT Expert

A cloud-based, vendor agnostic, secure solution that enables wherever-you-go monitoring and visibility into your IT physical infrastructure

StruxureOn是一款独立于供应商的基于云的软件,可直接监控您的关键设备,提供洞察力和智能报警 - 积极主动地最大限度减少停机时间。通过移动应用程序即时访问实时传感器数据,可确保您无论是在本地还是在旅途中,都能随时了解资产健康和生命周期。机器数据构成了长期运营洞察和分析的基础,旨在通过物理和IT层的成本降低建议来优化性能,从而降低设备维护成本。经济实惠的24/7全天候远程故障排除服务可让您高枕无忧,快速解决问题,通过与您自己的团队或施耐德维修处进行社区聊天实现。

查看全文
产品展示 零件编号
Product Ecostruxure IT Expert Access for 100 nodes 零件编号 SFTWES100-DIGI 致电垂询
86 400-810-1315 86 400-810-1315
Product Ecostruxure IT Expert Access for 1000 nodes 零件编号 SFTWES1000-DIGI 致电垂询
86 400-810-1315 86 400-810-1315
Product Ecostruxure IT Expert Access for 1250 nodes 零件编号 SFTWES1250-DIGI 致电垂询
86 400-810-1315 86 400-810-1315
Product Ecostruxure IT Expert Access for 150 nodes 零件编号 SFTWES150-DIGI 致电垂询
86 400-810-1315 86 400-810-1315
Product Ecostruxure IT Expert Access for 1500 nodes 零件编号 SFTWES1500-DIGI 致电垂询
86 400-810-1315 86 400-810-1315
Product Ecostruxure IT Expert Access for 200 nodes 零件编号 SFTWES200-DIGI 致电垂询
86 400-810-1315 86 400-810-1315
Product Ecostruxure IT Expert Access for 25 nodes 零件编号 SFTWES25-DIGI 致电垂询
86 400-810-1315 86 400-810-1315
Product Ecostruxure IT Expert Access for 250 nodes 零件编号 SFTWES250-DIGI 致电垂询
86 400-810-1315 86 400-810-1315
Product Ecostruxure IT Expert Access for 350 nodes 零件编号 SFTWES350-DIGI 致电垂询
86 400-810-1315 86 400-810-1315
Product Ecostruxure IT Expert Access for 50 nodes 零件编号 SFTWES50-DIGI 致电垂询
86 400-810-1315 86 400-810-1315
Product Ecostruxure IT Expert Access for 500 nodes 零件编号 SFTWES500-DIGI 致电垂询
86 400-810-1315 86 400-810-1315
Product Ecostruxure IT Expert Access for 75 nodes 零件编号 SFTWES75-DIGI 致电垂询
86 400-810-1315 86 400-810-1315
Product Ecostruxure IT Expert Access for 750 nodes 零件编号 SFTWES750-DIGI 致电垂询
86 400-810-1315 86 400-810-1315
Product Ecostruxure IT Expert Startup 零件编号 WNSCESSUCORE 致电垂询
86 400-810-1315 86 400-810-1315
Product Ecostruxure IT Expert 5 Extra CSM Hours for 90 days 零件编号 WNSCESSUE5 致电垂询
86 400-810-1315 86 400-810-1315
进阶版
主动服务调度 可以快速准确地预测、识别和解决物理基础架构威胁,并在需要时安排现场支持。
24x7全天候远程监控 通过聘请专家提供维修处对物理基础设施的24小时监控,实现远程故障排除以快速解决关键事故,减轻内部员工的压力。
分享更多,获得更多 通过连接到施耐德云端,从您的数据中获取更多价值。连接一台设备,即可从该设备获得报警和分析等信息。连接数据中心中的所有设备,即可获得预测分析 - 如果连接所有数据中心,即可在它们之间以及全球同行之间进行基准问题测试。
在线聊天 通过与您自己的团队和施耐德电气NOC员工聊天的方式进行协作,可快速解决问题。
事件跟踪 事件会自动创建和跟踪,从而可以轻松访问您自己的团队与施耐德电气NOC人员之间的实时事件状态,事件历史记录和聊天记录。
员工工作状态 即时了解谁当值以及谁在现场以实现快速响应,无需花费时间确定可以处理事件的人员。
StruxureOn报告 我们会告诉您风扇什么时候会发生故障,而不是任凭它出故障随后才被发现。个性化报告提供了有关连接设备的见解,并提供了有关如何提高设备利用率和生命周期的专家建议。
Standard & Premium
安全加密通信 所有网络通信都经由我们的安全出站网关和加密网关。从网关到云的出站https连接经由端口443,支持2048位。
StruxureOn应用程序 快速访问关键基础设施设备上的信息,无需访问笔记本电脑并登录VPN即可查看报警问题以及报警级别 - 所有这些都可在智能手机上实现
应用程序上的实时数据 始终连接到物理基础设施,直接在智能手机上显示实时传感器数据和设备详细信息。
App报警 在关键事件出现时,通过智能手机和/或电话通话实时通知客户,实现问题的快速解决和停机事件的最小化。
网络安全 网络安全连接可为您的基础设施设备提供改进的安全性,且机器数据构成了操作见解与分析的基础,旨在降低设备维护成本。
多供应商设备支持 无需多个监控平台即可管理广泛的联网施耐德电气设备,包括:单相和三相UPS、配电单元、制冷、环境和其他数据中心设备。可以监控第三方设备,前提是这些设备具有带SNMP或Modbus TCP的IP端口并提供有用信息。

产品1

选择一个系列或零件编号来比较

选择系列
选择零件编号

产品2

选择一个系列或零件编号来比较

产品3

选择一个系列或零件编号来比较