InRow直接扩展

适用于配线柜、服务器机房和数据中心的精确匹配型制冷、风冷、水冷和乙二醇制冷

Inrow 直接膨胀系列将冷却与热源紧密结合,提高了可预测性和效率。智能控制主动调整以匹配负载,满足当今 IT 环境的动态需求。这些装置提供风冷、独立流体冷却配置,可满足数据中心散热的多元化需求。希望提高效率或部署更高密度设备的 IT 运营商将受益于 InRow 直接膨胀系统产品的模块化设计

查看全文
易管理性
楼宇管理系统集成 发送报警和数据点,让您可以从单个系统管理关键楼宇基础设施。
Real-Time capacity monitoring 实时显示当前和可用的制冷量。
微处理器控制器 采用智能型主动响应控制和实时监控。该系统由一个微处理器控制,该处理器通过一个 4 行、80 个字符的字母数字显示器提供高级别的控制功能和人机界面。
可用性
可预测的制冷 将设备放在机架排中会使冷却源更接近热负荷。这样可消除空气混合并可提供可预测的冷却架构。
Rack inlet temperature control 在机架级降低了热点的风险
主动响应控制 监控并随时调整冷却能力以确保服务器入口温度合适。通过微处理器控制器,可以直观地了解设备的运行状况。
总体拥有成本
可变速度风扇 可变转速风扇在非高峰冷却期间降低能源消耗。
列式架构 直接从 IT 设备捕获排出的热空气,因而对比传统的制冷架构,提高了设备的灵敏制冷量。
其他性能优势
模块化设计 模块化设计提供了可扩展的解决方案,可以使冷却随着需要的提高而增加。
可扩展密度 可扩展的密度允许通过将热通道密封系统与列式架构集成,来获得更高密度的冷却。
可服务性
易于维修 使用列式设备时可在热通道或冷通道中更换/维护所有可维修组件。

产品1

选择一个系列或零件编号来比较

选择系列
选择零件编号

产品2

选择一个系列或零件编号来比较

产品3

选择一个系列或零件编号来比较