InRow冷冻水制冷

适用于大中型数据中心的精确匹配型冷冻水制冷

以 3D 动画方式了解 InRow RC600。
InRow 冷冻水系列将冷却与热源紧密结合,提高了可预测性和效率。智能控制主动调整以匹配负载,满足当今 IT 环境的动态需求。这些单元有多种配置,可满足数据中心冷却的各种要求。意欲提高运营效率或能够部署更高密度设备的 IT 运营商将受益于 InRow 冷冻系统水产品的模块化设计。

查看全文
总体拥有成本
行式架构 直接从 IT 设备捕获排出的热空气,因而对比传统的制冷架构,提高了设备的灵敏制冷量。
可变速度风扇 可变转速风扇在非高峰冷却期间降低能源消耗。
其他性能优势
脚轮 可方便灵活地将设备移动到需要制冷的位置。
可扩展密度 可扩展的密度允许通过将热通道密封系统与列式架构集成,来获得更高密度的冷却。
模块化设计 模块化设计提供了可扩展的解决方案,可以使冷却随着需要的提高而增加。
可服务性
易于维修 使用列式设备时可在热通道或冷通道中更换/维护所有可维修组件。
易管理性
楼宇管理系统集成 发送报警和数据点,让您可以从单个系统管理关键楼宇基础设施。
实时功能监控 实时显示当前和可用的制冷量。
微处理器控制器 通过四行可显示八十个字母数字字符的显示屏提供预警性控制和实时监控。
可用性
主动响应控制 监控并随时调整冷却能力以确保服务器入口温度合适。通过微处理器控制器,可以直观地了解设备的运行状况。
可预测的制冷 将设备放在机架排中会使冷却源更接近热负荷。这样可消除空气混合并可提供可预测的冷却架构。
Dual A-B power inputs 使用UPS电源,通过双冗余供给进行电源保护。
机架进气口控制 机架进气口控制确保 IT 设备的进气口温度。
顶部和底部冷水连接 可从顶部(如果采用顶部布线)或底部(如果在活动地板上)接入冷却水。