Easy Cooling Row CW

适用于大中型数据中心的精确匹配型冷冻水制冷

The Easy Cooling Row series closely couples the cooling with the heat source, improving efficiency and modularity. Easy Cooling Row is easy to configure, install, use and maintain. By delivering competitive product features and high performance, it is the easy choice for small IT spaces, medium and large Data Centers.

查看全文
产品展示 零件编号 比较
Product Rack inlet temp sensor 零件编号 EAC001
如何购买
Product Water leakage detect rope 零件编号 EAC002
如何购买
Product Water leakage detect point 零件编号 EAC003
如何购买
Product Height adaptor -300mm W x 100mm H x1200mm 零件编号 EAC004
如何购买
Product Height adaptor -600mm W x 300mm H x1200mm 零件编号 EAC005
如何购买
Product Row CW 300mm 42U,1200mm Deep,220V,Dual feed, Gravity drain 零件编号 ERC311AD0CGE
如何购买
Product Row CW 300mm 42U 1200mm Deep,220V,Dual feed,Cond pump,Top pipe 零件编号 ERC311AD0CPE-T
如何购买
Product Row CW 300mm 42U 1200mm Deep,220V,Dual feed, Cond pump, Humid control 零件编号 ERC311AD0HPE
如何购买
Product Row CW 300mm 42U, 1200D,Single feed, gravity drain. 零件编号 ERC311AS0CGE
如何购买
Product Row CW 300mm 42U 1200mm Deep,220V,Single feed,Cond pump,Top pipe 零件编号 ERC311AS0CPE-T
如何购买
Product Row CW 300mm 48U,1200mm Deep,Dual feed,Gravity drain 零件编号 ERC312AD0CGE
如何购买
Product Row CW 600mm 42U 1200mm Deep,380V,Dual feed,Gravity drain 零件编号 ERC611CD0CGE
如何购买
Product Row CW 600mm 42U 1200mm Deep,380V,Dual feed,Cond pump,Top pipe 零件编号 ERC611CD0CPE-T
如何购买
Product Row CW 600mm 42U 1200mm Deep,380V,Dual feed, Cond pump,Humid control 零件编号 ERC611CD0HPE
如何购买
Product Row CW 600mm 42U 1200mm Deep,380V,Single feed,Gravity drain 零件编号 ERC611CS0CGE
如何购买
Product Row CW 600mm 42U 1200mm Deep,380V,Single feed,Cond pump,Top pipe 零件编号 ERC611CS0CPE-T
如何购买
Product Row CW 600mm 48U 1200mm Deep,380V,Dual feed, Gravity drain 零件编号 ERC612CD0CGE
如何购买
可服务性
可清洗过滤器 便于维护、可清洗的深度负载网状过滤器,可从回气流中清除颗粒。
Microprocessor Controller 系统由一个微处理器控制,通过一个具有 80 种符号的液晶显示器,可以显示文本或数字,提供了完整的信息和报警指示。
易于维修 使用列式设备时可在热通道或冷通道中更换/维护所有可维修组件。
适应性
双电源输入 (可选)针对输入电源冗余的双电源
灵活性 支持不同的通道宽度、机架高度、机架深度和单行。支持热通道和冷通道气流遏制
冗余风扇 当风扇发生故障时,冗余风扇可提供增强的气流。
脚轮 可方便灵活地将设备移动到需要制冷的位置。
顶部和底部冷水连接 根据给定区域的限制条件提供安装灵活性。
主动气流控制 监视和主动调整遏制系统中的制冷单元气流,同时针对关键IT设备的有效制冷提供可视性。
可预测的制冷 将设备放在机架排中会使冷却源更接近热负荷。这样可消除空气混合并可提供可预测的冷却架构。
总体拥有成本
容量控制 制冷系统将会以0 - 100%的额定能力运行,以维持机架入口温度并减少热负荷变化时的运营成本。
可变速度风扇 可变转速风扇在非高峰冷却期间降低能源消耗。