Uniflair Air Cooled Chillers

带轴流风扇的风冷型制冷机用于在任务关键型应用场合的室外进行安装

风冷型制冷机能够为大型数据中心环境提供最为有效的解决方案,并具备相当的安装灵活性。通过使用大型的空气侧热交换器、控制风扇的转速和压缩机的隔热部分及机架,施耐德电气生产的所有Aquaflair制冷机的噪音都很低。我们先进的控制系统不断地监视设定点,以保证制冷机始终在工作限制范围内运行,并在设备崩溃之前针对任何故障给出信号。这些制冷机支持广泛的应用领域,能够使行级和机房制冷产品的可用性最大化,从而提供完善的散热解决方案。

查看全文
产品展示 零件编号 比较
Product 风冷式冷水机组,带轴流风扇,用于室外安装。 零件编号 BREC
如何购买
Product 带有轴流风机的空冷制冷器,用于室外安装 零件编号 TRAC
如何购买
Product 带有轴流风机的空冷热泵,用于室外安装 零件编号 TRAH
如何购买
可服务性
易于维修 使用列式设备时可在热通道或冷通道中更换/维护所有可维修组件。
运行服务 允许在系统运行期间维护/更换关键组件。
服务监测 在设备运行时随机配备的所有监测单元允许进行预防性维护和检查系统的工作状态。
总体拥有成本
串联式压缩机 压缩机运行起来安静且高效,连接到公用的制冷剂回路上用于分段容量控制(不适用于某些型号/配置)
可变速度风扇 可变转速风扇在非高峰冷却期间降低能源消耗。
快速重启 通过特殊安排可在少于3分钟的时间内满负荷运转,从而可以缩小存储罐
集成的泵调节系统 (可选)变频泵可用于连续调节冷却水回路的可用压力。这样就可以根据冷却需求的变化自动调节冷却水的流量,从而确保冷却水系统的效率。
高性能的技术解决方案 优化了在任何负载或环境条件下的设备运行情况,保证了极低的功率消耗
模块化战略 机械和控制系统的模块化设计允许通过逐步建立制冷基础设施来匹配设施的冷却需求。这可以大大降低资本支出,并在设施的整个生命周期内延缓投资。
集成的循环制冷组件 包括所有必需的组件,无需从外部连接到辅助设备(如泵)即可连接制冷机,提高了部署的速度。
经过优化的管理 计算机房空调和制冷机之间的连接根据实际的瞬时负载条件来保证能源效率(可选)
可用性
快速重启 通过特殊安排可在少于3分钟的时间内满负荷运转,从而可以缩小存储罐
独立的电源输入 即使是在完全断电模式下仍可通过主板和加热器的外部UPS来监控和保护设备(可选)
电子膨胀阀 在任意负载和温度条件下的制冷剂流量优化。连续的间接制冷剂加注监测
主动响应控制 监视和有效调节制冷能力以确保服务器入口温度合适。通过微处理器控制器来使运行情况和设备状态可视化。
冗余组件 系统中的单一故障点具有冗余组件,能够保持可用性和可靠性。
连续电流监测 允许连续监测压缩机的吸收电流,以便将其与缺省值的差异通过信号发送出去(仅在大型制冷机上可用)