Partager:

APC Home/Office SurgeArrest 6 prises avec protection téléphonique, 230 V, France

PH6T3-FR

Description: Protection de qualité professionnelle pour ordinateurs et dispositifs électroniques

Inclut : 1.8 Meter Tel Cable (2) , User Manual

APC Home/Office SurgeArrest 6 prises avec protection téléphonique, 230 V, France

Inclut: 1.8 Meter Tel Cable (2) , Manuel utilisateur

PH6T3-FR Features

APC Home/Office SurgeArrest 6 prises avec protection téléphonique, 230 V, France

  • Prises toujours sous tension
    Les modèles 8 sorties laissent suffisamment d’espace pour accueillir de larges prises de transformateur sans déborder sur les sorties adjacentes, ainsi que deux sorties toujours sous tension. Vous pouvez brancher 8 câbles d’alimentation, dont 3 transformateurs simultanément. Si un équipement, tel qu’un télécopieur, doit rester allumé en permanence, vous pouvez le brancher dans les sorties toujours sous tension. Il sera protégé et correctement alimenté, même lorsque l’unité est éteinte.
  • Commutateur de déconnexion manuel
    Permet de couper l'alimentation du parasurtenseur pour la maintenance sans déconnecter la charge protégée.
  • Prises
    Un nombre suffisant de prises pour votre console de jeu, votre téléviseur et quatre autres équipements électroniques. Protection garantie contres les surtensions, les pics de tension et la foudre.
  • Coupe-circuit réinitialisable
    Reprise facile après une surtension ; pas de fusible à remplacer.
  • Prise à angle droit
    L'angle de la prise permet de rapprocher l'équipement et les meubles du mur par rapport à un cordon d'alimentation standard. Réduit également la tension sur le cordon.

SurgeArrest Home/Office Caractéristiques et avantages

  • Indicateur de défaut de câblage du site
    Ce témoin informe les utilisateurs de problèmes de câblage potentiellement dangereux dans le circuit mural.
  • Gestion des câbles ajustable
    Préserve la propreté et l’organisation des cordons et des câbles.
  • Espace pour adaptateur
    Connectez les prises du transformateur encombrant sans couvrir les autres prises.
  • Dispositif de retenue de câble tournant sur 180 degrés
    Un câble pouvant pivoter sur 180 degrés avec un réducteur de tension offre toute latitude pour positionner le parasurtenseur SurgeArrest, ainsi que pour déterminer le passage du câble.
  • Dispositif de sécurité pour prise de courant
    Les obturateurs protègent les utilisateurs de tout contact accidentel avec les prises inutilisées.
  • Répartiteur de ligne téléphonique
    Permet l'utilisation simultanée de deux équipements, tels qu'un modem et un téléphone.
  • Témoin de signalement d'activation de la protection
    SurgeArrest vous avertit si ses circuits ont été endommagés par des fluctuations de tension importantes ou une surtension temporaire et s'il est donc dans l'incapacité de fournir une protection à 100 %. Si l'équipement SurgeArrest endommagé est toujours sous garantie, APC le remplacera gratuitement.
  • Filtrage du bruit
    Le parasurtenseur atténue le bruit de ligne EMI/RFI qui peut entraîner des erreurs de données et des verrouillages clavier, assurant ainsi de meilleures performances pour l'équipement protégé.
  • Protection de la ligne de données
    La protection des lignes de données (Ethernet, coaxiales et téléphoniques) assure une protection complète de votre équipement vis-à-vis des surtensions. Il est très important de protéger votre équipement contre les surtensions accédant aux lignes de données via les « portes dérobées », car elles peuvent être aussi dangereuses pour votre équipement que celles circulant sur les lignes électriques.
  • Conformité avec les valeurs de tension résiduelle transitoire IEEE et les organismes de réglementation
    Les parasurtenseurs d'APC font l'objet de tests très exigeants de la part de l'organisme IEEE, et reçoivent une certification « valeur de tension résiduelle transitoire », qui indique le niveau de tension maximum qui peut possiblement atteindre votre équipement une fois qu'une surtension ou une pointe de tension est passée dans un parasurtenseur. Des certifications IEEE mentionnant une faible valeur de tension résiduelle transitoire indiquent une meilleure protection et des performances plus élevées. La gamme Essential SurgeArrest d'APC offre des performances optimales avec une valeur de tension résiduelle transitoire inférieure à 330 V pour les produits en Amérique du Nord, et une certification inférieure à 15 % pour les produits vendus dans le reste du monde. Tous les produits APC sont conformes aux exigences de sécurité des organismes locaux, y compris la marque UL en Amérique du Nord et la marque CE/Kema/Gost/C-tick/A-Tick/Telepermit dans leur région respective.
  • Protection contre la foudre et les surtensions
    Pour éviter les dommages causés à votre équipement par les surtensions et les pics de tension.
  • Dispositif de retenue de câble tournant sur 180 degrés
    Un câble pouvant pivoter sur 180 degrés avec un réducteur de tension offre toute latitude pour positionner le parasurtenseur SurgeArrest, ainsi que pour déterminer le passage du câble.
  • Protection de la ligne de données
    La protection des lignes de données (Ethernet, coaxiales et téléphoniques) assure une protection complète de votre équipement vis-à-vis des surtensions. Il est très important de protéger votre équipement contre les surtensions accédant aux lignes de données via les « portes dérobées », car elles peuvent être aussi dangereuses pour votre équipement que celles circulant sur les lignes électriques.
  • Protection contre la foudre et les surtensions
    Pour éviter les dommages causés à votre équipement par les surtensions et les pics de tension.
  • Mode Fail Safe (sécurité intégrée)
    La plupart des autres parasurtenseurs continuent de laisser le courant circuler même une fois les circuits endommagés, ce qui expose votre équipement à de futures surtensions. La sécurité en cas de défaillance SurgeArrest d'APC garantit qu'une fois le circuit d'un SurgeArrest APC compromis, l'unité déconnecte l'équipement de la source d'alimentation pour veiller à ce qu'aucune surtension dangereuse n'atteigne votre équipement.
  • Protection contre les incidents catastrophiques
    Les composants de SurgeArrest, tels que les fusibles à action rapide et les fusibles thermiques, assurent une réaction instantanée en cas d'impact de foudre ou de défaillance du câblage. Lorsque les composants parasurtenseurs sont endommagés suite à un pic de tension ou une surtension, la puissance excessive ne peut pas atteindre votre équipement. A la différence des produits SurgeArrest d'APC, la plupart des parasurtenseurs continuent de laisser circuler le courant même une fois les circuits endommagés, ce qui expose votre équipement à d'autres surtensions dangereuses.
  • Mode Fail Safe (sécurité intégrée)
    La plupart des autres parasurtenseurs continuent de laisser le courant circuler même une fois les circuits endommagés, ce qui expose votre équipement à de futures surtensions. La sécurité en cas de défaillance SurgeArrest d'APC garantit qu'une fois le circuit d'un SurgeArrest APC compromis, l'unité déconnecte l'équipement de la source d'alimentation pour veiller à ce qu'aucune surtension dangereuse n'atteigne votre équipement.
  • Indicateur de surcharge
    Le témoin lumineux s'allume lorsque l'équipement connecté prélève plus de puissance que la capacité de l'unité. Pour remédier à ce problème, débranchez l'équipement le moins important.
Distribution des produits
Distribution des produits

Angola , Belgique , Benin , République démocratique du Congo , Côte d'Ivoire , Cameroun , République Tchèque , Djibouti , Algérie , France , Gabon , Guyane française , Guinée , Guadeloupe , Cambodge , Maroc , Madagascar , Mali , Martinique , Mauritanie , Maurice , Pologne , La Réunion , Slovaquie , Sénégal , Somalie , Togo , Tunisie , Vietnam , XF , Mayotte

Print Technical Specification

Sortie

  • Nombres de raccords de branchement
    6.0
  • Style de réceptacle
    France/Belgique

Entrée

  • Tension d’Entrée Nominale
    230V
  • Fréquence d'entrée
    50/60 Hz
  • Type de connexion en entrée
    French/Belgian
  • Longueur du cordon
    2.44mètres
  • Nombre de cordons d'alimentation
    1
  • Courant de ligne maximal
    10A

Parasurtenseur et filtrage

  • Taux d'énergie de surintensité
    2030Joules
  • Protection des lignes de données
    Répartiteur bidirectionnel RJ-11 Modem/Fax/DSL avec protection (quatre lignes câblées doubles)
  • Taux eP Joule
    2350
  • Lignes protégées
    1-4 RJ11 / 3-6 RJ45
  • Mode commun de courant de crête
    48kAmps
  • Mode normal de courant de crête
    26kAmps

Physique

  • Hauteur max.
    305mm , 30.5cm
  • Largeur max.
    122mm , 12.2cm
  • Profondeur max.
    42mm , 4.2cm
  • Poids net
    1.01kg
  • Poids avec emballage
    1.06kg
  • Hauteur de transport
    311mm , 31.1cm
  • Largeur de transport
    211mm , 21.1cm
  • Profondeur de transport
    52mm , 5.2cm
  • Couleur
    Charcoal
  • Unités carton principal
    12.0
  • Nbre d'unités par palette
    120.0
  • Codes SCC
    1073130422382 2

Environnemental

  • Température de fonctionnement
    0 - 40 °C
  • Humidité relative en fonctionnement
    0 - 95 %
  • Altitude en fonctionnement
    0-15000mètres
  • Température de stockage
    -15 - 45 °C
  • Humidité relative de stockage
    0 - 95 %
  • Altitude de stockage
    0-15000mètres

Conformité

  • Approbation
    CE
  • Politique de protection des équipements
    À vie : 75 000 Euros
  • Garantie standard
    5 ans (tous les autres pays), À vie (pays de l'Union Européenne uniquement)

Offre durable Etat

  • PEP
    Disponible sous l'onglet Documentation
  • EOLI
    Disponible sous l'onglet Documentation
Manuels & Garanties
Titre
Taille
Mise à jour le
PDF

Taille

1334KB

Mise à jour le

2018-11-14

Sécurité ; connexion électrique ; intégration avec d'autres produits ; démarrage ; utilisation ; caractéristiques générales ; déclaration de conformité ; dépannage ; garantie et services ; règle de protection des équipements
Homologations
Titre
Taille
Mise à jour le
PDF

Taille

109KB

Mise à jour le

2018-11-20

CE DOC for Surge P1/5/6/8
PDF

Taille

1005KB

Mise à jour le

2018-11-01

IEC 60884-1:2002+A1:2006; NF C61-314:2008; NBN C61-112-1:2010; EN 61643-11:2002+A11:2007
Environmental Profile
Titre
Taille
Mise à jour le
PDF

Taille

1083KB

Mise à jour le

2018-11-05

End of Life Instruction (EoLI) for the Personal Surge Protectors Product Range
PDF

Taille

604KB

Mise à jour le

2018-10-18

Product Environmental Profile (ePEP) for the Personal Surge Product Range
Titre
Taille
Mise à jour le