Nos marques

Système de refroidissement portable InRoom SC 3,0 kW 220-240 V 50 Hz

Système de refroidissement portable InRoom SC 3,0 kW 220-240 V 50 Hz Avant gauche
Système de refroidissement portable InRoom SC 3,0 kW 220-240 V 50 Hz Avant gauche
Système de refroidissement portable InRoom SC 3,0 kW 220-240 V 50 Hz Avant gauche
Système de refroidissement portable InRoom SC 3,0 kW 220-240 V 50 Hz Avant droit
Système de refroidissement portable InRoom SC 3,0 kW 220-240 V 50 Hz Avant droit
Système de refroidissement portable InRoom SC 3,0 kW 220-240 V 50 Hz Back
Système de refroidissement portable InRoom SC 3,0 kW 220-240 V 50 Hz Application
Système de refroidissement portable InRoom SC 3,0 kW 220-240 V 50 Hz Miscellaneous
Système de refroidissement portable InRoom SC 3,0 kW 220-240 V 50 Hz Miscellaneous
Système de refroidissement portable InRoom SC 3,0 kW 220-240 V 50 Hz Miscellaneous
Système de refroidissement portable InRoom SC 3,0 kW 220-240 V 50 Hz Miscellaneous
Système de refroidissement portable InRoom SC 3,0 kW 220-240 V 50 Hz Miscellaneous
Système de refroidissement portable InRoom SC 3,0 kW 220-240 V 50 Hz Miscellaneous
Système de refroidissement portable InRoom SC 3,0 kW 220-240 V 50 Hz Avant gauche
Système de refroidissement portable InRoom SC 3,0 kW 220-240 V 50 Hz Avant droit
Système de refroidissement portable InRoom SC 3,0 kW 220-240 V 50 Hz Avant droit
Système de refroidissement portable InRoom SC 3,0 kW 220-240 V 50 Hz Back
Système de refroidissement portable InRoom SC 3,0 kW 220-240 V 50 Hz Application
Système de refroidissement portable InRoom SC 3,0 kW 220-240 V 50 Hz Miscellaneous
Système de refroidissement portable InRoom SC 3,0 kW 220-240 V 50 Hz Miscellaneous
Système de refroidissement portable InRoom SC 3,0 kW 220-240 V 50 Hz Miscellaneous
Système de refroidissement portable InRoom SC 3,0 kW 220-240 V 50 Hz Miscellaneous
Système de refroidissement portable InRoom SC 3,0 kW 220-240 V 50 Hz Miscellaneous
Système de refroidissement portable InRoom SC 3,0 kW 220-240 V 50 Hz Miscellaneous
RoHS
  • Solutions portables et compactes fournissant un refroidissement localisé pour les petites salles et les armoires de données.

Voir la présentation du produit

ACPSC3000 Caractéristiques

Principales fonctionnalités

Type de connexion en entrée
Schuko CEE 7/7P
Système de refroidissement portable InRoom SC 3,0 kW 220-240 V 50 Hz
Solutions portables et compactes fournissant un refroidissement localisé pour les petites salles et les armoires de données.
  • Redémarrage automatique
    Restaure le dernier état de fonctionnement de l'unité en cas de panne d'alimentation, afin de protéger le compresseur et l'environnement.
  • Roulettes
    Offre la possibilité de déplacer l'unité lorsqu'un refroidissement est nécessaire.
  • Kit de conduits
    Permet d'extraire l'air chaud et de l'acheminer vers un faux-plafond ou un retour canalisé. Ceci augmente l'efficacité du système de climatisation de la salle informatique en termes de capacité et de déshumidification.
  • Simple à installer
    Conception novatrice permettant une installation rapide et à la portée du plus grand nombre.
  • Programmation marche/arrêt
    Permet à l'utilisateur de déterminer les phases d'exploitation de l'unité, permettant ainsi une économie d'énergie. (Non disponible sur l'unité 1,6 kW.)

Refroidissement portable Caractéristiques et avantages

Souplesse

Dalle de plafond de remplacement
Se loge dans un faux-plafond standard pour offrir un point de connexion au kit de conduits. (Non disponible sur l'unité 1,6 kW.)
Roulettes
Offre la possibilité de déplacer l'unité lorsqu'un refroidissement est nécessaire.
Simple à installer
Conception novatrice permettant une installation rapide et à la portée du plus grand nombre.

Simplicité de gestion

Voyants d'état DEL
Permet de connaître rapidement l'état de l'alimentation et de l'unité à l'aide d'indicateurs visuels.
Programmation marche/arrêt
Permet à l'utilisateur de déterminer les phases d'exploitation de l'unité, permettant ainsi une économie d'énergie. (Non disponible sur l'unité 1,6 kW.)

Disponibilité

Kit de conduits
Permet d'extraire l'air chaud et de l'acheminer vers un faux-plafond ou un retour canalisé. Ceci augmente l'efficacité du système de climatisation de la salle informatique en termes de capacité et de déshumidification.

Distribution des produits

Albanie, Arménie, Angola, Azerbaïdjan, Bosnie-Herzégovine, Burkina Faso, Bahreïn, Burundi, Benin, Botswana, Biélo-Russie, République démocratique du Congo, Côte d'Ivoire, Cameroun, Chypre, Djibouti, Erythrée, Ethiopie, Gabon, Géorgie, Ghana, Gambie, Irak, Islande, Jordanie, Kenya, Koweit, Îles Caïmans, Liban, Liberia, Luxembourg, Mali, Mongolie, Mauritanie, Malte, Malawi, Mozambique, Namibie, Oman, Pakistan, Rwanda, Sierra Leone, Sénégal, Somalie, Suriname, Togo, Tadjikistan, Turkménistan, Tanzanie, Ouganda, Ouzbékistan, Yémen, Zambie, Zimbabwe

Entrée

Fréquence d'entrée
50 Hz
Nombre de cordons d'alimentation
1
Alimentation d''entrée
1640 Watts

Communication et gestion

Panneau de contrôle
Console de contrôle et d'état lcd multifonction

Physique

Hauteur max.
864mm, 86.4cm
Largeur max.
457mm, 45.7cm
Profondeur max.
381mm, 38.1cm
Poids net
35.91kg
Poids avec emballage
46.36kg
Hauteur de transport
1270mm, 127.0cm
Largeur de transport
635mm, 63.5cm
Profondeur de transport
508mm, 50.8cm
Couleur
Noir

Environnemental

Bruit audible à 1 mètre de la surface de l'appareil
55.0dBA

Conformité

Approbation
GOST, TÜV
Garantie standard
1 an, réparation ou remplacement

Offre durable Etat

RoHS
Conforme

Généralités

Flux d''air
115.16Pouces/s
Déshumidificateur
0.54kg/h
Charge réfrigérante
0.53Livres

Options

Services