Nos marques

Système à réfrigérant pompé InRow RA, 300 mm, 200-240V, 50/60 Hz

Système à réfrigérant pompé InRow RA, 300 mm, 200-240V, 50/60 Hz Avant gauche
Système à réfrigérant pompé InRow RA, 300 mm, 200-240V, 50/60 Hz Avant gauche
Système à réfrigérant pompé InRow RA, 300 mm, 200-240V, 50/60 Hz Avant gauche
Système à réfrigérant pompé InRow RA, 300 mm, 200-240V, 50/60 Hz Avant droit
Système à réfrigérant pompé InRow RA, 300 mm, 200-240V, 50/60 Hz Avant droit
Système à réfrigérant pompé InRow RA, 300 mm, 200-240V, 50/60 Hz Avant droit
Système à réfrigérant pompé InRow RA, 300 mm, 200-240V, 50/60 Hz Back
Système à réfrigérant pompé InRow RA, 300 mm, 200-240V, 50/60 Hz Application
Système à réfrigérant pompé InRow RA, 300 mm, 200-240V, 50/60 Hz Miscellaneous
Système à réfrigérant pompé InRow RA, 300 mm, 200-240V, 50/60 Hz Detailed
Système à réfrigérant pompé InRow RA, 300 mm, 200-240V, 50/60 Hz Avant gauche
Système à réfrigérant pompé InRow RA, 300 mm, 200-240V, 50/60 Hz Avant droit
Système à réfrigérant pompé InRow RA, 300 mm, 200-240V, 50/60 Hz Avant droit
Système à réfrigérant pompé InRow RA, 300 mm, 200-240V, 50/60 Hz Avant droit
Système à réfrigérant pompé InRow RA, 300 mm, 200-240V, 50/60 Hz Back
Système à réfrigérant pompé InRow RA, 300 mm, 200-240V, 50/60 Hz Application
Système à réfrigérant pompé InRow RA, 300 mm, 200-240V, 50/60 Hz Miscellaneous
Système à réfrigérant pompé InRow RA, 300 mm, 200-240V, 50/60 Hz Detailed
RoHS
  • Rapprochement du fluide frigorigène pompé de la source de chaleur pour les datacenters moyens et grands

  • Inclut: Guide d'installation, Manuel d'exploitation et de maintenance

Voir la présentation du produit

ACRA101 Caractéristiques

Principales fonctionnalités

Hauteur du rack
42U
Type de connexion en entrée
IEC 60309 16 A 2P + E
Système à réfrigérant pompé InRow RA, 300 mm, 200-240V, 50/60 Hz
Rapprochement du fluide frigorigène pompé de la source de chaleur pour les datacenters moyens et grands
Inclut: Guide d'installation, Manuel d'exploitation et de maintenance
  • Ventilateurs remplaçables à chaud
    Permet de remplacer un ventilateur sans arrêter le système.
  • Filtres lavables
    Les particules en suspension dans le flux d'air de retour sont retenues par un filtre à tamis d'entretien facile, nettoyable et à grande capacité de colmatage.

InRow Fluide réfrigérant pompé Caractéristiques et avantages

Coût total de possession

Architecture par rangées
Capte directement l'air chaud évacué des équipements informatiques, d'où un meilleur rendement de la puissance frigorifique utile du groupe par rapport aux architectures traditionnelles de refroidissement.
Ventilateurs à vitesse variable
L'utilisation de ventilateurs à vitesse variable réduit la consommation d'énergie au cours des périodes creuses de refroidissement.

Facilité de maintenance

Accès facile pour l'entretien
Permet de remplacer, ou d’intervenir sur, tous les composants pouvant être entretenus via des panneaux/portes facilement accessibles.

Simplicité de gestion

Intégration avec système de gestion du bâtiment
Envoyez les alarmes et points de données à votre système de gestion de bâtiment (via Modbus RTU), ce qui vous permet de gérer l'infrastructure de bâtiment à partir d'un système unique.
Surveillance de la capacité en temps réel
Affichage en temps réel du courant et du refroidissement disponible.
Contrôleur du micro-processeur
Fournit un contrôle proactif et une surveillance en temps réel via un affichage alphanumérique de 80 caractères sur quatre lignes.

Disponibilité

Contrôle des entrées de baie
Le contrôle des entrées de la baie garantit la température d'entrée de l'équipement informatique.
Alimentation à double entrée A-B
Tire l'alimentation de l'onduleur pour assurer la protection de l'alimentation à l'aide de deux entrées garantissant la redondance.
Refroidissement prévisible
Le fait de placer l'unité dans une rangée de racks rapproche la source de refroidissement de la charge génératrice de chaleur. Cela évite le brassage de l'air et offre une architecture de refroidissement prévisible.
Commandes de réponse active
Surveille et ajuste activement la capacité de refroidissement, assurant ainsi une température adéquate au niveau des aérations des serveurs. Le contrôle par microprocesseur permet d’offrir une bonne visibilité du fonctionnement et de l'état de l'unité.
Pas de charge thermique minimale requise
Le système de refroidissement fonctionnera entre 0 et 100 % de la capacité prévue

Souplesse

Conception modulaire
La conception modulaire offre des solutions évolutives permettant d'accentuer le refroidissement au fur et à mesure des demandes.
Densités échelonnables
La fluctuation des densités permet d'atteindre un refroidissement de plus grande densité via l'intégration du système de confinement d'allée chaude dans l'architecture In-Row.

Distribution des produits

Afghanistan, Albanie, Arménie, Angola, Argentine, Azerbaïdjan, Bosnie-Herzégovine, Burkina Faso, Bahreïn, Burundi, Benin, Botswana, Biélo-Russie, Côte d'Ivoire, Cameroun, Chypre, Djibouti, Erythrée, Ethiopie, Fidji, Gabon, Géorgie, Ghana, Gambie, Irak, Islande, Jordanie, Kenya, Cambodge, Koweit, Îles Caïmans, Liban, Liberia, Luxembourg, Mali, Myanmar, Mongolie, Mauritanie, Malte, Mozambique, Namibie, Oman, Pakistan, Rwanda, Sierra Leone, Sénégal, Somalie, Suriname, Togo, Tadjikistan, Turkménistan, Tanzanie, Ouganda, Ouzbékistan, Yémen, Zambie, Zimbabwe

Entrée

Fréquence d'entrée
90 - 264 V
Nombre de cordons d'alimentation
2
Alimentation d''entrée
770 Watts

Communication et gestion

Panneau de contrôle
Console de contrôle et d'état lcd multifonction
Alarme audible
Alarmes sonores et visuelles selon le degré de gravité

Physique

Hauteur max.
1991mm, 199.1cm
Largeur max.
300mm, 30.0cm
Profondeur max.
1070mm, 107.0cm
Poids net
160.45kg
Poids avec emballage
202.73kg
Hauteur de transport
2156mm, 215.6cm
Largeur de transport
879mm, 87.9cm
Profondeur de transport
1137mm, 113.7cm
Couleur
Noir

Environnemental

Bruit audible à 1 mètre de la surface de l'appareil
78.5dBA

Conformité

Approbation
CE, Répertorié cUL, listé UL
Garantie standard
1 an (pièces uniquement), 1 année de réparation sur site ou de remplacement avec démarrage autorisé en usine

Offre durable Etat

RoHS
Conforme

Généralités

Modèles d''évacuation d''air
Horizontal
Flux d''air
1510.23Pouces/s
Prise d''air
Retour en arrière
Charge réfrigérante
3.13Livres

Options

Services