Pack d'interface homme-machine distante

Pack d'interface homme-machine distante Avant gauche
Pack d'interface homme-machine distante Avant gauche
Pack d'interface homme-machine distante Avant gauche
Pack d'interface homme-machine distante Avant gauche
Pack d'interface homme-machine distante Avant gauche
Pack d'interface homme-machine distante Avant gauche
  • Neutralisation contrôlée et sélective des harmoniques pour les équipements à charge non linéaires dans les environnements commerciaux et industriels

  • Inclut: Matériel de montage, Vis

Voir la présentation du produit

PCSPAKR Caractéristiques

Pack d'interface homme-machine distante
Neutralisation contrôlée et sélective des harmoniques pour les équipements à charge non linéaires dans les environnements commerciaux et industriels
Inclut: Matériel de montage, Vis
  • Gestion des équipements à distance
    Permet aux utilisateurs de personnaliser le comportement des onduleurs ou des équipements APC en fonction de leur environnement d'alimentation.

AccuSine Caractéristiques et avantages

Praticité

Voyants d'état DEL
Permet de connaître rapidement l'état de l'alimentation et de l'unité à l'aide d'indicateurs visuels.
Écran LCD
Écran alpha-numérique affichant les paramètres du système et les alarmes.

Coût total de possession

Compatible avec le générateur
Garantit la fourniture d'un courant stable et constant afin de protéger votre équipement lors de l'utilisation d'un générateur.
Input Power Factor Correction
Réduit considérablement Les coûts d'installation en autorisant l'emploi de générateurs et de câbles de plus petites dimensions.

Distribution des produits

Andorre, Emirats Arabes Unis, Afghanistan, Antigua et Barbuda, Anguilla, Albanie, Arménie, Antilles Néerlandaises, Angola, Argentine, Autriche, Australie, Aruba, Azerbaïdjan, Bosnie-Herzégovine, Barbade, Bangladesh, Belgique, Burkina Faso, Bulgarie, Bahreïn, Burundi, Benin, Bermudes, Brunei, Bolivie, Brésil, Bahamas, Bhoutan, Botswana, Biélo-Russie, Bélize, République démocratique du Congo, République Centre-Africaine, Congo, Suisse, Côte d'Ivoire, Îles Cook, Chili, Cameroun, Chine, Colombie, Costa Rica, Serbie et Monténégro, Cuba, Chypre, République Tchèque, Allemagne, Djibouti, Danemark, Dominique, République Dominicaine, Algérie, Equateur, Estonie, Egypte, Sahara Occidental, Erythrée, Espagne, Ethiopie, Finlande, Fidji, Îles Malouines, France, Gabon, Royaume-Uni, Grenade, Géorgie, Guyane française, Ghana, Gibraltar, Gambie, Guinée, Guadeloupe, Guinée Equatoriale, Grèce, Guatemala, Guyana, Hong-Kong, Honduras, Croatie, Haïti, Hongrie, Indonésie, Irlande, Israël, Inde, Irak, Iran, Islande, Italie, Jamaïque, Jordanie, Japon, Kenya, Cambodge, Saint-Christophe-et-Niévès, Corée du Sud, Koweit, Îles Caïmans, Kazakhstan, Liban, Sainte-Lucie, Liechtenstein, Sri Lanka, Liberia, Lesotho, Lithuanie, Luxembourg, Lettonie, Maroc, Moldavie, Madagascar, Macédoine, Mali, Myanmar, Mongolie, Martinique, Mauritanie, Malte, Maurice, Malawi, Mexique, Malaisie, Mozambique, Namibie, Niger, Nigéria, Nicaragua, Pays-Bas, Norvège, Népal, Nouvelle-Zélande, Oman, Panama, Pérou, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Philippines, Pakistan, Pologne, Porto Rico, Portugal, Paraguay, La Réunion, Roumanie, Russie, Rwanda, Arabie Saoudite, Soudan, Suède, Singapour, Slovénie, Slovaquie, Sierra Leone, Sénégal, Somalie, Suriname, El Salvador, Îles Turks et Caicos, Tchad, Togo, Thaïlande, Tadjikistan, Turkménistan, Tunisie, TP, Turquie, Trinité-et-Tobago, Taiwan, Tanzanie, Ukraine, Ouganda, Uruguay, Ouzbékistan, Saint-Vincent-et-les Grenadines, Vénézuela, Iles Vierges Américaines, Vietnam, XF, Yémen, Mayotte, Afrique du Sud, Zambie, Zimbabwe

Physique

Hauteur max.
165mm, 16.5cm
Largeur max.
70mm, 7.0cm
Profondeur max.
60mm, 6.0cm
Poids net
0.29kg
Poids avec emballage
0.34kg
Hauteur de transport
270mm, 27.0cm
Largeur de transport
185mm, 18.5cm
Profondeur de transport
80mm, 8.0cm
Couleur
Blanc

Environnemental

Température de fonctionnement
0 - 45 °C
Humidité relative en fonctionnement
0 - 95 %
Altitude en fonctionnement
0-999.9mètres
Température de stockage
-25 - 65 °C
Humidité relative de stockage
0 - 95 %
Altitude de stockage
0-9000mètres

Conformité

Garantie standard
1 an, réparation ou remplacement

Options

Services