Nos marques

Pack d'alimentation mobile APC, batterie 10 Wh

Pack d'alimentation mobile APC, batterie 10 Wh Avant gauche
Pack d'alimentation mobile APC, batterie 10 Wh Avant gauche
Pack d'alimentation mobile APC, batterie 10 Wh Avant gauche
Pack d'alimentation mobile APC, batterie 10 Wh Avant gauche
Pack d'alimentation mobile APC, batterie 10 Wh Avant droit
Pack d'alimentation mobile APC, batterie 10 Wh Application
Pack d'alimentation mobile APC, batterie 10 Wh Application
Pack d'alimentation mobile APC, batterie 10 Wh Application
Pack d'alimentation mobile APC, batterie 10 Wh Application
Pack d'alimentation mobile APC, batterie 10 Wh Application
Pack d'alimentation mobile APC, batterie 10 Wh Application
Pack d'alimentation mobile APC, batterie 10 Wh Application
Pack d'alimentation mobile APC, batterie 10 Wh Application
Pack d'alimentation mobile APC, batterie 10 Wh Application
Pack d'alimentation mobile APC, batterie 10 Wh Miscellaneous
Pack d'alimentation mobile APC, batterie 10 Wh Miscellaneous
Pack d'alimentation mobile APC, batterie 10 Wh Avant gauche
Pack d'alimentation mobile APC, batterie 10 Wh Avant gauche
Pack d'alimentation mobile APC, batterie 10 Wh Avant droit
Pack d'alimentation mobile APC, batterie 10 Wh Application
Pack d'alimentation mobile APC, batterie 10 Wh Application
Pack d'alimentation mobile APC, batterie 10 Wh Application
Pack d'alimentation mobile APC, batterie 10 Wh Application
Pack d'alimentation mobile APC, batterie 10 Wh Application
Pack d'alimentation mobile APC, batterie 10 Wh Application
Pack d'alimentation mobile APC, batterie 10 Wh Application
Pack d'alimentation mobile APC, batterie 10 Wh Application
Pack d'alimentation mobile APC, batterie 10 Wh Application
Pack d'alimentation mobile APC, batterie 10 Wh Miscellaneous
Pack d'alimentation mobile APC, batterie 10 Wh Miscellaneous
RoHS
  • Plus jamais de coupure d'alimentation pour vos appareils mobiles. La solution d'alimentation Mobile Power Pack est une batterie externe rechargeable, innovante et ...

  • Inclut: USB Power Adapter, Manuel utilisateur

Voir la présentation du produit

UPB10-EC Caractéristiques

Pack d'alimentation mobile APC, batterie 10 Wh
Plus jamais de coupure d'alimentation pour vos appareils mobiles. La solution d'alimentation Mobile Power Pack est une batterie externe rechargeable, innovante et idéale pour alimenter un téléphone cellulaire, un lecteur PDA, MP3 ou tout autre petit appareil. Grâce à son poids plume et à sa petite taille, il passe parfaitement dans votre poche. Facile d'utilisation, il vous suffit de brancher le câble de recharge USB sur votre appareil (vendu séparément). Vous disposez ainsi de 55 heures de fonctionnement max. pour votre iPod Nano, et jusqu'à 10 heures de communication pour la plupart des téléphones cellulaires (selon le mode de fonctionnement de votre appareil). La led de barre d'état vous indique le niveau de charge restant, pour cela, il vous suffit d'appuyer sur un bouton. La technologie de pointe de la batterie au lithium-polymère apporte une puissance élevée pour des temps de recharge extrêmement courts, le tout dans un format de poche. Vous disposez désormais d'un moyen esthétique pour que vos appareils mobiles ne manquent plus jamais d'alimentation.
Inclut: USB Power Adapter, Manuel utilisateur
  • Voyants d'état DEL
    Permet de connaître rapidement l'état de l'alimentation et de l'unité à l'aide d'indicateurs visuels.

Batteries universelles pour appareil mobile Caractéristiques et avantages

Praticité

Compact et ultra-léger
Pour une mobilité maximale.

Disponibilité

Ports de chargement USB
Vous permet de charger et d'alimenter simultanément votre téléphone mobile et votre ordinateur portable à l'aide des câbles de chargement USB d'APC (vendus séparément).

Distribution des produits

Andorre, Emirats Arabes Unis, Albanie, Arménie, Angola, Autriche, Azerbaïdjan, Bosnie-Herzégovine, Belgique, Burkina Faso, Bulgarie, Bahreïn, Burundi, Benin, Botswana, Biélo-Russie, République démocratique du Congo, République Centre-Africaine, Congo, Suisse, Côte d'Ivoire, Cameroun, Serbie et Monténégro, Chypre, République Tchèque, Allemagne, Djibouti, Danemark, Algérie, Estonie, Egypte, Sahara Occidental, Erythrée, Espagne, Ethiopie, Finlande, France, Gabon, Royaume-Uni, Géorgie, Guyane française, Ghana, Gibraltar, Gambie, Guinée, Guadeloupe, Guinée Equatoriale, Grèce, Croatie, Hongrie, Irlande, Israël, Irak, Iran, Islande, Italie, Jordanie, Kenya, Cambodge, Koweit, Kazakhstan, Liban, Liechtenstein, Liberia, Lesotho, Lithuanie, Luxembourg, Lettonie, Maroc, Moldavie, Madagascar, Macédoine, Mali, Mongolie, Martinique, Mauritanie, Malte, Maurice, Malawi, Mozambique, Namibie, Niger, Nigéria, Pays-Bas, Norvège, Oman, Pakistan, Pologne, Portugal, La Réunion, Roumanie, Russie, Rwanda, Arabie Saoudite, Soudan, Suède, Slovénie, Slovaquie, Sierra Leone, Sénégal, Somalie, Suriname, Tchad, Togo, Tadjikistan, Turkménistan, Turquie, Tanzanie, Ukraine, Ouganda, Ouzbékistan, XF, Yémen, Mayotte, Afrique du Sud, Zambie, Zimbabwe

Batteries & durée de fonctionnement

Type de batterie
Lithium-polymère
Montage de batteries
--
Autonomie de la batterie attendue (années)
2-Apr
Modules de batteries par chaîne
--

Physique

Hauteur max.
99mm, 9.9cm
Largeur max.
64mm, 6.4cm
Profondeur max.
14mm, 1.4cm
Poids net
0.09kg
Poids avec emballage
0.36kg
Hauteur de transport
264mm, 26.4cm
Largeur de transport
197mm, 19.7cm
Profondeur de transport
51mm, 5.1cm
Couleur
Noir
Nbre d'unités par palette
384.0

Environnemental

Température de fonctionnement
0 - 40 °C
Humidité relative en fonctionnement
0 - 95 %
Altitude en fonctionnement
0-3000mètres
Température de stockage
0 - 40 °C
Humidité relative de stockage
0 - 95 %
Altitude de stockage
0-3000mètres

Conformité

Approbation
C-tick, CE, FCC Part 15 Class B, TUV, WEEE, VCCI
Garantie standard
1 an, réparation ou remplacement

Offre durable Etat

RoHS
Conforme

Options

Services