Nos marques

Onduleur SmartBunker FX 42U 8 KVA DX In-RowRD refroidi à l'air

Onduleur SmartBunker FX 42U 8 KVA DX In-RowRD refroidi à l'air Avant gauche
Onduleur SmartBunker FX 42U 8 KVA DX In-RowRD refroidi à l'air Avant gauche
Onduleur SmartBunker FX 42U 8 KVA DX In-RowRD refroidi à l'air Avant gauche
Onduleur SmartBunker FX 42U 8 KVA DX In-RowRD refroidi à l'air Avant gauche
  • Une infrastructure IT complète dans une armoire autonome et sécurisée, pour une protection optimale des applications critiques. Comprend : distribution de l'alimentation ...

  • Inclut: Manuel utilisateur

Voir la présentation du produit

PFMSB50042 Caractéristiques

Principales fonctionnalités

Hauteur du rack
42U
Onduleur SmartBunker FX 42U 8 KVA DX In-RowRD refroidi à l'air
Une infrastructure IT complète dans une armoire autonome et sécurisée, pour une protection optimale des applications critiques. Comprend : distribution de l'alimentation, onduleur et surveillance d...
Inclut: Manuel utilisateur
  • Commandes de réponse active
    Surveille et ajuste activement la capacité de refroidissement, assurant ainsi une température adéquate au niveau des aérations des serveurs. Le contrôle par microprocesseur permet d’offrir une bonne visibilité du fonctionnement et de l'état de l'unité.
  • Composants remplaçables sur le terrain
    Les ventilateurs et le module électronique peuvent être facilement remplacés sans désinstaller l'unité.

Micro-datacenters EcoStruxure Caractéristiques et avantages

Sécurité

Boîtier conçu pour résister aux environnement les plus difficiles
Les modules préfabriqués s'adaptent aux applications spécifiques à chaque site informatique : industrie minière, secteurs des hydrocarbures et du gaz, usines industrielles, opérations militaires et régions à fort taux d'humidité et chaleur élevée.

Praticité

Système pré-conçu et assemblé en usine
Les modules préfabriqués sont conçus et élaborés selon des spécifications très précises, dans un environnement contrôlé. Utilisant le logiciel DCIM, ils sont extrêmement fiables et offrent des performances stables aux centres de données.
Déploiement simple et rapide
Les modules de centres de données préfabriqués sont livrés prêts au déploiement, ce qui diminue considérablement les délais et les coûts d'installation.

Distribution des produits

Andorre, Emirats Arabes Unis, Antigua et Barbuda, Anguilla, Albanie, Arménie, Antilles Néerlandaises, Angola, Argentine, Autriche, Azerbaïdjan, Bosnie-Herzégovine, Belgique, Burkina Faso, Bulgarie, Bahreïn, Burundi, Benin, Bolivie, Brésil, Botswana, Biélo-Russie, République démocratique du Congo, République Centre-Africaine, Congo, Suisse, Côte d'Ivoire, Chili, Cameroun, Serbie et Monténégro, Chypre, République Tchèque, Allemagne, Djibouti, Danemark, Algérie, Estonie, Egypte, Sahara Occidental, Erythrée, Espagne, Ethiopie, Finlande, France, Gabon, Royaume-Uni, Grenade, Géorgie, Guyane française, Ghana, Gibraltar, Gambie, Guinée, Guadeloupe, Guinée Equatoriale, Grèce, Croatie, Hongrie, Irlande, Israël, Irak, Iran, Islande, Italie, Jamaïque, Jordanie, Kenya, Saint-Christophe-et-Niévès, Koweit, Kazakhstan, Liban, Sainte-Lucie, Liechtenstein, Liberia, Lesotho, Lithuanie, Luxembourg, Lettonie, Maroc, Moldavie, Madagascar, Macédoine, Mali, Mongolie, Martinique, Mauritanie, Malte, Maurice, Malawi, Mozambique, Namibie, Niger, Nigéria, Pays-Bas, Norvège, Oman, Pérou, Pakistan, Pologne, Portugal, Paraguay, Qatar, La Réunion, Roumanie, Russie, Rwanda, Arabie Saoudite, Soudan, Suède, Slovénie, Slovaquie, Sierra Leone, Sénégal, Somalie, Suriname, Îles Turks et Caicos, Tchad, Togo, Tadjikistan, Turkménistan, Tunisie, Turquie, Tanzanie, Ukraine, Ouganda, Uruguay, Ouzbékistan, Saint-Vincent-et-les Grenadines, XF, Yémen, Mayotte, Afrique du Sud, Zambie, Zimbabwe

Sortie

Type du PDU
De base

Batteries & durée de fonctionnement

Type de batterie
Batterie au plomb scellée sans entretien avec électrolyte suspendu : étanche
Temps de recharge typique
1.5heure(s)
Autonomie de la batterie attendue (années)
3 - 5
Quantité RBC™
1

Physique

Largeur max.
1100mm, 110.0cm
Profondeur max.
1500mm, 150.0cm
Poids net
680.39kg
Poids avec emballage
839.15kg
Hauteur de transport
2200mm, 220.0cm
Nombre de racks
1.0U
Espace libre dans le rack
38U

Options

Services