Nos marques

Onduleur Smart-UPS APC VT 15 kVA, 400 V avec 2 modules de batteries extensibles à 2, bypass de maintenance interne, montage en parallèle possible

Onduleur Smart-UPS APC VT 15 kVA, 400 V avec 2 modules de batteries extensibles à 2, bypass de maintenance interne, montage en parallèle possible Avant gauche
Onduleur Smart-UPS APC VT 15 kVA, 400 V avec 2 modules de batteries extensibles à 2, bypass de maintenance interne, montage en parallèle possible Avant gauche
Onduleur Smart-UPS APC VT 15 kVA, 400 V avec 2 modules de batteries extensibles à 2, bypass de maintenance interne, montage en parallèle possible Avant gauche
Onduleur Smart-UPS APC VT 15 kVA, 400 V avec 2 modules de batteries extensibles à 2, bypass de maintenance interne, montage en parallèle possible Avant gauche
Onduleur Smart-UPS APC VT 15 kVA, 400 V avec 2 modules de batteries extensibles à 2, bypass de maintenance interne, montage en parallèle possible Avant gauche
Onduleur Smart-UPS APC VT 15 kVA, 400 V avec 2 modules de batteries extensibles à 2, bypass de maintenance interne, montage en parallèle possible Avant droit
Onduleur Smart-UPS APC VT 15 kVA, 400 V avec 2 modules de batteries extensibles à 2, bypass de maintenance interne, montage en parallèle possible Avant droit
Onduleur Smart-UPS APC VT 15 kVA, 400 V avec 2 modules de batteries extensibles à 2, bypass de maintenance interne, montage en parallèle possible Avant droit
Onduleur Smart-UPS APC VT 15 kVA, 400 V avec 2 modules de batteries extensibles à 2, bypass de maintenance interne, montage en parallèle possible Avant droit
Onduleur Smart-UPS APC VT 15 kVA, 400 V avec 2 modules de batteries extensibles à 2, bypass de maintenance interne, montage en parallèle possible Back
Onduleur Smart-UPS APC VT 15 kVA, 400 V avec 2 modules de batteries extensibles à 2, bypass de maintenance interne, montage en parallèle possible Application
Onduleur Smart-UPS APC VT 15 kVA, 400 V avec 2 modules de batteries extensibles à 2, bypass de maintenance interne, montage en parallèle possible Application
Onduleur Smart-UPS APC VT 15 kVA, 400 V avec 2 modules de batteries extensibles à 2, bypass de maintenance interne, montage en parallèle possible Application
Onduleur Smart-UPS APC VT 15 kVA, 400 V avec 2 modules de batteries extensibles à 2, bypass de maintenance interne, montage en parallèle possible Application
Onduleur Smart-UPS APC VT 15 kVA, 400 V avec 2 modules de batteries extensibles à 2, bypass de maintenance interne, montage en parallèle possible Application
Onduleur Smart-UPS APC VT 15 kVA, 400 V avec 2 modules de batteries extensibles à 2, bypass de maintenance interne, montage en parallèle possible Application
Onduleur Smart-UPS APC VT 15 kVA, 400 V avec 2 modules de batteries extensibles à 2, bypass de maintenance interne, montage en parallèle possible Miscellaneous
Onduleur Smart-UPS APC VT 15 kVA, 400 V avec 2 modules de batteries extensibles à 2, bypass de maintenance interne, montage en parallèle possible Avant gauche
Onduleur Smart-UPS APC VT 15 kVA, 400 V avec 2 modules de batteries extensibles à 2, bypass de maintenance interne, montage en parallèle possible Avant gauche
Onduleur Smart-UPS APC VT 15 kVA, 400 V avec 2 modules de batteries extensibles à 2, bypass de maintenance interne, montage en parallèle possible Avant gauche
Onduleur Smart-UPS APC VT 15 kVA, 400 V avec 2 modules de batteries extensibles à 2, bypass de maintenance interne, montage en parallèle possible Avant droit
Onduleur Smart-UPS APC VT 15 kVA, 400 V avec 2 modules de batteries extensibles à 2, bypass de maintenance interne, montage en parallèle possible Avant droit
Onduleur Smart-UPS APC VT 15 kVA, 400 V avec 2 modules de batteries extensibles à 2, bypass de maintenance interne, montage en parallèle possible Avant droit
Onduleur Smart-UPS APC VT 15 kVA, 400 V avec 2 modules de batteries extensibles à 2, bypass de maintenance interne, montage en parallèle possible Avant droit
Onduleur Smart-UPS APC VT 15 kVA, 400 V avec 2 modules de batteries extensibles à 2, bypass de maintenance interne, montage en parallèle possible Back
Onduleur Smart-UPS APC VT 15 kVA, 400 V avec 2 modules de batteries extensibles à 2, bypass de maintenance interne, montage en parallèle possible Application
Onduleur Smart-UPS APC VT 15 kVA, 400 V avec 2 modules de batteries extensibles à 2, bypass de maintenance interne, montage en parallèle possible Application
Onduleur Smart-UPS APC VT 15 kVA, 400 V avec 2 modules de batteries extensibles à 2, bypass de maintenance interne, montage en parallèle possible Application
Onduleur Smart-UPS APC VT 15 kVA, 400 V avec 2 modules de batteries extensibles à 2, bypass de maintenance interne, montage en parallèle possible Application
Onduleur Smart-UPS APC VT 15 kVA, 400 V avec 2 modules de batteries extensibles à 2, bypass de maintenance interne, montage en parallèle possible Application
Onduleur Smart-UPS APC VT 15 kVA, 400 V avec 2 modules de batteries extensibles à 2, bypass de maintenance interne, montage en parallèle possible Application
Onduleur Smart-UPS APC VT 15 kVA, 400 V avec 2 modules de batteries extensibles à 2, bypass de maintenance interne, montage en parallèle possible Miscellaneous
  • Stock limité. Veuillez vous référer à la gamme Galaxy VS pour les remplacements.

  • Inclut: Modules de batterie préinstallés, Supports boulonnés, CD avec logiciel, Guide d'installation, Modules d'alimentation préinstallés, User manual, Carte de ...

Voir la présentation du produit

SUVTP15KH2B2 Caractéristiques

Principales fonctionnalités

Autonomie relative à la charge
Min-max
l
Autonomie relative à la charge
Saisissez la charge totale (consommation énergétique) de tous les appareils à protéger par l'onduleur ici. En fonction de la valeur saisie, nous allons estimer l'autonomie dont vous disposerez en cas de panne de courant totale. L'ajout d'autonomie augmente la disponibilité en permettant le fonctionnement ininterrompu du système malgré une panne longue.

La charge totale (consommation énergétique) saisie dépasse la valeur maximale pour ce produit (12000 l)

Veuillez saisir la charge pour voir l'autonomie estimée

La charge totale (consommation énergétique) saisie est inférieure à la valeur minimale pour ce produit ( W). ({} l)

Capacité max. utilisée
Capacité max. utilisée
Pourcentage maximal de capacité d'onduleur utilisée pour supporter la charge spécifiée.

Veuillez saisir la charge pour voir le calcul de la « Capacité max. utilisée »

Capacité de puissance de sortie
12.0kWatts / 15.0kVA
Connexions de sortie
(1) Hard wire 4-wire (3P + E) (Batteries de secours)
(1) Screw terminals (Batteries de secours)
(1) Hard wire 5-wire (3P + N + E) (Batteries de secours)
Tension nominale de sortie
230V, 400V 3PH
Tension d’Entrée Nominale
400V 3PH
Type de connexion en entrée
Hard wire 5-wire (3P + N + E)
Intensité maximale du courant d’entrée
21.0A
Onduleur Smart-UPS APC VT 15 kVA, 400 V avec 2 modules de batteries extensibles à 2, bypass de maintenance interne, montage en parallèle possible
Stock limité. Veuillez vous référer à la gamme Galaxy VS pour les remplacements.
Inclut: Modules de batterie préinstallés, Supports boulonnés, CD avec logiciel, Guide d'installation, Modules d'alimentation préinstallés, User manual, Carte de gestion Web/SNMP
  • Fonction de capacité parallèle
    Augmente la capacité de puissance totale grâce à l'utilisation simultanée de plusieurs onduleurs.
  • Fonction de redondance parallèle
    Augmente la disponibilité système globale, 2 unités fonctionnant en parallèle avec partage actif de la charge.

Smart-UPS VT Caractéristiques et avantages

Disponibilité

Durée de fonctionnement évolutive
Permet d'augmenter rapidement la durée de fonctionnement si nécessaire.
Modules de batteries connectés en parallèle
Offre un haut niveau de disponibilité grâce à la redondance des batteries.
Compatible avec le générateur
Garantit la fourniture d'un courant stable et constant afin de protéger votre équipement lors de l'utilisation d'un générateur.
Bypass interne automatique
Fournit l'alimentation secteur aux charges connectées en cas de surcharge ou de panne d'un onduleur.
Double entrée secteur
Augmente la disponibilité en permettant de connecter l'onduleur à deux sources d'alimentation distinctes.

Simplicité de gestion

Voyants d'état DEL
Permet de connaître rapidement l'état de l'alimentation et de l'unité à l'aide d'indicateurs visuels.
Écran LCD
Écran alpha-numérique affichant les paramètres du système et les alarmes.
Compatible avec InfraStruXure Manager
Permet la gestion centralisée via InfraStruXure Manager d'APC.
Alarmes sonores
Informe du changement des conditions de l'alimentation secteur et de l'onduleur.
SmartSlot
Personnalisez les possibilités de votre onduleur à l'aide de cartes de gestion.
Fréquence programmable
Assure la compatibilité avec diverses fréquences en entrée.
Gérable par réseau
Assure une gestion de l'alimentation à distance de l'onduleur via le réseau via Powerchute Business Edition.

Protection

Homologué par un Bureau de sécurité
Garantit que le produit a été testé et homologué comme pouvant fonctionner en toute sécurité avec les charges connectées et au sein de l'environnement.
Régulation de fréquence et de tension
Augmente la disponibilité des applications en corrigeant les fréquences et les tensions anormales sans solliciter la batterie.
Démarrage à froid possible
Fournit une alimentation par batterie temporaire en cas de panne de secteur.

Facilité de maintenance

Possibilité de livraison avec modules installés
Permet la préparation et le test de l'onduleur avant installation et accélère l'installation.
Conception modulaire
Offre des possibilités de réparation rapide et limite les obligations de maintenance grâce à des modules à auto-diagnostic remplaçables sur place.
Remplacement de la batterie sans outils
Permet le remplacement simple et rapide de la batterie.
Autotest automatique
L'autotest de la batterie est effectué périodiquement pour garantir une détection précoce de la nécessité de remplacer une batterie.

Caractéristiques marketing

Batteries échangeables à chaud
Garantit la continuité et la qualité de l'alimentation électrique des équipements protégés pendant le remplacement des batteries.

Développement durable

Code de conduite Européen pour ASI
Garantit la grande efficacité des onduleurs vendus dans l'UE.

Coût total de possession

Gestion intelligente des batteries
Maximise les performances, la durée de vie et la fiabilité des batteries par l'intermédiaire d'un processus intelligent de recharge de précision.
Chargement de la batterie à compensation thermique
Prolonge l'autonomie des batteries en régulant la tension de la charge en fonction de la température réelle des batteries.
Input Power Factor Correction
Réduit considérablement Les coûts d'installation en autorisant l'emploi de générateurs et de câbles de plus petites dimensions.
Bypass manuel de maintenance
Réduit les coûts d'installation en éliminant le besoin d'une dérivation mécanique externe.

Distribution des produits

Emirats Arabes Unis, Afghanistan, Antigua et Barbuda, Anguilla, Albanie, Arménie, Antilles Néerlandaises, Angola, Argentine, Autriche, Australie, Aruba, Azerbaïdjan, Bosnie-Herzégovine, Barbade, Belgique, Burkina Faso, Bulgarie, Bahreïn, Burundi, Benin, Bermudes, Bolivie, Brésil, Botswana, Biélo-Russie, Bélize, République démocratique du Congo, Suisse, Côte d'Ivoire, Chili, Cameroun, Chine, Colombie, Costa Rica, Chypre, République Tchèque, Allemagne, Djibouti, Danemark, République Dominicaine, Algérie, Equateur, Estonie, Egypte, Erythrée, Espagne, Ethiopie, Finlande, Fidji, France, Gabon, Royaume-Uni, Géorgie, Ghana, Gambie, Grèce, Guatemala, Guyana, Hong-Kong, Honduras, Croatie, Hongrie, Indonésie, Irlande, Israël, Inde, Irak, Islande, Italie, Jamaïque, Jordanie, Kenya, Cambodge, Corée du Sud, Koweit, Îles Caïmans, Liban, Liberia, Lithuanie, Luxembourg, Lettonie, Maroc, Macédoine, Mali, Myanmar, Mongolie, Mauritanie, Malte, Malawi, Mexique, Malaisie, Mozambique, Namibie, Nigéria, Nicaragua, Pays-Bas, Nouvelle-Zélande, Oman, Panama, Pérou, Philippines, Pakistan, Porto Rico, Portugal, Paraguay, Roumanie, Russie, Rwanda, Arabie Saoudite, Suède, Singapour, Slovénie, Sierra Leone, Sénégal, Somalie, Suriname, El Salvador, Togo, Thaïlande, Tadjikistan, Turkménistan, Turquie, Trinité-et-Tobago, Taiwan, Tanzanie, Ukraine, Ouganda, Uruguay, Ouzbékistan, Vénézuela, Iles Vierges Américaines, Vietnam, Yémen, Afrique du Sud, Zambie, Zimbabwe

Sortie

Puissance configurable max. (Watts)
12.0kWatts / 15.0kVA
Note sur la Sortie Tension
Tension de sortie nominale triphasée configurable en 380, 400 ou 415 V
Efficacité en pleine charge
95.7 %
Distorsion de la tension de sortie
Moins de 5 % à pleine charge
Fréquence de sortie (synchro avec le secteur)
47 - 53 Hz Pour 50 Hz nominal Synchronisation vers réseau, 50 Hz +/- 0.1 % Pour 50 Hz nominal Non synchro
Autres tensions de sortie
380 V, 415 V
Facteur de crête de charge
Illimité
Technologie
On-line Double conversion
Type de forme d'onde
Sinusoïde
Opération de surcharge
10 minutes à 125 % et 60 secondes à 150 %
Courant de sortie maximal
24
Bypass
Commutateur de bypass de maintenance intégré, Built-in static bypass

Entrée

Fréquence d'entrée
40 - 70 Hz #N/A
Plage de tension d'entrée pour branchement secteur
304 - 477V
Efficacité en pleine charge
95.7 %
Taux de distorsion harmonique en entrée
Moins de 5 % pour une pleine charge
Autres tensions en entrée
380 V, 415 V
Facteur de puissance en entrée à pleine charge
0.98

Batteries & durée de fonctionnement

Type de batterie
VRLA
Batteries pré-installées
2
Temps de recharge typique
5heure(s)
Tension nominale des batteries
+/-192 V (batterie partagée référencée à neutre)
Batterie de remplacement
Autonomie de la batterie attendue (années)
3 - 5
Quantité RBC™
2
Puissance de charge de la batterie (Watts)
995 Watts
Extendable Run Time
1
Tension de fin de décharge de batterie
+/- 154 V

Communication et gestion

Port (s) Interface
DB-9 RS-232, SmartSlot, SUVTPCOM
Panneau de contrôle
Console de contrôle et d'état lcd multifonction
Alarme audible
Alarmes sonores et visuelles selon le degré de gravité
Interrupteur d'arrêt d'urgence
Oui

Physique

Hauteur max.
1490mm, 149.0cm
Largeur max.
352mm, 35.2cm
Profondeur max.
838mm, 83.8cm
Poids net
396.82kg
Poids avec emballage
428.18kg
Hauteur de transport
1643mm, 164.3cm
Largeur de transport
650mm, 65.0cm
Profondeur de transport
1062mm, 106.2cm
Couleur
Noir
Nbre d'unités par palette
1.0

Environnemental

Température de fonctionnement
0 - 40 °C
Humidité relative en fonctionnement
0 - 95 %
Altitude en fonctionnement
0 - 1015.9mètres
Température de stockage
-15 - 45 °C
Humidité relative de stockage
0 - 95 %
Altitude de stockage
0 - 15240mètres
Bruit audible à 1 mètre de la surface de l'appareil
54.0dBA
Dissipation thermique en ligne
2170.0BTU/h
Classe de protection
IP20

Conformité

Approbation
C-Tick, CE, EN 50091-2, EN/IEC 62040-3, IEC 61000-3-2, IEC 61000-3-3, ISO 14001, ISO 9001, VFI-SS-112
Garantie standard
1 année de réparation sur site ou de remplacement avec démarrage autorisé en usine

Options

Services